Numero di articolo | 3RV2926-0B | 3RV2926-1B | |
comando rinviato rotativo bloccoporta IP64 per interruttori automatici grandezza costrittiva S00 ... S3 albero 130 mm nero !!! Prodotto di fine serie !!! il tipo sostitutivo è 3RV2926-1B cambia la dima di foratura | comando rotativo bloccoporta per interruttori automatici grandezza costrittiva S00...S3, nero albero 130 mm | ||
marca del prodotto | SIRIUS | ||
categoria del prodotto | Comandi | ||
denominazione del prodotto | comando rotativo per giunto sportello | ||
esecuzione del prodotto | standard | ||
idoneità all'impiego | Interruttore automatico S00, S0, S2, S3 | ||
Dati tecnici generali | |||
grandezza costruttiva dell'interruttore automatico | S00, S0, S2, S3 | ||
caratteristica del prodotto bloccabile in posizione OFF | Sì | ||
frequenza di commutazione max. | 15 1/h | ||
Direttiva RoHS (data) | 07/01/2006 | ||
esecuzione del comando del comando di commutazione | albero corto | ||
Condizioni ambientali | |||
temperatura ambiente | |||
● durante l'esercizio | -20 ... +70 °C | ||
● durante l'immagazzinaggio | -50 ... +80 °C | ||
Attuatore | |||
dotazione del prodotto interblocco | Sì | ||
colore dell'elemento di azionamento | Nero | Grigio | |
Montaggio/ Fissaggio/ Dimensioni | |||
posizione di montaggio | a piacere | ||
tipo di fissaggio | fissaggio a vite | ||
altezza | 66 mm | ||
larghezza | 66 mm | ||
profondità | 50 mm | ||
lunghezza | 130 mm | ||
diametro | 22,5 mm | ||
distanza da rispettare | |||
● da componenti messi a terra | |||
— in avanti | 0 mm | ||
— indietro | 0 mm | ||
— verso l'alto | 0 mm | ||
— di lato | 0 mm | ||
— verso il basso | 0 mm | ||
Approvazioni Certificati | |||
General Product Approval | |||
UK Declaration of Conformity | Sì | Sì | |
EU declaration of conformity | Sì | Sì | |
Confirmation | Sì | Sì | |
UL | Sì | Sì | |
EAC | Sì | Sì | |
Test Certificates | |||
Type Test Certificates/Test Report | Sì | Sì | |
Marine / Shipping | |||
ABS (American Bureau of Shipping) | Sì | Sì | |
BV (Bureau Veritas) | Sì | Sì | |
DNV (Det Norske Veritas) | Sì | Sì | |
other | |||
Miscellaneous | Sì | Sì | |
Confirmation | Sì | Sì | |
Miscellaneous | Sì | Sì | |
Environment | |||
EPD Typ II/III (with life cylce assessment) | Sì | Sì | |
Environmental Confirmations | Sì | Sì | |
Ulteriori informazioni | |||
Informazioni sull'imballaggio
|
|||
Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,…)
|
|||
Industry Mall (sistema di ordinazione Online)
|
|||
Generatore CAx online
|
|||
Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, …)
|
|||
Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, macro EPLAN…)
|
|||
Ultima modifica: | 10/01/2024 | ||
Data 19/04/2024 |
Con riserva di modifiche © Copyright Siemens 2024 |