Numero di articolo | 3SU1030-5BP31-0AA0-Z Y11 | 3SU1000-5BP31-0AA0-Z Y11 | |
|
|||
selettore a chiave Siemens, 22 mm, rotondo, plastica con ghiera in metallo, numero serratura SSG10, con 2 chiavi, 3 posizioni di commutazione I>O-II, ad impulso a sinistra, permanente a destra, angolo di comando 2x45°, 10:30 h/12 h/13:30 h, estrazione chiave II, con iscrizione laser, scrittura in maiuscolo | selettore a chiave Siemens, 22 mm, rotondo, in plastica, numero serratura SSG10, con 2 chiavi, 3 posizioni di commutazione I>O-II, ad impulso a sinistra, permanente a destra, angolo di comando 2x45°, 10:30 h/12 h/13:30 h, estrazione chiave II, con iscrizione laser, scrittura in maiuscolo | ||
marca del prodotto | SIRIUS ACT | ||
denominazione del prodotto | Selettore a chiave | ||
esecuzione del prodotto | Elemento di manovra/segnalazione | ||
designazione del tipo di prodotto | 3SU1 | ||
serie di prodotti | Plastica con anello frontale metallico, opaco, 22 mm | Plastica, nero, 22 mm | |
n. di articolo del produttore della chiave fornita in dotazione | 3SU1950-0FP80-0AA0 | ||
Attuatore | |||
modo di funzionamento dell'elemento di azionamento | ad impulso/con blocco, 2x45° (10:30h/12h/13:30h), ritorno da sinistra, con blocco a destra | ||
ampliamento del prodotto opzionale dispositivo di illuminazione | No | ||
colore | |||
● dell'elemento di azionamento | Argento | ||
materiale dell'elemento di azionamento | metallo | ||
forma dell'elemento di azionamento | Chiave | ||
diametro esterno dell'elemento di azionamento | 29,5 mm | ||
marcatura dell'elemento di azionamento | Iscrizione a scelta, testo con caratteri maiuscoli | ||
numero delle posizioni di commutazione | 3 | ||
posizione interruttore per estrazione chiave | II | ||
angolo di intervento | |||
● verso destra | 45° | ||
● verso sinistra | 45° | ||
serratura | Siemens | ||
numero della chiave | SSG10 | ||
Ghiera | |||
parte integrante del prodotto anello frontale | Sì | ||
esecuzione della ghiera frontale | Standard | ||
materiale della ghiera frontale | Metallo opaco | plastica | |
colore della ghiera frontale | Grigio sabbia | Nero | |
Dati tecnici generali | |||
grado di protezione IP | IP66, IP67, IP69 (IP69K) | ||
● del morsetto di collegamento | IP20 | ||
grado di protezione NEMA | 1, 2, 3, 3R, 4, 4X, 12, 13 | ||
resistenza agli urti | |||
● secondo IEC 60068-2-27 | semionda sinusoidale 15g/11 ms | ||
● per applicazioni ferrotranviarie secondo EN 61373 | categoria 1, classe B | ||
resistenza a vibrazioni | |||
● secondo IEC 60068-2-6 | 10 ... 500 Hz: 5 g | ||
● per applicazioni ferrotranviarie secondo EN 61373 | categoria 1, classe B | ||
frequenza di commutazione max. | 1 800 1/h | ||
durata di vita meccanica (cicli di manovra) tip. | 1 000 000 | ||
codice di riferimento secondo IEC 81346-2:2009 | S | ||
Direttiva RoHS (data) | 10/01/2014 | ||
Sicurezza | |||
quota di guasti pericolosi | |||
● per basso tasso di richiesta secondo SN 31920 | 20 % | ||
● per alto tasso di richiesta secondo SN 31920 | 20 % | ||
valore B10 per alto tasso di richiesta secondo SN 31920 | 300 000 | ||
tasso di guasto [FIT] per basso tasso di richiesta secondo SN 31920 | 100 FIT | ||
Condizioni ambientali | |||
temperatura ambiente | |||
● durante l'esercizio | -25 ... +70 °C | ||
● durante l'immagazzinaggio | -40 ... +80 °C | ||
categoria ambientale durante l'esercizio secondo IEC 60721 | 3M6, 3S2, 3B2, 3C3, 3K6 (con umidità relativa dell'aria 10 ... 95 %) | ||
Environmental footprint | |||
dichiarazione ambientale del prodotto(EPD) | Sì | ||
potenziale di riscaldamento globale [CO2 eq] totale | 0,787 kg | ||
potenziale di riscaldamento globale [CO2 eq] durante la fabbricazione | 0,566 kg | ||
potenziale di riscaldamento globale [CO2 eq] durante l'esercizio | 0,235 kg | ||
potenziale di riscaldamento globale [CO2 eq] alla fine del ciclo di vita | -0,015 kg | ||
profilo ecologico Siemens (SEP) | Siemens EcoTech | ||
Montaggio/ Fissaggio/ Dimensioni | |||
altezza | 29,5 mm | ||
larghezza | 29,5 mm | ||
forma della finestra d'incasso | circolare | ||
diametro di incasso | 22,3 mm | ||
tolleranza positiva del diametro di incasso | 0,4 mm | ||
altezza di incasso | 61 mm | ||
larghezza di incasso | 29,5 mm | ||
profondità di incasso | 25,4 mm | ||
Approvazioni Certificati | |||
General Product Approval | |||
CSA | Sì | Sì | |
Confirmation | Sì | Sì | |
cULus | Sì | Sì | |
EAC | Sì | Sì | |
Test Certificates | |||
Type Test Certificates/Test Report | Sì | Sì | |
Special Test Certificate | Sì | Sì | |
Marine / Shipping | |||
ABS (American Bureau of Shipping) | Sì | Sì | |
LR (Lloyds Register) | Sì | Sì | |
PRS (Polski Register of Shipping) | Sì | Sì | |
RINA (Registro Italiano Navale) | Sì | Sì | |
other | |||
Confirmation | Sì | Sì | |
Ulteriori informazioni | |||
Informazioni sull'imballaggio
|
|||
Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,…)
|
|||
Industry Mall (sistema di ordinazione Online)
|
|||
Generatore CAx online
|
|||
Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, …)
|
|||
Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, macro EPLAN…)
|
|||
Ultima modifica: | 07/02/2024 | ||
Data 19/04/2024 |
Con riserva di modifiche © Copyright Siemens 2024 |