Numero di articolo 3SU1031-1AD30-0AA0 3SU1001-1AD30-0AA0
Numero di articolo 3SU1031-1AD30-0AA0 3SU1001-1AD30-0AA0
pulsante a fungo luminoso, 22 mm, rotondo, plastica con ghiera in metallo, giallo, 30 mm, ad impulso pulsante a fungo luminoso, 22 mm, rotondo, in plastica, giallo, 30 mm, ad impulso
marca del prodotto SIRIUS ACT
denominazione del prodotto Pulsante a fungo
esecuzione del prodotto Elemento di manovra/segnalazione
designazione del tipo di prodotto 3SU1
serie di prodotti Plastica con anello frontale metallico, opaco, 22 mm Plastica, nero, 22 mm
Custodia
numero dei punti di comando 1
Attuatore
dell'elemento di comando illuminato
modo di funzionamento dell'elemento di azionamento A impulso
ampliamento del prodotto opzionale dispositivo di illuminazione Si
colore dell'elemento di azionamento Giallo
materiale dell'elemento di azionamento plastica
forma dell'elemento di azionamento circolare
diametro esterno dell'elemento di azionamento 30 mm
numero delle posizioni di commutazione 2
Ghiera
parte integrante del prodotto anello frontale Si
esecuzione della ghiera frontale Standard
materiale della ghiera frontale Metallo opaco plastica
colore della ghiera frontale Grigio sabbia Nero
Dati tecnici generali
funzione del prodotto
● funzione di Off DI EMERGENZA No
● funzione di ARRESTO DI EMERGENZA No
grado di protezione IP IP66, IP67, IP69 (IP69K)
grado di protezione NEMA 1, 2, 3, 3R, 4, 4X, 12, 13
resistenza agli urti
● secondo IEC 60068-2-27 Onda semisinusoidale 50g / 11 ms
● per applicazioni ferrotranviarie secondo EN 61373 categoria 1, classe B
resistenza a vibrazioni
● secondo IEC 60068-2-6 10 ... 500 Hz: 5 g
● per applicazioni ferrotranviarie secondo EN 61373 categoria 1, classe B
frequenza di commutazione max. 3 600 1/h
durata di vita meccanica (cicli di manovra) tip. 3 000 000
codice di riferimento secondo IEC 81346-2:2009 S
Direttiva RoHS (data) 01.10.2014
Condizioni ambientali
temperatura ambiente
● durante l'esercizio -25 ... +70 °C
● durante l'immagazzinaggio -40 ... +80 °C
categoria ambientale durante l'esercizio secondo IEC 60721 3M6, 3S2, 3B2, 3C3, 3K6 (con umidità relativa dell'aria 10 ... 95 %)
Montaggio/ Fissaggio/ Dimensioni
altezza 30 mm
larghezza 30 mm
forma della finestra d'incasso circolare
diametro di incasso 22,3 mm
tolleranza positiva del diametro di incasso 0,4 mm
altezza di incasso 27,5 mm
larghezza di incasso 30 mm
profondità di incasso 24,4 mm
Certificati/ Approvazioni
General Product Approval
CSA CSA Si Si
UL UL Si Si
EAC EAC Si Si
Declaration of Conformity
EC/EU-Declaration of Conformity EC/EU-Declaration of Conformity Si Si
UK Declaration of Conformity Si Si
Test Certificates
Special Test Certificate Si Si
Type Test Certificates/Test Report Si Si
Marine / Shipping
ABS (American Bureau of Shipping) ABS (American Bureau of Shipping) Si Si
LR (Lloyds Register) LR (Lloyds Register) Si Si
PRS / Polski Rejestr Statkow PRS / Polski Rejestr Statkow Si Si
RINA / Registro Italiano Navale RINA / Registro Italiano Navale Si Si
RMRS / Russian Maritime Register RMRS / Russian Maritime Register Si Si
other
Confirmation Si Si
Ulteriori informazioni
Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,…)
Industry Mall (sistema di ordinazione Online)
Generatore CAx online
Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, …)
Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, macro EPLAN…)
3SU1031-1AD30-0AA0 3SU1001-1AD30-0AA0
3SU1031-1AD30-0AA0 3SU1001-1AD30-0AA0
3SU1031-1AD30-0AA0 3SU1001-1AD30-0AA0
Ultima modifica: 18/11/2021
Data
02/12/2021
Con riserva di modifiche
© Copyright Siemens 2021