Numero di articolo 3SU1031-1BA30-0AA0-Z Y10 3SU1001-1BA30-0AA0-Z Y10
Numero di articolo 3SU1031-1BA30-0AA0-Z Y10 3SU1001-1BA30-0AA0-Z Y10
pulsante a fungo luminoso, 22 mm, rotondo, plastica con ghiera metallica, giallo, 40 mm, permanente, sblocco a trazione, con iscrizione laser, caratteri maiuscoli e minuscoli, inizio riga sempre maiuscolo pulsante a fungo luminoso, 22 mm, rotondo, plastica, giallo, 40 mm, permanente, sblocco a trazione, con iscrizione laser, caratteri maiuscoli e minuscoli, inizio riga sempre maiuscolo
marca del prodotto SIRIUS ACT
denominazione del prodotto Pulsante a fungo
esecuzione del prodotto Elemento di manovra/segnalazione
designazione del tipo di prodotto 3SU1
serie di prodotti Plastica con anello frontale metallico, opaco, 22 mm Plastica, nero, 22 mm
Custodia
numero dei punti di comando 1
Attuatore
dell'elemento di comando illuminato
modo di funzionamento dell'elemento di azionamento Permanente
ampliamento del prodotto opzionale dispositivo di illuminazione Si
colore dell'elemento di azionamento Giallo
materiale dell'elemento di azionamento plastica
forma dell'elemento di azionamento circolare
diametro esterno dell'elemento di azionamento 40 mm
marcatura dell'elemento di azionamento Dicitura a scelta, testo in carattere maiuscolo/minuscolo, in carattere maiuscolo sempre la prima riga
tipo di sbloccaggio sbloccaggio a trazione
numero delle posizioni di commutazione 2
Ghiera
parte integrante del prodotto anello frontale Si
esecuzione della ghiera frontale Standard
materiale della ghiera frontale Metallo opaco plastica
colore della ghiera frontale Grigio sabbia Nero
Dati tecnici generali
funzione del prodotto
● funzione di Off DI EMERGENZA No
● funzione di ARRESTO DI EMERGENZA No
grado di protezione IP IP66, IP67, IP69 (IP69K)
grado di protezione NEMA 1, 2, 3, 3R, 4, 4X, 12, 13
resistenza agli urti
● secondo IEC 60068-2-27 Onda semisinusoidale 50g / 11 ms
● per applicazioni ferrotranviarie secondo EN 61373 categoria 1, classe B
resistenza a vibrazioni
● secondo IEC 60068-2-6 10 ... 500 Hz: 5 g
● per applicazioni ferrotranviarie secondo EN 61373 categoria 1, classe B
frequenza di commutazione max. 1 800 1/h
durata di vita meccanica (cicli di manovra) tip. 500 000
codice di riferimento secondo IEC 81346-2:2009 S
Direttiva RoHS (data) 01.10.2014
Condizioni ambientali
temperatura ambiente
● durante l'esercizio -25 ... +70 °C
● durante l'immagazzinaggio -40 ... +80 °C
categoria ambientale durante l'esercizio secondo IEC 60721 3M6, 3S2, 3B2, 3C3, 3K6 (con umidità relativa dell'aria 10 ... 95 %)
Montaggio/ Fissaggio/ Dimensioni
altezza 40 mm
larghezza 40 mm
forma della finestra d'incasso circolare
diametro di incasso 22,3 mm
tolleranza positiva del diametro di incasso 0,4 mm
altezza di incasso 27,5 mm
larghezza di incasso 40 mm
profondità di incasso 24,4 mm
Certificati/ Approvazioni
Ulteriori informazioni
Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,…)
Industry Mall (sistema di ordinazione Online)
Generatore CAx online
Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, …)
Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, macro EPLAN…)
3SU1031-1BA30-0AA0-Z Y10 3SU1001-1BA30-0AA0-Z Y10
3SU1031-1BA30-0AA0-Z Y10 3SU1001-1BA30-0AA0-Z Y10
3SU1031-1BA30-0AA0-Z Y10 3SU1001-1BA30-0AA0-Z Y10
Ultima modifica: 18/11/2021
Data
29/11/2021
Con riserva di modifiche
© Copyright Siemens 2021