Numero di articolo | 3SU1031-1BD70-0AA0-Z Y19 | 3SU1001-1BD70-0AA0-Z Y19 | |
|
|||
pulsante a fungo luminoso, 22 mm, rotondo, plastica con ghiera metallica, trasparente, 40 mm, ad impulso, con iscrizione laser, Iscrizione oppure simbolo grafico Scelta personalizzata con Configuratore SIRIUS ACT (CIN) | pulsante a fungo luminoso, 22 mm, rotondo, plastica, trasparente, 40 mm, ad impulso, con iscrizione laser, Iscrizione oppure simbolo grafico Scelta personalizzata con Configuratore SIRIUS ACT (CIN) | ||
marca del prodotto | SIRIUS ACT | ||
denominazione del prodotto | Pulsante a fungo | ||
esecuzione del prodotto | Elemento di manovra/segnalazione | ||
designazione del tipo di prodotto | 3SU1 | ||
serie di prodotti | Plastica con anello frontale metallico, opaco, 22 mm | Plastica, nero, 22 mm | |
Custodia | |||
numero dei punti di comando | 1 | ||
Attuatore | |||
dell'elemento di comando | illuminato | ||
modo di funzionamento dell'elemento di azionamento | A impulso | ||
ampliamento del prodotto opzionale dispositivo di illuminazione | Sì | ||
colore dell'elemento di azionamento | Trasparente | ||
materiale dell'elemento di azionamento | plastica | ||
forma dell'elemento di azionamento | circolare | ||
diametro esterno dell'elemento di azionamento | 40 mm | ||
marcatura dell'elemento di azionamento | Iscrizione a scelta, testo o simbolo grafico, ordinabile solo mediante Configuratore SIRIUS ACT/Configuration Identification Number (CIN) | ||
numero delle posizioni di commutazione | 2 | ||
Ghiera | |||
parte integrante del prodotto anello frontale | Sì | ||
esecuzione della ghiera frontale | Standard | ||
materiale della ghiera frontale | Metallo opaco | plastica | |
colore della ghiera frontale | Grigio sabbia | Nero | |
Dati tecnici generali | |||
funzione del prodotto | |||
● funzione di Off DI EMERGENZA | No | ||
● funzione di ARRESTO DI EMERGENZA | No | ||
grado di protezione IP | IP66, IP67, IP69 (IP69K) | ||
grado di protezione NEMA | 1, 2, 3, 3R, 4, 4X, 12, 13 | ||
resistenza agli urti | |||
● secondo IEC 60068-2-27 | semionda sinusoidale 15g/11 ms | ||
● per applicazioni ferrotranviarie secondo EN 61373 | categoria 1, classe B | ||
resistenza a vibrazioni | |||
● secondo IEC 60068-2-6 | 10 ... 500 Hz: 5 g | ||
● per applicazioni ferrotranviarie secondo EN 61373 | categoria 1, classe B | ||
frequenza di commutazione max. | 3 600 1/h | ||
durata di vita meccanica (cicli di manovra) tip. | 3 000 000 | ||
codice di riferimento secondo IEC 81346-2:2009 | S | ||
Direttiva RoHS (data) | 10/01/2014 | ||
Condizioni ambientali | |||
temperatura ambiente | |||
● durante l'esercizio | -25 ... +70 °C | ||
● durante l'immagazzinaggio | -40 ... +80 °C | ||
categoria ambientale durante l'esercizio secondo IEC 60721 | 3M6, 3S2, 3B2, 3C3, 3K6 (con umidità relativa dell'aria 10 ... 95 %) | ||
Environmental footprint | |||
dichiarazione ambientale del prodotto(EPD) | Sì | ||
potenziale di riscaldamento globale [CO2 eq] totale | 0,787 kg | ||
potenziale di riscaldamento globale [CO2 eq] durante la fabbricazione | 0,566 kg | ||
potenziale di riscaldamento globale [CO2 eq] durante l'esercizio | 0,235 kg | ||
potenziale di riscaldamento globale [CO2 eq] alla fine del ciclo di vita | -0,015 kg | ||
Montaggio/ Fissaggio/ Dimensioni | |||
altezza | 40 mm | ||
larghezza | 40 mm | ||
forma della finestra d'incasso | circolare | ||
diametro di incasso | 22,3 mm | ||
tolleranza positiva del diametro di incasso | 0,4 mm | ||
altezza di incasso | 27,5 mm | ||
larghezza di incasso | 40 mm | ||
profondità di incasso | 24,4 mm | ||
Approvazioni Certificati | |||
General Product Approval | |||
CSA | Sì | Sì | |
Confirmation | Sì | Sì | |
UL | Sì | Sì | |
EAC | Sì | Sì | |
Test Certificates | |||
Type Test Certificates/Test Report | Sì | Sì | |
Marine / Shipping | |||
ABS (American Bureau of Shipping) | Sì | Sì | |
LR (Lloyds Register) | Sì | Sì | |
PRS (Polski Register of Shipping) | Sì | Sì | |
RINA (Registro Italiano Navale) | Sì | Sì | |
other | |||
Confirmation | Sì | Sì | |
Ulteriori informazioni | |||
Informazioni sull'imballaggio
|
|||
Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,…)
|
|||
Industry Mall (sistema di ordinazione Online)
|
|||
Generatore CAx online
|
|||
Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, …)
|
|||
Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, macro EPLAN…)
|
|||
Ultima modifica: | 02/03/2024 | ||
Data 18/04/2024 |
Con riserva di modifiche © Copyright Siemens 2024 |