Numero di articolo 3SU1031-3AB61-0AA0-Z Y15 3SU1001-3AB61-0AA0-Z Y15
Numero di articolo 3SU1031-3AB61-0AA0-Z Y15 3SU1001-3AB61-0AA0-Z Y15
pulsante doppio luminoso, 22 mm, rotondo, plastica con ghiera metallica, bianco, nero, bottoni, piatto, con iscrizione laser, caratteri maiuscoli e minuscoli, inizio parola sempre maiuscolo pulsante doppio luminoso, 22 mm, rotondo, plastica, bianco, nero, bottoni, piatto bottoni, piatto, con iscrizione laser, caratteri maiuscoli e minuscoli, inizio parola sempre maiuscolo
marca del prodotto SIRIUS ACT
denominazione del prodotto Pulsante doppio
esecuzione del prodotto Elemento di manovra/segnalazione
designazione del tipo di prodotto 3SU1
serie di prodotti Plastica con anello frontale metallico, opaco, 22 mm Plastica, nero, 22 mm
Custodia
numero dei punti di comando 1
Attuatore
dell'elemento di comando Bottoni piatti, illuminati
modo di funzionamento dell'elemento di azionamento A impulso
ampliamento del prodotto opzionale
● dispositivo di illuminazione Si
● modulo contatti Si
colore dell'elemento di azionamento Bianco / nero
materiale dell'elemento di azionamento plastica
forma dell'elemento di azionamento ovale
marcatura dell'elemento di azionamento Dicitura a scelta, testo in carattere maiuscolo/minuscolo, tutte le iniziali delle parole in carattere maiuscolo
Ghiera
parte integrante del prodotto anello frontale Si
esecuzione della ghiera frontale Standard
materiale della ghiera frontale Metallo opaco plastica
colore della ghiera frontale Grigio sabbia Nero
Dati tecnici generali
grado di protezione IP IP66, IP67, IP69 (IP69K)
grado di protezione NEMA 1, 2, 3, 3R, 4, 4X, 12, 13
resistenza agli urti
● secondo IEC 60068-2-27 Onda semisinusoidale 50g / 11 ms
● per applicazioni ferrotranviarie secondo EN 61373 categoria 1, classe B
resistenza a vibrazioni
● secondo IEC 60068-2-6 10 ... 500 Hz: 5 g
● per applicazioni ferrotranviarie secondo EN 61373 categoria 1, classe B
frequenza di commutazione max. 3 600 1/h
durata di vita meccanica (cicli di manovra) tip. 2 000 000
codice di riferimento secondo IEC 81346-2:2009 S
Direttiva RoHS (data) 01.10.2014
Condizioni ambientali
temperatura ambiente
● durante l'esercizio -25 ... +70 °C
● durante l'immagazzinaggio -40 ... +80 °C
categoria ambientale durante l'esercizio secondo IEC 60721 3M6, 3S2, 3B2, 3C3, 3K6 (con umidità relativa dell'aria 10 ... 95 %)
Montaggio/ Fissaggio/ Dimensioni
altezza 57,9 mm
larghezza 29,9 mm
forma della finestra d'incasso circolare
diametro di incasso 22,3 mm
tolleranza positiva del diametro di incasso 0,4 mm
altezza di incasso 14,4 mm
larghezza di incasso 29,9 mm
profondità di incasso 25,7 mm
Certificati/ Approvazioni
Ulteriori informazioni
Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,…)
Industry Mall (sistema di ordinazione Online)
Generatore CAx online
Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, …)
Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, macro EPLAN…)
3SU1031-3AB61-0AA0-Z Y15 3SU1001-3AB61-0AA0-Z Y15
3SU1031-3AB61-0AA0-Z Y15 3SU1001-3AB61-0AA0-Z Y15
3SU1031-3AB61-0AA0-Z Y15 3SU1001-3AB61-0AA0-Z Y15
Ultima modifica: 21/12/2020
Data
01/12/2021
Con riserva di modifiche
© Copyright Siemens 2021