Numero di articolo 3SU1032-2AF60-0AA0-Z Y15 3SU1002-2AF60-0AA0-Z Y15
selettore, illuminabile, 22 mm, rotondo, plastica con ghiera metallica, bianco, manopola, 2 posizioni di commutazione O-I, permanente, angolo di intervento 90°, 10:30 h/13:30 h, con iscrizione laser, caratteri maiuscoli e minuscoli, inizio parola sempre maiuscolo selettore, illuminabile, 22 mm, rotondo, plastica, bianco, manopola, 2 posizioni di commutazione O-I, permanente, angolo di intervento 90°, 10:30 h/13:30 h, con iscrizione laser, caratteri maiuscoli e minuscoli, inizio parola sempre maiuscolo
marca del prodotto SIRIUS ACT
denominazione del prodotto Selettore
esecuzione del prodotto Elemento di manovra/segnalazione
designazione del tipo di prodotto 3SU1
serie di prodotti Plastica con anello frontale metallico, opaco, 22 mm Plastica, nero, 22 mm
Custodia
numero dei punti di comando 1
Attuatore
dell'elemento di comando Manopola
modo di funzionamento dell'elemento di azionamento con blocco, 90° (10:30h/13:30h)
ampliamento del prodotto opzionale
● dispositivo di illuminazione
● modulo contatti
colore dell'elemento di azionamento Bianco
materiale dell'elemento di azionamento plastica
forma dell'elemento di azionamento Pulsante a bottone
diametro esterno dell'elemento di azionamento 29,5 mm
marcatura dell'elemento di azionamento Iscrizione a scelta, testo con caratteri maiuscoli/minuscoli, tutte le parole con carattere iniziale maiuscolo
numero delle posizioni di commutazione 2
angolo di intervento
● verso destra 90°
Ghiera
parte integrante del prodotto anello frontale
esecuzione della ghiera frontale standard
materiale della ghiera frontale Metallo opaco plastica
colore della ghiera frontale Grigio sabbia Nero
Dati tecnici generali
grado di protezione IP IP66, IP67, IP69 (IP69K)
grado di protezione NEMA 1, 2, 3, 3R, 4, 4X, 12, 13
resistenza agli urti
● secondo IEC 60068-2-27 semionda sinusoidale 15g/11 ms
● per applicazioni ferrotranviarie secondo EN 61373 categoria 1, classe B
resistenza a vibrazioni
● secondo IEC 60068-2-6 10 ... 500 Hz: 5 g
● per applicazioni ferrotranviarie secondo EN 61373 categoria 1, classe B
frequenza di commutazione max. 1 800 1/h
durata di vita meccanica (cicli di manovra) tip. 1 000 000
codice di riferimento secondo IEC 81346-2:2009 S
Direttiva RoHS (data) 10/01/2014
Condizioni ambientali
temperatura ambiente
● durante l'esercizio -25 ... +70 °C
● durante l'immagazzinaggio -40 ... +80 °C
categoria ambientale durante l'esercizio secondo IEC 60721 3M6, 3S2, 3B2, 3C3, 3K6 (con umidità relativa dell'aria 10 ... 95 %)
Environmental footprint
dichiarazione ambientale del prodotto(EPD)
potenziale di riscaldamento globale [CO2 eq] totale 0,787 kg
potenziale di riscaldamento globale [CO2 eq] durante la fabbricazione 0,566 kg
potenziale di riscaldamento globale [CO2 eq] durante l'esercizio 0,235 kg
potenziale di riscaldamento globale [CO2 eq] alla fine del ciclo di vita -0,015 kg
Montaggio/ Fissaggio/ Dimensioni
altezza 29,5 mm
larghezza 29,5 mm
forma della finestra d'incasso circolare
diametro di incasso 22,3 mm
tolleranza positiva del diametro di incasso 0,4 mm
altezza di incasso 28,8 mm
larghezza di incasso 29,5 mm
profondità di incasso 25,4 mm
Approvazioni Certificati
General Product Approval
CSA CSA
Confirmation
cULus cULus
EAC EAC
Test Certificates
Type Test Certificates/Test Report
Special Test Certificate
Marine / Shipping
ABS (American Bureau of Shipping) ABS (American Bureau of Shipping)
LR (Lloyds Register) LR (Lloyds Register)
PRS (Polski Register of Shipping) PRS (Polski Register of Shipping)
RINA (Registro Italiano Navale) RINA (Registro Italiano Navale)
other
Confirmation
Ulteriori informazioni
Informazioni sull'imballaggio
Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,…)
Industry Mall (sistema di ordinazione Online)
Generatore CAx online
Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, …)
Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, macro EPLAN…)
3SU1032-2AF60-0AA0-Z Y15 3SU1002-2AF60-0AA0-Z Y15
3SU1032-2AF60-0AA0-Z Y15 3SU1002-2AF60-0AA0-Z Y15
3SU1032-2AF60-0AA0-Z Y15 3SU1002-2AF60-0AA0-Z Y15
Ultima modifica: 02/03/2024
Data
16/04/2024
Con riserva di modifiche
© Copyright Siemens 2024