Numero di articolo 3SU1032-2BC20-0AA0-Z Y12 3SU1002-2BC20-0AA0-Z Y12
Numero di articolo 3SU1032-2BC20-0AA0-Z Y12 3SU1002-2BC20-0AA0-Z Y12
selettore, illuminabile, 22 mm, rotondo, plastica con ghiera metallica, rosso, selettore, breve, 2 posizioni di commutazione O<I, ad impulso, angolo di commutazione 45°, 10:30 h/12 h, con iscrizione laser, scrittura in minuscolo selettore, illuminabile, 22 mm, rotondo, plastica, rosso, selettore, breve, 2 posizioni di commutazione O<I, ad impulso, angolo di commutazione 45°, 10:30 h/12 h, con iscrizione laser, scrittura in minuscolo
marca del prodotto SIRIUS ACT
denominazione del prodotto Selettore
esecuzione del prodotto Elemento di manovra/segnalazione
designazione del tipo di prodotto 3SU1
serie di prodotti Plastica con anello frontale metallico, opaco, 22 mm Plastica, nero, 22 mm
Custodia
numero dei punti di comando 1
Attuatore
dell'elemento di comando Selettore, corto
modo di funzionamento dell'elemento di azionamento ad impulso, 45° (10:30h/12h), ritorno dal centro a sinistra
ampliamento del prodotto opzionale
● dispositivo di illuminazione Si
● modulo contatti Si
colore dell'elemento di azionamento Rosso
materiale dell'elemento di azionamento plastica
forma dell'elemento di azionamento Selettore
diametro esterno dell'elemento di azionamento 32,3 mm
marcatura dell'elemento di azionamento Dicitura a scelta, testo in carattere minuscolo
numero delle posizioni di commutazione 2
angolo di intervento
● verso destra 45°
Ghiera
parte integrante del prodotto anello frontale Si
esecuzione della ghiera frontale standard
materiale della ghiera frontale Metallo opaco plastica
colore della ghiera frontale Grigio sabbia Nero
Dati tecnici generali
grado di protezione IP IP66, IP67, IP69 (IP69K)
grado di protezione NEMA 1, 2, 3, 3R, 4, 4X, 12, 13
resistenza agli urti
● secondo IEC 60068-2-27 Onda semisinusoidale 50g / 11 ms
● per applicazioni ferrotranviarie secondo EN 61373 categoria 1, classe B
resistenza a vibrazioni
● secondo IEC 60068-2-6 10 ... 500 Hz: 5 g
● per applicazioni ferrotranviarie secondo EN 61373 categoria 1, classe B
frequenza di commutazione max. 1 800 1/h
durata di vita meccanica (cicli di manovra) tip. 1 000 000
codice di riferimento secondo IEC 81346-2:2009 S
Direttiva RoHS (data) 01.10.2014
Sicurezza
valore B10 per alto tasso di richiesta secondo SN 31920 500 000
quota di guasti pericolosi
● per basso tasso di richiesta secondo SN 31920 20 %
● per alto tasso di richiesta secondo SN 31920 20 %
tasso di guasto [FIT] per basso tasso di richiesta secondo SN 31920 100 FIT
valore T1 per intervallo di proof test o durata d'utilizzo secondo IEC 61508 20 y
Condizioni ambientali
temperatura ambiente
● durante l'esercizio -25 ... +70 °C
● durante l'immagazzinaggio -40 ... +80 °C
categoria ambientale durante l'esercizio secondo IEC 60721 3M6, 3S2, 3B2, 3C3, 3K6 (con umidità relativa dell'aria 10 ... 95 %)
Montaggio/ Fissaggio/ Dimensioni
altezza 32,3 mm
larghezza 32,3 mm
forma della finestra d'incasso circolare
diametro di incasso 22,3 mm
tolleranza positiva del diametro di incasso 0,4 mm
altezza di incasso 28,8 mm
larghezza di incasso 32,3 mm
profondità di incasso 25,4 mm
Certificati/ Approvazioni
Ulteriori informazioni
Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,…)
Industry Mall (sistema di ordinazione Online)
Generatore CAx online
Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, …)
Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, macro EPLAN…)
3SU1032-2BC20-0AA0-Z Y12 3SU1002-2BC20-0AA0-Z Y12
3SU1032-2BC20-0AA0-Z Y12 3SU1002-2BC20-0AA0-Z Y12
3SU1032-2BC20-0AA0-Z Y12 3SU1002-2BC20-0AA0-Z Y12
Ultima modifica: 23/12/2020
Data
28/11/2021
Con riserva di modifiche
© Copyright Siemens 2021