Numero di articolo |
6AV6647-0AH11-3AX0
|
6AV6647-0AH11-3AX1
|
|
|
|
|
SIMATIC HMI KP300 Basic mono PN, Basic Panel, comando con tasti, display LCD FSTN 3”, in bianco e nero, interfaccia PROFINET, progettabile dal WinCC Basic V11/ STEP 7 Basic V11, comprende il software Open Source , fornito a titolo gratuito vedere il CD allegato |
SIMATIC HMI KP300 Basic mono PN, Basic Panel, comando con tasti, display LCD FSTN 3", in bianco e nero, interfaccia PROFINET, progettabile da WinCC Basic V11/ STEP 7 Basic V11, comprende il software Open Source che viene concesso gratuitamente, vedere il CD allegato |
Informazioni generali |
Denominazione del tipo di prodotto |
KP300 Basic mono PN |
Display |
Esecuzione del display |
FSTN |
Diagonale schermo |
3,6 in |
Larghezza del display |
87 mm |
Altezza del display |
31 mm |
Numero di colori |
4; solo retroilluminazione (bianco, rosso, verde, giallo) |
Risoluzione (pixel) |
● Risoluzione immagine orizzontale |
240 pixel |
● Risoluzione immagine verticale |
80 pixel |
Retroilluminazione |
● MTBF della retroilluminazione (a 25 °C) |
50 000 h |
● Retroilluminazione dimmerabile |
No |
Elementi di comando |
Font di tastiera |
● Tasti funzione |
|
— Numero di tasti funzione |
10 |
— Numero di tasti funzione con LED |
0 |
● Tasti con LED |
No |
● Tasti di sistema |
Sì |
● Tastierino numerico |
Sì; Tastiera |
● Tastiera alfanumerica |
Sì; Tastiera |
Comando touch |
● Esecuzione come touchscreen |
No; senza |
Tipo di montaggio |
Posizione di installazione |
verticale |
Montaggio in rack |
No |
Montaggio diretto / a parete |
No |
Possibilità di incasso verticale (formato ritratto) |
No |
Possibilità di incasso orizzontale (formato paesaggio) |
Sì |
Massimo angolo d'inclinazione consentito senza ventilazione forzata |
35° |
Tensione di alimentazione |
Tipo di tensione di alimentazione |
DC |
Valore nominale (DC) |
24 V |
Campo consentito, limite inferiore (DC) |
19,2 V |
Campo consentito, limite superiore (DC) |
28,8 V |
Corrente d'ingresso |
Corrente assorbita (valore nominale) |
0,1 A |
Impulso di corrente all'inserzione I²t |
0,5 A²·s |
Potenza |
Potenza attiva assorbita, tip. |
3 W |
Processore |
Tipo di processore |
RISC 32 bit |
Memoria |
Flash |
Sì |
RAM |
Sì |
Memoria utilizzabile per dati utente |
1 Mbyte |
Tipo d'uscita |
Acustica |
|
● Cicalino |
No |
● Altoparlante |
No |
Ora |
Orologio |
● Orologio hardware (orologio in tempo reale) |
No |
● Orologio software |
Sì |
● tamponato |
No |
● sincronizzabile |
Sì |
Interfacce |
Numero di interfacce Industrial Ethernet |
1 |
Numero di interfacce RS 485 |
0 |
Numero di interfacce RS 422 |
0 |
Numero di interfacce RS 232 |
0 |
Numero di interfacce USB |
0 |
Numero di interfacce 20 mA (TTY) |
0 |
Numero di interfacce parallele |
0 |
Numero di altre interfacce |
0 |
Numero di slot per SD-Card |
0 |
con interfacce SW |
No |
Industrial Ethernet |
● LED di stato Industrial Ethernet |
2 |
Protocolli |
PROFINET |
Sì |
Supporta protocollo per PROFINET IO |
No |
IRT |
No |
PROFIBUS |
No |
Supporta il protocollo per EtherNet/IP |
Sì |
MPI |
No |
Protocolli (Ethernet) |
● TCP/IP |
Sì |
● DHCP |
Sì |
● SNMP |
Sì |
● DCP |
Sì |
● LLDP |
Sì |
Caratteristiche WEB |
● HTTP |
No |
● HTML |
No |
Altri protocolli |
● CAN |
No |
● MODBUS |
Sì; Modicon (MODBUS TCP/IP) |
Allarmi/diagnostica/informazioni di stato |
Diagnostica |
● Informazione diagnostica leggibile |
No |
EMC |
Emissione di radiodisturbi secondo EN 55 011 |
● Classe di valore limite A, per l'impiego nell'industria |
Sì |
● Classe di valore limite B, per l'impiego in zone residenziali |
No |
Grado di protezione e classe di sicurezza |
IP (sul lato frontale) |
IP65 |
IP (sul lato posteriore) |
IP20 |
NEMA (sul fronte) |
|
● Enclosure Type 4 sul lato frontale |
Sì |
● Enclosure Type 4x sul lato frontale |
Sì |
Norme, omologazioni, certificati |
Marchio CE |
Sì |
cULus |
Sì |
RCM (precedentemente C-TICK) |
Sì |
Omologazione KC |
Sì |
Impiego nell'area a rischio di esplosione |
● ATEX Zone 2 |
No |
● ATEX Zone 22 |
No |
● cULus Class I Zone 1 |
No |
● cULus Class I Zone 2, Division 2 |
Sì |
● FM Class I Division 2 |
No |
Omologazione navale |
● Germanischer Lloyd (GL) |
Sì |
● American Bureau of Shipping (ABS) |
Sì |
● Bureau Veritas (BV) |
Sì |
● Det Norske Veritas (DNV) |
Sì |
● Lloyds Register of Shipping (LRS) |
Sì |
● Nippon Kaiji Kyokai (Class NK) |
Sì |
● Polski Rejestr Statkow (PRS) |
No |
Condizioni ambientali |
Temperatura ambiente in esercizio |
In esercizio (installazione in verticale) |
— con posizione di montaggio verticale, min. |
0 °C |
— con posizione di montaggio verticale, max. |
50 °C |
In esercizio (massimo angolo d'inclinazione) |
— con massimo angolo di inclinazione, min. |
0 °C |
— con massimo angolo di inclinazione, max. |
40 °C |
Temperatura ambiente per immagazzinaggio/trasporto |
● min. |
-20 °C |
● max. |
60 °C |
Umidità relativa |
● In esercizio, max. |
90 %; senza condensa |
Sistemi operativi |
proprietario |
Sì |
Sistema operativo preinstallato |
● Windows CE |
No |
progettazione / intestazione |
Visualizzazione segnalazione |
Sì |
Sistema di segnalazione (incl. buffer e conferma) |
Sì |
Rappresentazione valore di processo (emissione) |
Sì |
Possibilità di assegnazione valore di processo (immissione) |
Sì |
Gestione ricette |
Sì |
Software di progettazione |
● STEP 7 Basic (TIA Portal) |
Sì; tramite WinCC Basic integrato (TIA Portal ) |
● STEP 7 Professional (TIA Portal) |
Sì; tramite WinCC Basic integrato (TIA Portal ) |
● WinCC flexible Compact |
No |
● WinCC flexible Standard |
No |
● WinCC flexible Advanced |
No |
● WinCC Basic (TIA Portal) |
Sì |
● WinCC Comfort (TIA Portal) |
Sì |
● WinCC Advanced (TIA Portal) |
Sì |
● WinCC Professional (TIA Portal) |
Sì |
Lingue |
Lingue online |
● Numero delle lingue online/runtime |
5 |
Lingue |
● Lingue per progetto |
32 |
Funzionalità sotto WinCC (TIA Portal) |
Librerie |
Sì |
Applicazioni/opzioni |
nessuna |
● Web Browser |
No |
● SIMATIC WinCC Sm@rtServer |
No |
Schedulatore dei compiti |
|
● su comando a tempo |
No |
● comandato da compiti |
Sì |
Sistema di guida |
Sì |
● Numero di caratteri per testo informativo |
320 |
Sistema di segnalazione |
● Numero di classi di segnalazioni |
32 |
● Segnalazioni a bit |
Sì |
— Numero di segnalazioni a bit |
200 |
● Segnalazioni analogiche |
Sì |
— Numero di segnalazioni analogiche |
15 |
● Segnalazioni di sistema (HMI) |
Sì |
● ulteriori segnalazione di sistema (SIMATIC S7, SINUMERIK, SIMOTION, ... ) |
No |
● Numero di caratteri per segnalazione |
80 |
● Numero di valori di processo per segnalazione |
8 |
● Indicatore di segnalazione |
Sì |
● Buffer delle segnalazioni |
|
— Numero di voci |
256 |
— Buffer circolare |
Sì |
— ritentivi |
Sì |
— esente da manutenzione |
Sì |
Gestione ricette |
● Numero di ricette |
5 |
● Set di dati per ricetta |
20 |
● Voci per set di dati |
20 |
● Capacità della memoria di ricette interna |
40 kbyte |
● Memoria di ricette ampliabile |
No |
Variabili |
● Numero di variabili per apparecchiatura |
250 |
● Numero di variabili per pagina video |
30 |
● Valori limite |
Sì |
● Multiplexing |
Sì |
● Structs |
No |
● Arrays |
Sì |
Pagine |
● Numero di pagine progettabili |
50 |
● Finestra permanente/template |
Sì |
● Pagina video globale |
Sì |
● Selezione della pagina tramite PLC |
Sì |
● Numero di pagina video nel PLC |
Sì |
Oggetti immagine |
● Numero di oggetti per pagina video |
30 |
● Campi di testo |
Sì |
● Campi I/O |
Sì |
● Campi grafici I/O (lista di grafiche) |
Sì |
● Campi simbolici I/O (lista di testi) |
Sì |
● Campi Data/Ora |
Sì |
● Interruttori |
Sì |
● Pulsanti |
Sì |
● Visualizzazione grafica |
Sì |
● Icone |
Sì |
● Oggetti geometrici |
Sì |
Oggetti immagine complessi |
● Numero di oggetti complessi per pagina |
5 |
● Vista segnalazioni |
Sì |
● Vista delle curve |
Sì |
● Vista utenti |
Sì |
● Stato/comando |
No |
● Vista Sm@rtClient |
No |
● Vista ricette |
Sì |
● Vista delle curve f(x) |
No |
● Vista della diagnostica di sistema |
No |
● Media Player |
No |
● Barre |
Sì |
● Barra di scorrimento |
No |
● Strumenti indicatori |
No |
● Orologio analogico/digitale |
No |
Liste |
● Numero di liste di testo per progetto |
150 |
● Numero di registrazioni per lista testi |
30 |
● Numero di liste di grafiche per progetto |
100 |
● Numero di registrazioni per lista di grafiche |
30 |
Archiviazione |
● Numero di archivi per apparecchiatura |
0 |
Security |
● Numero di gruppi di utenti |
50 |
● Numero di diritti utente |
32 |
● Numero di utenti |
50 |
● Esportazione/importazione di password |
No |
● SIMATIC Logon |
No |
Set di caratteri |
● Font di tastiera |
|
— US-americano (Inglese) |
Sì |
Transfer (upload/download) |
● MPI/PROFIBUS DP |
No |
● USB |
No |
● Ethernet |
Sì |
● mediante supporto di memoria esterno |
No |
Collegamento al processo |
● S7-1200 |
Sì |
● S7-1500 |
Sì |
● S7-200 |
Sì |
● S7-300/400 |
Sì |
● LOGO! |
Sì |
● Win AC |
Sì |
● SINUMERIK |
No |
● SIMOTION |
No |
● Allen Bradley (EtherNet/IP) |
Sì |
● Allen Bradley (DF1) |
No |
● Mitsubishi (MC TCP/IP) |
Sì |
● Mitsubishi (FX) |
No |
● OMRON (FINS TCP) |
No |
● OMRON (LINK/Multilink) |
No |
● Modicon (Modbus TCP/IP) |
Sì |
● Modicon (Modbus) |
No |
Tools di service/mezzi ausiliari di progettazione |
● Backup/Restore |
Sì |
● Backup/Restore automatico |
No |
● Simulazione |
Sì |
● Commutazione di apparecchiatura |
Sì |
Periferia / opzioni |
Stampante |
No |
Scheda di memoria MM SIMATIC HMI Multi Media Card |
No |
Scheda di memoria SD SIMATIC HMI Secure Digital Memory Card |
No |
Memoria USB |
No |
Meccanica/materiale |
Materiale della custodia (sul lato frontale) |
|
● Plastica |
Sì |
● Alluminio |
No |
● Acciaio inox |
No |
Dimensioni |
Larghezza del frontale della custodia |
165 mm |
Altezza del frontale della custodia |
97 mm |
Finestra d'incasso, larghezza |
149 mm |
Finestra d'incasso, altezza |
82 mm |
Profondità d'installazione |
30 mm |
Pesi |
Peso (senza imballo) |
0,25 kg |
peso (con imballo) |
0,38 kg |