Numero di articolo | 6AV7675-4RD00-0AA1 | 6AV7675-4RD00-0AA0 | |
Calotta posteriore IP20 19", Accessori per IFP1900, IFP1900 MT, IFP1900 MT ETH, Colore grigio, grado di protezione IP20 VESA 100, incl. 4 viti per fissaggio | Calotta posteriore IP20 19", Accessori per IFP1900, IFP1900 MT, IFP1900 MT ETH, Colore nero, Grado di protezione IP20 VESA 100, incl. 4 viti per fissaggio | ||
Informazioni generali | |||
Denominazione del tipo di prodotto | Calotta posteriore | ||
Tipo di montaggio | |||
Tipo di fissaggio | VESA | ||
Posizione di installazione | Formato orizzontale: scostamento dalla verticale < 35 gradi angolari (in avanti o all'indietro) | ||
Possibilità di incasso verticale (formato ritratto) | Sì | ||
Possibilità di incasso orizzontale (formato paesaggio) | Sì | ||
Grado di protezione e classe di sicurezza | |||
IP (sul lato posteriore) | IP20 | ||
Norme, omologazioni, certificati | |||
Marchio CE | Sì; Marcatura CE / dichiarazione di conformità CE | ||
cULus | Sì; UL 60950-1, numero di file E115352 | ||
Conformità a RoHS | Sì | ||
Conformità a China-RoHS | Sì | ||
Condizioni ambientali | |||
Temperatura ambiente in esercizio | |||
● max. | 40 °C | ||
Temperatura ambiente per immagazzinaggio/trasporto | |||
● min. | -20 °C | ||
● max. | 60 °C | ||
Umidità relativa | |||
● In esercizio, max. | 95 % | ||
● Condensa consentita | No | ||
Meccanica/materiale | |||
Materiale | |||
● Alluminio | Sì | ||
Tipo di vite | |||
● Torx | Sì; T10 | ||
Dimensioni | |||
Larghezza | 483 mm | ||
Altezza | 337 mm | ||
Profondità | 89 mm | ||
Pesi | |||
Peso (senza imballo) | 1,9 kg | ||
Varie | |||
Utilizzabile nei prodotti seguenti | |||
● Prodotto 1 | 6AV7863-3A...-0AA0 | ||
Ultima modifica: | 12/03/2024 |