Numero di articolo |
6AV7863-5MA20-2AA0
|
6AV7863-5MA10-2AA0
|
|
|
|
|
SIMATIC IFP1500 V2 Ethernet, display Multi-Touch da 15" (16:9) con risoluzione 1920x 1080 pixel, apparecchio da incasso, per DC 24 V, DisplayPort e monitor Ethernet, USB sul lato posteriore, design standard, |
SIMATIC IFP1500 V2 Extended, display Multi-Touch da 15" (16:9) con risoluzione 1920x1080 pixel, apparecchio da incasso, per DC 24 V, DisplayPort, HDBasedT dislocabile fino a 100 m, USB sul lato posteriore, design standard, |
Informazioni generali |
Denominazione del tipo di prodotto |
IFP1500 V2 |
Sigla |
|
Flat Panel 15" Multi-Touch est. |
Display |
Esecuzione del display |
Display TFT Widescreen, retroilluminazione con LED |
Diagonale schermo |
15,6 in |
15,6 in; 15" |
Diagonale dello schermo [cm] |
40 cm |
Larghezza del display |
344,2 mm |
Altezza del display |
193,5 mm |
Configurazione On Screen Display (OSD) |
No; Impostabile via software |
Numero di colori |
16 777 216; 24 bit |
Angolo di visuale |
160° x 140° |
178° x 178° |
Risoluzione (pixel) |
● Risoluzione immagine |
1 920 x 1 080 |
● Risoluzione immagine orizzontale |
1 920 pixel |
● Risoluzione immagine verticale |
1 080 pixel |
● Grandezza dei pixel, orizzontale |
0,17925 mm |
● Grandezza dei pixel, verticale |
0,17925 mm |
Caratteristiche generali |
● Luminosità/contrasto |
400 cd/m² / 700:1 |
● Lastra di vetro minerale antiriflesso e temprata |
Sì |
● Separabile dall'unità computer |
100 m; Ethernet |
100 m; Protocollo HDBaseT |
● Luminosità |
400 cd/m² |
Retroilluminazione |
● Tipo di retroilluminazione |
LED |
● MTBF della retroilluminazione (a 25 °C) |
50 000 h; a 25°C |
● Retroilluminazione dimmerabile |
Sì; 5-100 % |
Sì; 0-100 % |
Elementi di comando |
Elementi di comando |
schermo Multi-Touch |
Dispositivo di input |
● Comando del cursore del mouse integrato |
Sì |
Comando touch |
● Esecuzione come touchscreen |
Sì; capacitivo proiettato |
● Esecuzione come multi-touchscreen |
Sì; capacitivo proiettato |
● Tastiera su schermo |
Sì |
Sì; Se supportata dal sistema operativo |
Tipo di montaggio |
Forma costruttiva |
Apparecchiatura da incasso |
Incasso frontale |
Sì |
Fissaggio VESA |
No |
Sì; VESA 100 x 100 integrato |
Possibilità di incasso verticale (formato ritratto) |
Sì |
Possibilità di incasso orizzontale (formato paesaggio) |
Sì |
Apparecchiatura da incasso |
Sì; Modalità verticale possibile |
max. angolo di inclinazione rispetto alla verticale consentito verso il fronte |
35° |
max. angolo di inclinazione rispetto alla verticale consentito verso il retro |
35° |
Tensione di alimentazione |
Tipo di tensione di alimentazione |
DC |
Valore nominale (DC) |
24 V |
24 V; PELV / SELV a potenziale libero |
Campo consentito, limite inferiore (DC) |
19,2 V |
Campo consentito, limite superiore (DC) |
28,8 V |
Corrente d'ingresso |
Corrente assorbita (valore nominale) |
1 A |
Corrente assorbita, max. |
1,3 A |
Impulso di corrente all'inserzione I²t |
0,5 A²·s |
Potenza dissipata |
Potenza dissipata, tip. |
24 W |
Potenza dissipata, max. |
|
30 W |
Interfacce |
Numero di interfacce USB |
|
2; USB 2.0 tipo A |
USB sul lato posteriore |
Sì; 2x onboard |
Connessione per tastiera/mouse |
USB |
Interfacce video |
● DVI-D |
No |
● DisplayPort |
Sì; DisplayPort V1.2 |
Interfacce touch |
● USB |
Sì |
Grado di protezione e classe di sicurezza |
IP (sul lato frontale) |
IP65 |
IP (sul lato posteriore) |
|
IP20 |
NEMA (sul fronte) |
|
● Enclosure Type 4 sul lato frontale |
Sì |
● Enclosure Type 4x sul lato frontale |
Sì |
● Enclosure Type 12 sul lato frontale |
Sì |
Norme, omologazioni, certificati |
Marchio CE |
Sì |
Omologazione UL |
Sì; cULus, cUL |
cULus |
Sì |
Omologazione FM |
Sì; Class I Div. 2 |
RCM (precedentemente C-TICK) |
Sì |
EAC (precedentemente Gost-R) |
Sì |
EMC |
CE, EN 55011, EN 61000-6-4, EN 61000-6-2 |
Impiego nell'area a rischio di esplosione |
● ATEX Zone 2 |
|
Sì |
● ATEX Zone 22 |
|
Sì |
● IECEx Zona 2 |
Sì; in preparazione |
Sì |
● IECEx Zona 22 |
Sì; in preparazione |
Sì |
● FM Class I Division 2 |
Sì; in preparazione |
Sì |
Omologazione navale |
● Germanischer Lloyd (GL) |
No |
Sì |
● American Bureau of Shipping (ABS) |
No |
Sì |
● Bureau Veritas (BV) |
No |
Sì |
● Det Norske Veritas (DNV) |
No |
Sì |
● Lloyds Register of Shipping (LRS) |
No |
Sì |
● Nippon Kaiji Kyokai (Class NK) |
No |
Sì |
Condizioni ambientali |
Temperatura ambiente in esercizio |
● min. |
0 °C |
● max. |
50 °C |
Temperatura ambiente per immagazzinaggio/trasporto |
● min. |
-20 °C |
● max. |
60 °C |
Altitudine durante il funzionamento, con riferimento a livello del mare |
● Altitudine di installazione max. s.l.m. |
3 500 m |
Umidità relativa |
● In esercizio, max. |
90 %; senza condensa |
Vibrazioni |
● Resistenza a vibrazioni in esercizio |
10 m/s² |
● Resistenza a vibrazioni per trasporto/magazzinaggio |
10 m/s² |
Prova de resistenza a urti |
● Resistenza a urti in esercizio |
150 m/s² |
● Accelerazione d'urto durante trasporto e immagazzinaggio |
250 m/s² |
Meccanica/materiale |
Materiale della custodia (sul lato frontale) |
|
● Alluminio |
Sì |
● Alluminio pressofuso |
Sì |
● Vetro |
Sì; sul lato frontale |
Materiale della custodia (sul lato posteriore) |
alluminio |
Dimensioni |
Larghezza del frontale della custodia |
398 mm |
Altezza del frontale della custodia |
257 mm |
Finestra d'incasso, larghezza |
382 mm; Tolleranza: +1 mm |
Finestra d'incasso, altezza |
241 mm; Tolleranza: +1 mm |
Profondità d'installazione |
63,4 mm |
Pesi |
Peso (senza imballo) |
4 kg |
peso (con imballo) |
6 kg |