Numero di articolo |
6ES7515-2FM02-0AB0
|
6ES7515-2FN03-0AB0
|
|
|
|
|
SIMATIC S7-1500F, CPU 1515F-2 PN, unità centrale con memoria di lavoro 750 KB per programma e 3 Mbyte per dati, 1ª interfaccia: PROFINET IRT con switch a 2 porte, 2ª interfaccia: PROFINET RT, performance a bit di 30 ns, SIMATIC Memory Card necessaria |
SIMATIC S7-1500F, CPU 1515F-2 PN, unità centrale con memoria di lavoro da 1,5 MB per il programma e 4,5 MB per i dati, 1ª interfaccia: PROFINET IRT con switch a 2 porte, 2ª interfaccia: PROFINET RT, performance a bit di 6 ns, necessaria SIMATIC Memory Card *** osservare omologazioni e certificati secondo articolo 109817466 su ! **** |
Informazioni generali |
Denominazione del tipo di prodotto |
CPU 1515F-2 PN |
Versione hardware |
FS01 |
Versione del firmware |
V2.9 |
V3.0 |
● Possibile aggiornamento del FW |
|
Sì |
Funzione del prodotto |
● Dati I&M |
Sì; I&M0 ... I&M3 |
● Funzionamento con sincronismo di clock |
Sì; Decentralmente e centralmente; con min. OB 6 x ciclo di 500 µs (decentralmente) e 1 ms (centralmente) |
Sì; Decentralmente e centralmente; con min. OB 6 x ciclo di 375 µs (decentralmente) e 1 ms (centralmente) |
Engineering con |
● STEP 7 TIA Portal progettabile/integrato a partire dalla versione |
V17 (FW V2.9) / V16 (FW V2.8) o superiore; con versioni precedenti di TIA Portal configurabile come 6ES7515-2FM01-0AB0 |
V18 (FW V3.0); progettabile come 6ES7515-2FM02-0AB0 con versioni precedenti di TIA Portal |
Controllo di configurazione |
tramite set di dati |
Sì |
Display |
Diagonale dello schermo [cm] |
6,1 cm |
Elementi di comando |
Numero di tasti |
8 |
Tasti dei modi di funzionamento |
2 |
Tensione di alimentazione |
Valore nominale (DC) |
24 V |
Campo consentito, limite inferiore (DC) |
19,2 V |
Campo consentito, limite superiore (DC) |
28,8 V |
Protezione da inversione polarità |
Sì |
Tamponamento interruzione di rete e di tensione |
● Tempo di tamponamento interruzione di rete/tensione |
5 ms |
Corrente d'ingresso |
Corrente assorbita (valore nominale) |
0,8 A |
0,83 A |
Corrente assorbita, max. |
1,1 A |
1,03 A |
Corrente d'inserzione, max. |
2,4 A; Valore nominale |
1,15 A; Valore nominale |
I²t |
0,02 A²·s |
0,6 A²·s |
Potenza |
Potenza di alimentazione nel bus backplane |
12 W |
Potenza assorbita dal bus backplane (bilanciata) |
6,2 W |
Potenza dissipata |
Potenza dissipata, tip. |
6,3 W |
3,6 W |
Memoria |
Numero di slot per SIMATIC Memory Card |
1 |
SIMATIC Memory Card necessaria |
Sì |
Memoria di lavoro |
● integrata (per programma) |
750 kbyte |
1,5 Mbyte |
● integrata (per dati) |
3 Mbyte |
4,5 Mbyte |
Memoria di caricamento |
● inseribile (SIMATIC Memory Card), max. |
32 Gbyte |
Tamponamento |
● esente da manutenzione |
Sì |
Tempi di elaborazione della CPU |
per operazioni a bit, tip. |
30 ns |
6 ns |
per operazioni a parola, tip. |
36 ns |
7 ns |
per operazioni in virgola fissa, tip. |
48 ns |
9 ns |
per operazioni in virgola mobile, tip. |
192 ns |
37 ns |
CPU-blocchi software |
Numero di elementi (complessivo) |
8 000; Blocchi (OB, FB, FC, DB) e UDT |
DB |
● Campo numerico |
1 ... 60 999; suddiviso in: campo numerico utilizzabile dall’utente: DB 1 ... 59 999 e campo numerico delle DB create tramite SFC 86: 60 000 ... 60 999 |
● Grandezza, max. |
3 Mbyte; con DB indirizzati in modo assoluto la max. grandezza è 64 kbyte |
4,5 Mbyte; con DB indirizzati in modo assoluto la max. grandezza è 64 kbyte |
FB |
● Campo numerico |
0 ... 65 535 |
● Grandezza, max. |
500 kbyte |
1 Mbyte |
FC |
● Campo numerico |
0 ... 65 535 |
● Grandezza, max. |
500 kbyte |
1 Mbyte |
OB |
● Grandezza, max. |
500 kbyte |
1 Mbyte |
● Numero di OB di ciclo libero |
100 |
● Numero di OB di allarme orologio |
20 |
● Numero di OB di allarme di ritardo |
20 |
● Numero di OB di allarme a tempo |
20; Con minimo OB 3 x ciclo di 500 µs |
20; Con minimo OB 3 x ciclo di 250 µs |
● Numero di OB di allarme di processo |
50 |
● Numero degli OB di allarme DPV1 |
3 |
● Numero di OB di sincronismo di clock |
2 |
● Numero di OB di allarme di sincronismo tecnologico |
2 |
● Numero di OB di avvio |
100 |
● Numero di OB di errore asincrono |
4 |
● Numero di OB di errore sincrono |
2 |
● Numero di allarmi diagnostici |
1 |
Profondità di annidamento |
● per classe di priorità |
24; Fino a 8 blocchi F possibili |
Temporizzatori, contatori e loro ritentività |
Contatori S7 |
● Numero |
2 048 |
Ritentività |
— impostabile |
Sì |
IEC-Counter |
● Numero |
qualsiasi (limitato solo dalla memoria di lavoro) |
Ritentività |
— impostabile |
Sì |
Temporizzatori S7 |
● Numero |
2 048 |
Ritentività |
— impostabile |
Sì |
IEC-Timer |
● Numero |
qualsiasi (limitato solo dalla memoria di lavoro) |
Ritentività |
— impostabile |
Sì |
Aree dati e loro ritentività |
Area dati ritentiva (incl. temporizzatori, contatori, merker), max. |
512 kbyte; in somma; memoria ritentiva utilizzabile per merker, temporizzatori, contatori, DB e dati tecnologici (assi): 472 kbyte |
Area dati ritentiva ampliata (incl. temporizzatori, contatori, merker), max. |
3 Mbyte; Per l'impiego di PS 60 W 24/48/60 V DC HF |
4,5 Mbyte; Per l'impiego di PS 60 W 24/48/60 V DC HF |
Merker |
● Grandezza, max. |
16 kbyte |
● Numero di merker di clock |
8; Sono 8 bit di merker di clock, raggruppati in un byte di merker di clock |
Blocchi dati |
● Ritentività impostabile |
Sì |
● Ritentività preimpostata |
No |
Dati locali |
● per classe di priorità, max. |
64 kbyte; max. 16 kbyte per blocco |
Area di indirizzi |
Numero di moduli IO |
8 192; max. numero di moduli / sottomoduli |
Area di indirizzi di periferia |
● Ingressi |
32 kbyte; Tutti gli ingressi si trovano nell'immagine di processo |
● Uscite |
32 kbyte; Tutte le uscite si trovano nell'immagine di processo |
di cui per ogni sottosistema integrato |
— Ingressi (volume) |
8 kbyte |
— Uscite (volume) |
8 kbyte |
di cui per ogni CM/CP |
— Ingressi (volume) |
8 kbyte |
— Uscite (volume) |
8 kbyte |
Immagini di processo parziali |
● Numero di immagini di processo parziali, max. |
32 |
Configurazione hardware |
Numero di sistemi IO decentrati |
64; Sotto un sistema IO decentrato, oltre all'integrazione di periferia decentrata tramite moduli di comunicazione PROFINET o PROFIBUS, si intende anche il collegamento di periferia tramite moduli master AS-i o Link (ad es. IE/PB-Link) |
Numero di master DP |
● tramite CM |
8; si possono innestare max. 8 CM/ CP (PROFIBUS, PROFINET, Ethernet) in totale |
Numero di IO-Controller |
● integrata |
2 |
● tramite CM |
8; si possono innestare max. 8 CM/ CP (PROFIBUS, PROFINET, Ethernet) in totale |
Telaio di montaggio |
● Unità per telaio di montaggio, max. |
32; CPU + 31 moduli |
CM PtP |
● Numero di CM PtP |
il numero dei CM collegabili punto a punto è limitato solo dai posti connettore disponibili |
Ora |
Orologio |
● Tipo |
Orologio hardware |
● Durata tamponamento |
6 wk; con 40 °C di temperatura ambiente, tip. |
● Scostamento giornaliero, max. |
10 s; tip.: 2 s |
Contatore ore di esercizio |
● Numero |
16 |
Sincronizzazione oraria |
● supportati |
Sì |
● nell'AS, master |
Sì |
● nell'AS, slave |
Sì |
● su Ethernet tramite NTP |
Sì |
Interfacce |
Numero di interfacce PROFINET |
2 |
1ª interfaccia |
Fisica dell'interfaccia |
● RJ 45 (Ethernet) |
Sì; X1 |
● Numero delle porte |
2 |
● Switch integrato |
Sì |
Protocolli |
● Protocollo IP |
Sì; IPv4 |
● PROFINET IO-Controller |
Sì |
● PROFINET IO-Device |
Sì |
● Comunicazione SIMATIC |
Sì |
● Comunicazione IE aperta |
Sì; Opzionalmente possibile anche crittografata |
● Web Server |
Sì |
● Ridondanza dei mezzi trasmissivi |
Sì; MRP-Automanager secondo IEC 62439-2 Edition 2.0 |
Sì |
PROFINET IO-Controller |
Servizi |
— Comunicazione PG/PC |
Sì |
— Sincronismo di clock |
Sì |
— Scambio dati diretto |
Sì; Requisito: IRT e sincronismo di clock (MRPD opzionale) |
— IRT |
Sì |
— PROFIenergy |
Sì; tramite programma utente |
— Avvio priorizzato |
Sì; max. 32 PROFINET Device |
— Numero di IO-Device collegabili, max. |
256; In totale possono essere collegate max. 1 000 apparecchiature di periferia decentrate tramite AS-i, PROFIBUS o PROFINET |
— Di cui IO-Device con IRT, max. |
64 |
— Numero di IO-Device collegabili per RT, max. |
256 |
— di cui in linea, max. |
256 |
— Numero di IO-Device contemporaneamente attivabili/disattivabili, max. |
8; In totale tramite tutte le interfacce |
— Numero di IO-Device collegabili per tool, max. |
8 |
— Tempi di aggiornamento |
Il valore minino del tempo di aggiornamento dipende anche dallo share di comunicazione impostato per PROFINET IO, dal numero di IO-Device e dal numero di dati utili progettati |
Tempo di aggiornamento con IRT |
— con clock di invio di 250 µs |
250 µs ... 4 ms; avvertenza: Per IRT con sincronismo di clock è determinante il tempo minimo di aggiornamento di 500 µs dell'OB in sincronismo di clock |
250 µs ... 4 ms; avvertenza: Per IRT con sincronismo di clock è determinante il tempo minimo di aggiornamento di 375 µs dell'OB in sincronismo di clock |
— con clock di invio di 500 µs |
500 µs ... 8 ms |
— con clock di invio di 1 ms |
1 ms ... 16 ms |
— con clock di invio di 2 ms |
2 ms ... 32 ms |
— con clock di invio di 4 ms |
4 ms ... 64 ms |
— Clock di trasmissione "dispari" per IRT e parametrizzazione |
Tempo di aggiornamento = clock di trasmissione impostato "dispari" (qualsiasi multiplo di 125 µs: 375 µs, 625 µs ... 3 875 µs) |
Tempo di aggiornamento con RT |
— con clock di invio di 250 µs |
250 µs ... 128 ms |
— con clock di invio di 500 µs |
500 µs ... 256 ms |
— con clock di invio di 1 ms |
1 ms ... 512 ms |
— con clock di invio di 2 ms |
2 ms ... 512 ms |
— con clock di invio di 4 ms |
4 ms ... 512 ms |
PROFINET IO-Device |
Servizi |
— Comunicazione PG/PC |
Sì |
— Sincronismo di clock |
No |
— IRT |
Sì |
— PROFIenergy |
Sì; tramite programma utente |
— Shared Device |
Sì |
— Numero di IO-Controller con Shared Device, max. |
4 |
— Attivazione/disattivazione di I-Device |
Sì; tramite programma utente |
— Asset-Management-Record |
Sì; tramite programma utente |
2ª interfaccia |
Fisica dell'interfaccia |
● RJ 45 (Ethernet) |
Sì; X2 |
● Numero delle porte |
1 |
● Switch integrato |
No |
Protocolli |
● Protocollo IP |
Sì; IPv4 |
● PROFINET IO-Controller |
Sì |
● PROFINET IO-Device |
Sì |
● Comunicazione SIMATIC |
Sì |
● Comunicazione IE aperta |
Sì; Opzionalmente possibile anche crittografata |
● Web Server |
Sì |
● Ridondanza dei mezzi trasmissivi |
No |
PROFINET IO-Controller |
Servizi |
— Comunicazione PG/PC |
Sì |
— Sincronismo di clock |
No |
— Scambio dati diretto |
No |
— IRT |
No |
— PROFIenergy |
Sì; tramite programma utente |
— Avvio priorizzato |
No |
— Numero di IO-Device collegabili, max. |
32; In totale possono essere collegate max. 1 000 apparecchiature di periferia decentrate tramite AS-i, PROFIBUS o PROFINET |
— Numero di IO-Device collegabili per RT, max. |
32 |
— di cui in linea, max. |
32 |
— Numero di IO-Device contemporaneamente attivabili/disattivabili, max. |
8; In totale tramite tutte le interfacce |
— Numero di IO-Device collegabili per tool, max. |
8 |
— Tempi di aggiornamento |
Il valore minino del tempo di aggiornamento dipende anche dallo share di comunicazione impostato per PROFINET IO, dal numero di IO-Device e dal numero di dati utili progettati |
Tempo di aggiornamento con RT |
— con clock di invio di 1 ms |
1 ms ... 512 ms |
PROFINET IO-Device |
Servizi |
— Comunicazione PG/PC |
Sì |
— Sincronismo di clock |
No |
— IRT |
No |
— PROFIenergy |
Sì; tramite programma utente |
— Avvio priorizzato |
No |
— Shared Device |
Sì |
— Numero di IO-Controller con Shared Device, max. |
4 |
— Attivazione/disattivazione di I-Device |
Sì; tramite programma utente |
— Asset-Management-Record |
Sì; tramite programma utente |
Fisica dell'interfaccia |
RJ 45 (Ethernet) |
● 100 Mbit/s |
Sì |
● Autonegotiation |
Sì |
● Autocrossing |
Sì |
● LED di stato Industrial Ethernet |
Sì |
Protocolli |
Supporta il protocollo per PROFIsafe |
Sì |
Numero di collegamenti |
● Numero di collegamenti, max. |
192; tramite interfacce integrate della CPU e di CP / CM collegati |
256; tramite interfacce integrate della CPU e di CP / CM collegati |
● Numero di collegamenti riservati per ES/HMI/Web |
10 |
● Numero di collegamenti tramite interfacce integrate |
108 |
128 |
● Numero di collegamenti S7-Routing |
16 |
Funzionamento ridondante |
● H-Sync-Forwarding |
Sì |
Ridondanza dei mezzi trasmissivi |
— Ridondanza dei mezzi trasmissivi |
solo tramite 1ª interfaccia (X1) |
— MRP |
Sì; MRP-Automanager secondo IEC 62439-2 Edition 2.0; MRP-Manager; MRP-Client |
— MRP-Interconnection, supportato |
Sì; come nodo dell'anello MRP secondo IEC 62439-2 Edition 3.0 |
— MRPD |
Sì; Requisito: IRT |
— Tempo di commutazione in caso di rottura conduttore, tip. |
200 ms; Con MRP; bumpless con MRPD |
— Numero di nodi/partner nell'anello, max. |
50 |
Comunicazione SIMATIC |
● Comunicazione PG/PC |
|
Sì; preimpostazione crittografia con TLS V1.3 |
● S7-Routing |
Sì |
● Routing di set di dati |
|
Sì |
● Comunicazione S7, come server |
Sì |
● Comunicazione S7, come client |
Sì |
● Dati utili per job, max. |
vedere guida online (S7 communication, User data size) |
Comunicazione IE aperta |
● TCP/IP |
Sì |
— Lunghezza dei dati, max. |
64 kbyte |
— più collegamenti passivi per porta, supportati |
Sì |
● ISO-on-TCP (RFC1006) |
Sì |
— Lunghezza dei dati, max. |
64 kbyte |
● UDP |
Sì |
— Lunghezza dei dati, max. |
2 kbyte; 1 472 byte con UDP Broadcast |
— UDP-Multicast |
Sì; Max. 5 circuiti Multicast |
Sì; max. 118 circuiti multicast |
● DHCP |
Sì |
● DNS |
Sì |
● SNMP |
Sì |
● DCP |
Sì |
● LLDP |
Sì |
● Codifica cifrata |
Sì; opz. |
Web Server |
● HTTP |
Sì; Pagine standard e pagine utente |
● HTTPS |
Sì; Pagine standard e pagine utente |
OPC UA |
● Runtime License necessaria |
Sì |
Sì; Licenza "Medium" necessaria |
● Client OPC UA |
Sì |
Sì; Data Access (Registered Read/Write), Method Call |
— Autentificazione applicazione |
Sì |
— Security Policies |
Security Policies disponibili: None, Basic128Rsa15, Basic256Rsa15, Basic256Sha256 |
— Autentificazione utente |
"Anonimo" oppure tramite nome utente e password |
— Numero di collegamenti, max. |
10 |
— Numero di nodi delle interfacce client, consigliato max. |
2 000 |
— Numero di elementi per richiamo di OPC_UA_NodeGetHandleList/OPC_UA_ReadList/OPC_UA_WriteList, max. |
300 |
— Numero di elementi per richiamo di OPC_UA_NameSpaceGetIndexList, max. |
20 |
— Numero di elementi per richiamo di OPC_UA_MethodGetHandleList, max. |
100 |
— Numero di richiami contemporanei delle istruzioni client per la gestione delle sessioni, per ogni collegamento, max. |
1 |
— Numero di richiami contemporanei delle istruzioni client per l'accesso ai dati, per ogni collegamento, max. |
5 |
— Numero di nodi registrabili, max. |
5 000 |
— Numero di richiami di metodi registrabili di OPC_UA_MethodCall, max. |
100 |
— Numero di ingressi/uscite per richiamo di OPC_UA_MethodCall, max. |
20 |
● Server OPC UA |
Sì; Data Access (Read, Write, Subscribe), Method Call, Custom Address Space |
Sì; Data Access (Read, Write, Subscribe), Method Call, Alarms & Condition (A&C), Custom Address Space |
— Autentificazione applicazione |
Sì |
— Security Policies |
Security Policies disponibili: None, Basic128Rsa15, Basic256Rsa15, Basic256Sha256 |
criteri di sicurezza disponibili: None, Basic128Rsa15, Basic256Rsa15, Basic256Sha256, Aes128Sha256RsaOaep, Aes256Sha256RsaPss |
— Autentificazione utente |
"Anonimo" oppure tramite nome utente e password |
— supporto GDS (gestione certificati) |
|
Sì |
— Numero di sessioni, max. |
48 |
— Numero di variabili accessibili, max. |
100 000 |
— Numero di nodi registrabili, max. |
20 000 |
— Numero di sottoscrizioni per ogni sessione, max. |
20 |
50 |
— Intervallo di campionamento, min. |
100 ms |
— Intervallo di invio, min. |
200 ms |
100 ms |
— Numero di metodi server, max. |
50 |
— Numero di ingressi/uscite per ogni metodo server, max. |
20 |
— Numero di elementi monitorati (monitored items), consigliato max. |
2 000; con 1s di intervallo di campionamento e 1s di intervallo di invio |
4 000; con 1s di intervallo di campionamento e 1s di intervallo di invio |
— Numero delle interfacce server, max. |
rispettivamente 10 del tipo "interfaccia server" / "specifica Companion" e 20 del tipo "spazio dei nomi di riferimento" |
— Numero di nodi con interfacce server definite dall'utente, max. |
5 000 |
30 000 |
● Alarms and Conditions |
|
Sì |
— Numero di messaggi di programma |
|
200 |
— Numero di messaggi per la diagnostica di sistema |
|
100 |
Altri protocolli |
● MODBUS |
Sì; MODBUS TCP |
Funzioni di segnalazione S7 |
Numero di stazioni collegabili per funzioni di segnalazione, max. |
64 |
Messaggi di programma |
Sì |
Numero di messaggi di programma configurabili, max. |
10 000; I messaggi di programma vengono generati dal blocco "Program_Alarm", ProDiag o GRAPH |
Numero dei messaggi di programma in RUN, max. |
5 000 |
Numero di messaggi attivi contemporaneamente, max. |
|
● Numero di messaggi di programma |
800 |
1 000 |
● Numero di messaggi per la diagnostica di sistema |
200 |
● Numero di messaggi per oggetti tecnologici di Motion |
160 |
Funzioni di test e di messa in servizio |
Messa in servizio comune (Team Engineering) |
Sì; Accesso online parallelo possibile per fino a 8 Engineering System |
Stato blocco |
Sì; fino a 8 contemporaneamente (in somma tra tutti gli ES Client) |
Passo singolo |
No |
Numero di punti d'arresto |
8 |
Stato/comando |
● Stato/forzamento di variabili |
Sì; senza fail-safe |
● Variabili |
ingressi/uscite, merker, DB, ingressi/uscite di periferia (senza fail-safe), temporizzatori, contatori |
● Numero di variabili, max. |
|
— di cui variabili per stato, max. |
200; per ordine |
— di cui variabili per forzamento, max. |
200; per ordine |
Forzamento permanente |
● Forzamento permanente |
Sì; senza fail-safe |
● Forzamento permanente, variabili |
ingressi/uscite di periferia (senza fail-safe) |
● Numero di variabili, max. |
200 |
Buffer diagnostico |
● presente |
Sì |
● Numero di registrazioni, max. |
3 200 |
— di cui con sicurezza da caduta della rete |
500 |
Traces |
● Numero di trace progettabili |
4; per ogni Trace sono possibili fino a 512 kbyte di dati |
Allarmi/diagnostica/informazioni di stato |
LED di visualizzazione diagnostica |
● LED RUN/STOP |
Sì |
● ERROR-LED |
Sì |
● MAINT-LED |
Sì |
● STOP ACTIVE-LED |
Sì |
● LED di collegamento LINK TX/RX |
Sì |
Oggetti tecnologici supportati |
Motion Control |
Sì; Avvertenza: Il numero di oggetti tecnologici incide sul tempo ciclo del programma PLC; guida alla scelta mediante TIA Selection Tool |
● Numero di risorse di Motion Control disponibili per gli oggetti tecnologici |
2 400 |
● Risorse di Motion Control necessarie |
|
— per ogni asse a velocità impostata |
40 |
— per ogni asse di posizionamento |
80 |
— per ogni asse sincrono |
160 |
— per ogni trasduttore esterno |
80 |
— per ogni camma |
20 |
— per ogni traccia di camma |
160 |
— per ogni tastatore di misura |
40 |
● Asse di posizionamento |
|
— Numero degli assi di posizionamento con ciclo di Motion Control di 4 ms (valore tipico) |
7 |
11 |
— Numero degli assi di posizionamento con ciclo di Motion Control di 8 ms (valore tipico) |
14 |
20 |
Regolatore |
|
● PID_Compact |
Sì; Regolatore PID universale con ottimizzazione integrata |
● PID_3Step |
Sì; Regolatore PID universale con ottimizzazione integrata per valvole |
● PID-Temp |
Sì; Regolatore PID universale con ottimizzazione integrata per temperatura |
Conteggio e misura |
|
● High Speed Counter |
Sì |
Norme, omologazioni, certificati |
Massima classe di sicurezza raggiungibile nel funzionamento di sicurezza |
● Performance Level secondo ISO 13849-1 |
PLe |
● SIL secondo IEC 61508 |
SIL 3 |
Probabilità di guasto (con durata di impiego di 20 anni e tempo di riparazione di 100 ore) |
— Low demand mode: PFDavg secondo SIL3 |
< 2,00E-05 |
— High demand/continous mode: PFH secondo SIL3 |
< 1,00E-09 |
Condizioni ambientali |
Temperatura ambiente in esercizio |
● Posizione di montaggio orizzontale, min. |
-25 °C; senza condensa |
-30 °C; senza condensa |
● Posizione di montaggio orizzontale, max. |
60 °C; Display: 50 °C, con una temperatura di esercizio di tip. 50 °C il display viene disinserito |
● Posizione di montaggio verticale, min. |
-25 °C; senza condensa |
-30 °C; senza condensa |
● Posizione di montaggio verticale, max. |
40 °C; Display: 40 °C, con una temperatura di esercizio di tip. 40 °C il display viene disinserito |
Temperatura ambiente per immagazzinaggio/trasporto |
● min. |
-40 °C |
● max. |
70 °C |
Altitudine durante il funzionamento, con riferimento a livello del mare |
● Altitudine di installazione max. s.l.m. |
5 000 m; Limitazioni per altitudini di installazione > 2 000 m, vedi manuale |
progettazione / intestazione |
progettazione / programmazione / intestazione |
Linguaggio di programmazione |
— KOP |
Sì; incl. Failsafe |
— FUP |
Sì; incl. Failsafe |
— AWL |
Sì |
— SCL |
Sì |
— GRAPH |
Sì |
Protezione del know-how |
● Protezione del programma applicativo/protezione con password |
Sì |
● Protezione da copia |
Sì |
● Protezione dei blocchi |
Sì |
Protezione di accesso |
● protezione dei dati di configurazione riservati |
|
Sì |
● Password per display |
Sì |
● Livello di accesso: Protezione in scrittura |
Sì; per una protezione da scrittura specifica sia per Standard sia per Failsafe |
Sì |
● Livello di accesso: Protezione in scrittura/lettura |
Sì |
● Livello di accesso: Protezione da scrittura per Failsafe |
Sì |
● Livello di accesso: Protezione completa |
Sì |
programmazione / controllo del tempo di ciclo / intestazione |
● Limite inferiore |
tempo ciclo minimo impostabile |
● Limite superiore |
tempo ciclo massimo impostabile |
Dimensioni |
Larghezza |
70 mm |
Altezza |
147 mm |
Profondità |
129 mm |
Pesi |
Peso, ca. |
830 g |
456 g |