Numero di articolo |
6ES7551-1AB00-0AB0
|
6ES7551-1AB01-0AB0
|
|
|
|
|
SIMATIC S7-1500, TM POSINPUT 2 unità di conteggio e unità di rilevamento di posizione per encoder incrementale RS-422 o encoder assoluto SSI, 2 canali, 2DI, 2DQ per canale |
SIMATIC S7-1500, TM Posinput 2 unità di conteggio e unità di rilevamento di posizione per trasduttore incrementale RS-422 o trasduttore assoluto SSI, 2 canali, 2DI, 2 DQ per canale |
Informazioni generali |
Denominazione del tipo di prodotto |
TM PosInput 2 |
Versione del firmware |
V1.3 |
V2.0 |
● Possibile aggiornamento del FW |
Sì |
Numero di canali |
|
2 |
Funzione del prodotto |
● Dati I&M |
Sì; I&M0 ... I&M3 |
● Funzionamento con sincronismo di clock |
Sì |
Engineering con |
● STEP 7 TIA Portal progettabile/integrato a partire dalla versione |
V12 (FW V1.0) ... V15 (FW V1.3) / V12 (FW V1.0), V13 (FW V1.1) |
V17 |
● PROFIBUS dalla versione GSD/revisione GSD |
GSD revisione 5 |
● PROFINET dalla versione GSD/revisione GSD |
V2.3 / - |
Tipo di montaggio |
Montaggio su guida |
Sì; Guida profilata S7-1500 |
Tensione di alimentazione |
Tensione di carico L+ |
● Valore nominale (DC) |
24 V |
● Campo consentito, limite inferiore (DC) |
19,2 V |
● Campo consentito, limite superiore (DC) |
28,8 V |
● Protezione da inversione polarità |
Sì |
Corrente d'ingresso |
Corrente assorbita, max. |
75 mA; senza carico |
Alimentazione del trasduttore |
Numero di uscite |
4; risp. un'alimentazione per trasduttori a 5 V e 24 V per ogni canale |
Alimentazione dei trasduttori a 5 V |
● 5 V |
Sì; 5,2 V ±2 % |
● Protezione da cortocircuito |
Sì |
● Corrente d'uscita, max. |
300 mA; per canale |
Alimentazione dei trasduttori a 24 V |
● 24 V |
Sì; L+ (-0,8 V) |
● Protezione da cortocircuito |
Sì |
● Corrente d'uscita, max. |
300 mA; per canale |
Potenza |
Prelievo di potenza dal bus backplane |
1,3 W |
Potenza dissipata |
Potenza dissipata, tip. |
5,5 W |
Area di indirizzi |
Spazio d'indirizzamento per modulo |
● Ingressi |
16 byte; per canale |
32 byte; 16 byte per ogni canale; 4 byte per Fast Mode |
● Uscite |
12 byte; ogni canale; 4 byte per Motion Control |
24 byte; 12 byte per ogni canale; 4 byte per Motion Control, 0 byte per Fast Mode |
Ingressi digitali |
Numero di ingressi |
4; 2 per ogni canale |
ingressi digitali parametrizzabili |
Sì |
Caratteristica d'ingresso secondo IEC 61131, Tipo 3 |
Sì |
Funzioni degli ingressi digitali, parametrizzabili |
● Avvio/arresto gate |
Sì; solo con trasduttori a impulso e incrementali |
● Capture |
Sì |
● Sincronizzazione |
Sì; solo con trasduttori a impulso e incrementali |
● Ingresso digitale liberamente utilizzabile |
Sì |
Tensione d'ingresso |
● Tipo di tensione d'ingresso |
DC |
● Valore nominale (DC) |
24 V |
● per segnale "0" |
-5 ... +5 V |
● per segnale "1" |
+11 ... +30 V |
● Tensione ammessa all'ingresso, min. |
-30 V; Protezione da inversione polarità -5 V continuativamente, -30 V per breve tempo |
● Tensione ammessa all'ingresso, max. |
30 V |
Corrente d'ingresso |
● per segnale "1", tip. |
2,5 mA |
Ritardo sull'ingresso (con valore nominale della tensione d'ingresso) |
per ingressi standard |
— parametrizzabile |
Sì; nessuno / 0,05 / 0,1 / 0,4 / 0,8 / 1,6 / 3,2 / 12,8 / 20 ms |
— da "0" a "1", min. |
6 µs; con parametrizzazione "nessuno" |
— da "1" a "0", min. |
6 µs; con parametrizzazione "nessuno" |
Per funzioni tecnologiche: |
— parametrizzabile |
Sì |
Lunghezza cavo |
● con schermatura, max. |
1 000 m |
● senza schermatura, max. |
600 m |
Uscite digitali |
Tipo di uscita digitale |
transistor |
Numero di uscite |
4; 2 per ogni canale |
Uscite digitali, parametrizzabili |
Sì |
Protezione da cortocircuito |
Sì; elettronica / termica |
● Soglia d'intervento, tip. |
1 A |
Limitazione dell'extratensione induttiva di apertura su |
L+ (-33 V) |
Comando di un ingresso digitale |
Sì |
Funzioni delle uscite digitali, parametrizzabili |
● Commutazione su valori di confronto |
Sì |
● Uscita digitale liberamente utilizzabile |
Sì |
Potere di interruzione delle uscite |
● con carico ohmico, max. |
0,5 A; per ogni uscita digitale |
● con carico lampade, max. |
5 W |
Campo della resistenza di carico |
● Limite inferiore |
48 Ω |
● Limite superiore |
12 kΩ |
Tensione d'uscita |
● Tipo della tensione d'uscita |
DC |
● per segnale "1", min. |
23,2 V; L+ (-0,8 V) |
Corrente d'uscita |
● per segnale "1" valore nominale |
0,5 A; per ogni uscita digitale |
● per segnale "1" campo consentito, max. |
0,6 A; per ogni uscita digitale |
● per segnale "1" corrente di carico minima |
2 mA |
● per segnale "0" corrente residua, max. |
0,5 mA |
Ritardo sull'uscita con carico ohmico |
● da "0" a "1", max. |
50 µs |
● da "1" a "0", max. |
50 µs |
Frequenza di commutazione |
● con carico ohmico, max. |
10 kHz |
● con carico induttivo, max. |
0,5 Hz; secondo IEC 60947-5-1, DC-13; tenere conto della curva di derating |
● con carico lampade, max. |
10 Hz |
Corrente totale delle uscite |
● Corrente per ogni modulo, max. |
2 A |
Lunghezza cavo |
● con schermatura, max. |
1 000 m |
● senza schermatura, max. |
600 m |
Trasduttori |
Segnali di trasduttori incrementali (simmetrici) |
● Tensione d'ingresso |
RS 422 |
● Frequenza d'ingresso, max. |
1 MHz |
● Frequenza di conteggio, max. |
4 MHz; con valorizzazione quadrupla |
● Lunghezza cavo schermato, max. |
32 m; a 1 MHz |
● Filtro di segnale parametrizzabile |
Sì |
● Trasduttore incrementale con tracce A/B, sfasate di 90° |
Sì |
● Trasduttore incrementale con tracce A/B, sfasate di 90° e traccia di zero |
Sì |
● trasduttore incrementale |
Sì |
● Trasduttore a impulsi con direzione |
Sì |
● trasduttore incrementale con un segnale a impulso per ogni direzione di conteggio |
Sì |
Segnali di trasduttori incrementali (asimmetrici) |
● Tensione d'ingresso |
5 V TTL (solo trasduttori a commutazione in controfase) |
● Frequenza d'ingresso, max. |
1 MHz |
● Frequenza di conteggio, max. |
4 MHz; con valorizzazione quadrupla |
● Filtro di segnale parametrizzabile |
Sì |
● Trasduttore incrementale con tracce A/B, sfasate di 90° |
Sì |
● Trasduttore incrementale con tracce A/B, sfasate di 90° e traccia di zero |
Sì |
● trasduttore incrementale |
Sì |
● trasduttore incrementale con direzione |
Sì |
● trasduttore incrementale con un segnale a impulso per ogni direzione di conteggio |
Sì |
Segnali di trasduttori assoluti (SSI) |
● Segnale d'ingresso |
secondo RS 422 |
● Lunghezza telegramma, parametrizzabile |
10 ... 40 bit |
● Frequenza di clock, max. |
2 MHz; 125 kHz, 250 kHz, 500 kHz, 1 MHz, 1,5 MHz o 2 MHz |
● Codice binario |
Sì |
● Codice Gray |
Sì |
● Lunghezza cavo schermato, max. |
320 m; lunghezza cavo, trasduttore assoluto RS-422 SSI, Siemens tipo 6FX2001-5, alimentazione 24 V: 125 kHz, 320 m schermato, max.; 250 kHz, 160 m schermato, max.; 500 kHz, 60 m schermato, max.; 1 MHz, 20 m schermato, max.; 1,5 MHz, 10 m schermato, max.; 2 MHz, 8 m schermato, max. |
● Bit di parità parametrizzabile |
Sì |
● Tempo monoflop |
16, 32, 48, 64 µs e automatico |
● Multi-Turn |
Sì |
● Single-Turn |
Sì |
Fisica dell'interfaccia |
● TTL 5V |
Sì; solo trasduttori a commutazione in controfase |
● RS 422 |
Sì |
Sincronismo di clock |
Tempo di filtraggio e di elaborazione (TWE), min. |
130 µs; solo con trasduttori a impulso e incrementali |
|
Tempo di ciclo del bus (TDP), min. |
250 µs |
|
Allarmi/diagnostica/informazioni di stato |
Allarmi |
● Allarme diagnostico |
Sì |
● Allarme di processo |
Sì |
Diagnostica |
● Sorveglianza della tensione di alimentazione |
Sì |
● Rottura conduttore |
Sì |
● Cortocircuito |
Sì |
● Errore di passaggio A/B con traduttore incrementale |
Sì |
● Errore di telegramma con trasduttore SSI |
Sì |
LED di visualizzazione diagnostica |
● LED RUN |
Sì; LED verde |
● ERROR-LED |
Sì; LED rosso |
● MAINT-LED |
Sì; LED giallo |
● Sorveglianza della tensione di alimentazione (PWR-LED) |
Sì; LED verde |
● Visualizzazione di stato del canale |
Sì; LED verde |
● per diagnostica di canale |
Sì; LED rosso |
Funzioni integrate |
Contatore |
Sì |
● Numero di contatori |
2 |
● Frequenza di conteggio, max. |
4 MHz; con valorizzazione quadrupla |
Fast Mode |
|
Sì |
Funzioni di conteggio |
● Impiegabili con TO High_Speed_Counter |
Sì; solo con trasduttori a impulso e incrementali |
● Conteggio continuo |
Sì |
● Modalità di conteggio parametrizzabile |
Sì |
● Gate hardware comandato tramite ingresso digitale |
Sì |
● Gate software |
Sì |
● Arresto comandato da evento |
Sì |
● Sincronizzazione tramite ingresso digitale |
Sì |
● Campo di conteggio parametrizzabile |
Sì |
Comparatore |
— Numero di comparatori |
2; per canale |
— Dipendenza dalla direzione |
Sì |
— Modificabili dal programma applicativo |
Sì |
Rilevamento di posizione |
● Rilevamento incrementale |
Sì |
● Rilevamento assoluto |
Sì |
● Adatto per S7-1500 Motion Control |
Sì |
Funzioni di misura |
● Tempo di misura parametrizzabile |
Sì |
● Adattamento dinamico del tempo di misura |
Sì |
● Numero di valori di soglia, parametrizzabili |
2 |
Campo di misura |
— Misura di frequenza, min. |
0,04 Hz |
— Misura di frequenza, max. |
4 MHz |
— Misura di durata periodo, min. |
0,25 µs |
— Misura di durata periodo, max. |
25 s |
Precisione |
— Misura di frequenza |
100 ppm; in dipendenza dell'intervallo di misura e dell'analisi del segnale |
— Misura di durata periodo |
100 ppm; in dipendenza dell'intervallo di misura e dell'analisi del segnale |
— Misura di velocità |
100 ppm; in dipendenza dell'intervallo di misura e dell'analisi del segnale |
Separazione di potenziale |
Separazione di potenziale dei canali |
● tra i singoli canali |
No |
● tra i canali e il bus backplane |
Sì |
● Tra i canali e la tensione di carico L+ |
No |
Isolamento |
Isolamento testato con |
DC 707 V (Type Test) |
Condizioni ambientali |
Temperatura ambiente in esercizio |
● Posizione di montaggio orizzontale, min. |
0 °C |
-30 °C |
● Posizione di montaggio orizzontale, max. |
60 °C; Considerare il derating con carichi induttivi |
● Posizione di montaggio verticale, min. |
0 °C |
-30 °C |
● Posizione di montaggio verticale, max. |
40 °C; Considerare il derating con carichi induttivi |
Temperatura ambiente per immagazzinaggio/trasporto |
● min. |
|
-40 °C |
● max. |
|
70 °C |
Altitudine durante il funzionamento, con riferimento a livello del mare |
● Altitudine di installazione max. s.l.m. |
5 000 m; per le restrizioni riguardo all'altitudine di installazione > 2 000 m, vedi Manuale di sistema ET 200MP |
Funzionamento decentrato |
al SIMATIC S7-300 |
Sì |
al SIMATIC S7-400 |
Sì |
al SIMATIC S7-1200 |
Sì |
al SIMATIC S7-1500 |
Sì |
al master PROFIBUS standard |
Sì; da FW V1.1 |
Sì |
al controller PROFINET standard |
Sì |
Dimensioni |
Larghezza |
35 mm |
Altezza |
147 mm |
Profondità |
129 mm |
Pesi |
Peso, ca. |
325 g |