Numero di articolo | 6ES7954-8LL03-0AA0 | 6ES7954-8LL04-0AA0 | |
SIMATIC S7, Memory Card per S7-1x00 CPU, 3, 3V Flash, 256 Mbyte | SIMATIC S7, Memory Card per S7-1x00 CPU, 3, 3V Flash, 256 Mbyte | ||
Informazioni generali | |||
Denominazione del tipo di prodotto | Scheda di memoria | ||
Memoria | |||
Tipo di memoria | Flash-EPROM | ||
Flash | Sì | ||
Capacità di memoria | 256 Mbyte | ||
Numero delle operazioni di cancellazione/scrittura, min. | 200 000 | ||
Mantenimento dei dati (dopo l'ultima programmazione), min. | 10 a; per operazioni di cancellazione/scrittura < 20 000 (1 a, per operazioni di cancellazione/scrittura > 180 000) | ||
Dimensioni | |||
Larghezza | 24 mm | ||
Altezza | 32 mm | ||
Profondità | 2,1 mm | ||
Pesi | |||
Peso, ca. | 3 g | ||
Ultima modifica: | 22/08/2023 |