Numero di articolo | 6GK7542-1AX00-0XE0 | 6GK7542-1AX10-0XE0 | |
designazione del tipo di prodotto | CM 1542-1 | CM 1542-1 | |
modulo di comunicazione CM 1542-1 per il collegamento di S7-1500 su PROFINET come IO Controller oppure IO Device: TCP/IP, ISO on TCP, UDP, comunicazione S7, IP-Broadcast Multicast, SNMPV1, sincronizzazione oraria tramite NTP, 2xRJ45 (10/100 Mbit). | modulo di comunicazione CM 1542-1 per il collegamento di S7-1500 su PROFINET come IO Controller oppure IO Device: TCP/IP, ISO on TCP, UDP, comunicazione S7, IP-Broadcast Multicast, SNMPV1, sincronizzazione dell'ora tramite NTP, 2xRJ45 (10/100 Mbit). | ||
velocità di trasmissione | |||
velocità di trasmissione | |||
● sull'interfaccia 1 | 10 ... 100 Mbit/s | 10 ... 100 Mbit/s | |
interfacce | |||
numero delle interfacce / secondo Industrial Ethernet | 1 | 1 | |
numero delle connessioni elettriche | |||
● sull'interfaccia 1 / secondo Industrial Ethernet | 2 | 2 | |
esecuzione del collegamento elettrico | |||
● sull'interfaccia 1 / secondo Industrial Ethernet | Porta RJ45 | Porta RJ45 | |
tensione di alimentazione, corrente assorbita, potenza dissipata | |||
tipo di tensione / della tensione di alimentazione | DC | DC | |
tensione di alimentazione / 1 / da bus backplane | 15 V | 15 V | |
tolleranza simmetrica relativa / con DC | |||
● con 15 V | 3 % | 3 % | |
corrente assorbita | |||
● da bus backplane / con DC / con 15 V / tip. | 0,22 A | 0,22 A | |
potenza dissipata [W] | 3,3 W | 3,3 W | |
condizioni ambientali | |||
temperatura ambiente | |||
● per installazione verticale / durante l'esercizio | 0 ... 40 °C | -25 ... +40 °C | |
● con installazione orizzontale / durante l'esercizio | 0 ... 60 °C | -25 ... +60 °C | |
● durante l'immagazzinaggio | -40 ... +70 °C | -40 ... +70 °C | |
● durante il trasporto | -40 ... +70 °C | -40 ... +70 °C | |
● nota | senza condensa o formazione di ghiaccio | ||
altitudine di installazione / per altitudine s.l.m. / max. | 5000 m | ||
condizioni ambientali / riferite a temperatura ambiente - pressione atmosferica - altitudine di installazione | per le limitazioni con altitudine di installazione > 2 000 m, vedi il manuale | ||
umidità relativa | |||
● a 25 °C / senza condensa / durante l'esercizio / max. | 95 % | 95 % | |
grado di protezione IP | IP20 | IP20 | |
forma costruttiva, dimensioni e pesi | |||
formato dell'unità | Unità compatta S7-1500 di larghezza semplice | Unità compatta S7-1500 di larghezza semplice | |
larghezza | 35 mm | 35 mm | |
altezza | 142 mm | 142 mm | |
profondità | 129 mm | 129 mm | |
peso netto | 0,4 kg | 0,4 kg | |
tipo di fissaggio | |||
● montaggio su guida profilata S7-1500 | Sì | Sì | |
caratteristiche del prodotto, funzioni del prodotto, parti integranti del prodotto / generiche | |||
numero delle unità | |||
● per ogni CPU / max. | 8 | 8 | |
● nota | dipendente dal tipo di CPU | dipendente dal tipo di CPU | |
dati di potenza / comunicazione aperta | |||
numero dei collegamenti possibili / per la comunicazione aperta | |||
● mediante blocchi T / max. | 64; in funzione del limite di sistema superiore | 64; in funzione del limite di sistema superiore | |
volume di dati | |||
● come dati utili per ogni collegamento ISO on TCP / per la comunicazione aperta / mediante blocchi T / max. | 65536 byte | 65536 byte | |
numero dei nodi/partner multicast | 6 | 6 | |
dati di potenza / comunicazione S7 | |||
numero dei collegamenti possibili / per la comunicazione S7 | |||
● max. | 64; in funzione del limite di sistema superiore | 64; in funzione del limite di sistema superiore | |
dati di potenza / funzionamento multiprotocollo | |||
numero dei collegamenti attivi / con funzionamento multiprotocollo | 64 | 64 | |
dati di potenza / comunicazione PROFINET / come PN IO Controller | |||
funzione del prodotto / PROFINET IO Controller | Sì | Sì | |
numero dei Pn IO Device / collegati con il PROFINET IO Controller / utilizzabili / totale | 128 | 128 | |
numero dei Pn IO IRT-Device / collegati con il PROFINET IO Controller / utilizzabili | 64 | 64 | |
numero dei rami Pn IO esterni / con PROFINET / per ogni telaio di montaggio | 10 | 10 | |
volume di dati | |||
● come dati utili per variabili di ingresso / come PROFINET IO Controller / max. | 8 Kibyte | 8 Kibyte | |
● come dati utili per variabili di uscita / come PROFINET IO Controller / max. | 8 Kibyte | 8 Kibyte | |
● come dati utili per variabili di ingresso per ogni PN IO Device / come PROFINET IO Controller / max. | 1433 byte | 1433 byte | |
● come dati utili per variabili di uscita per ogni PN IO Device / come PROFINET IO Controller / max. | 1433 byte | 1433 byte | |
● come dati utili per variabili di ingresso per ogni PN IO Device / per ogni sottomodulo come PROFINET IO Controller / max. | 256 byte | 256 byte | |
● come dati utili per variabili di uscita per ogni PN IO Device / per ogni sottomodulo come PROFINET IO Controller / max. | 256 byte | 256 byte | |
dati di potenza / comunicazione PROFINET / come PN IO Controller | |||
funzione del prodotto / PROFINET IO Device | Sì | Sì | |
volume di dati | |||
● come dati utili per variabili di ingresso / come PROFINET IO Device / max. | 8192 byte | 8192 byte | |
● come dati utili per variabili di uscita / come PROFINET IO Device / max. | 8192 byte | 8192 byte | |
● come dati utili per variabili di ingresso / per ogni sottomodulo come PROFINET IO Device | 256 byte | 256 byte | |
● come dati utili per variabili di uscita / per ogni sottomodulo come PROFINET IO Device | 256 byte | 256 byte | |
● come dati utili per l'area di coerenza per ogni sottomodulo | 256 byte | 256 byte | |
numero dei submoduli / per ogni PROFINET IO Device | 32 | 32 | |
dati di potenza / Telecontrol | |||
protocollo / viene supportato | |||
● TCP/IP | Sì | Sì | |
funzioni del prodotto / management, configurazione, progettazione | |||
funzione del prodotto / supporto di MIB | Sì | Sì | |
protocollo / viene supportato | |||
● SNMP v1 | Sì | Sì | |
● DCP | Sì | Sì | |
● LLDP | Sì | Sì | |
software di progettazione | |||
● necessario | STEP 7 Professional V14 (TIA Portal) o superiore | STEP 7 Professional V18 (TIA Portal) o superiore | |
funzione Identification & Maintenance | |||
● I&M0 - Informazioni specifiche sull'apparecchiatura | Sì | Sì | |
● I&M1 - Sigla impianto/sigla topologica | Sì | Sì | |
funzione del prodotto / viene supportato / Identification Link | Sì | ||
funzioni del prodotto / diagnostica | |||
funzione del prodotto / Web-based Diagnostic | Sì; tramite CPU S7-1500 | Sì; tramite CPU S7-1500 | |
funzioni del prodotto / switch | |||
dotazione del prodotto / switch | Sì | Sì | |
funzione del prodotto | |||
● switch managed | No | No | |
● con IRT / switch PROFINET IO | Sì | Sì | |
● configurazione con STEP 7 | Sì | Sì | |
funzioni del prodotto / routing | |||
servizio / routing / nota | IP-Routing fino a 1 Mbit/s | IP-Routing fino a 1 Mbit/s | |
funzione del prodotto | |||
● IP-Routing statico | Sì | Sì | |
● IP-Routing statico IPv6 | No | No | |
● IP-Routing dinamico | No | No | |
● IP-Routing dinamico IPv6 | No | No | |
protocollo / viene supportato | |||
● RIP v1 | No | No | |
● RIPv2 | No | No | |
● RIPnG for IPv6 | No | No | |
● OSPFv2 | No | No | |
● OSPFv3 for IPv6 | No | No | |
● VRRP | No | No | |
● VRRP for IPv6 | No | No | |
● BGP | No | No | |
● PPP | No | No | |
● PPPoE mediante DSL | No | No | |
funzioni del prodotto / ridondanza | |||
funzione del prodotto | |||
● ridondanza d'anello | Sì | Sì | |
● manager di ridondanza | Sì | Sì | |
protocollo / viene supportato / Media Redundancy Protocol (MRP) | Sì | Sì | |
funzioni del prodotto / Security | |||
funzione del prodotto | |||
● disinserzione di servizi non necessari | Sì | Sì | |
● blocco della comunicazione tramite porte fisiche | No | No | |
● log file per accesso non autorizzato | No | No | |
funzioni del prodotto / ora | |||
funzione del prodotto / supporto di SICLOCK | Sì | Sì | |
funzione del prodotto / inoltro della sincronizzazione oraria | Sì | Sì | |
protocollo / viene supportato | |||
● NTP | Sì | Sì | |
norme, specifiche, omologazioni / ambienti pericolosi | |||
certificato di idoneità / CCC / per Zona Ex conformemente a GB standard | Sì; GB3836.1, GB3836.8 | Sì; GB3836.1, GB3836.8 | |
certificato di idoneità / CCC / per Zona Ex conformemente a GB standard / come marcatura | Ex nA IIC T4 Gc | Ex nA IIC T4 Gc | |
norme, specifiche, omologazioni / dichiarazione ambientale del prodotto | |||
dichiarazione ambientale del prodotto | Sì | Sì | |
potenziale di riscaldamento globale [CO2 eq] | |||
● totale | 115,52 kg | 115,52 kg | |
● durante la fabbricazione | 21,24 kg | 21,24 kg | |
● durante l'esercizio | 93,93 kg | 93,93 kg | |
● alla fine del ciclo di vita | 0,35 kg | 0,35 kg | |
ulteriori informazioni / links Internet | |||
link Internet | |||
● alla pagina web: Banca dati di immagini | https://www.automation.siemens.com/bilddb | https://www.automation.siemens.com/bilddb | |
● alla pagina web: Industry Online Support | https://support.industry.siemens.com | https://support.industry.siemens.com | |
avvertenze di security | |||
avvertenze di security | Siemens commercializza prodotti e soluzioni dotati di funzioni di Industrial Security che contribuiscono al funzionamento sicuro di impianti, soluzioni, macchine e reti. Al fine di proteggere impianti, sistemi, macchine e reti da minacce cibernetiche, è necessario implementare - e mantenere continuamente - un concetto di Industrial Security globale ed all’avanguardia. I prodotti e le soluzioni Siemens costituiscono soltanto una componente di questo concetto. È responsabilità dei clienti prevenire accessi non autorizzati ai propri impianti, sistemi, macchine e reti. Tali sistemi, macchine e componenti dovrebbero essere connessi unicamente a una rete aziendale o a Internet se e nella misura in cui detta connessione sia necessaria e solo quando siano attive appropriate misure di sicurezza (ad es. impiego di firewall e segmentazione della rete). Per ulteriori informazioni relative a misure di Industrial Security implementabili potete visitare il sito https://www.siemens.com/industrialsecurity. I prodotti e le soluzioni Siemens vengono costantemente perfezionati per incrementarne la sicurezza. Siemens raccomanda espressamente che gli aggiornamenti dei prodotti siano effettuati non appena disponibili e che siano utilizzate le versioni più aggiornate. L’utilizzo di versioni di prodotti non più supportate ed il mancato aggiornamento degli stessi incrementa il rischio di attacchi cibernetici. Per essere informati sugli aggiornamenti dei prodotti, potete iscrivervi a Siemens Industrial Security RSS Feed al sito https://www.siemens.com/cert. (V4.6) | Siemens commercializza prodotti e soluzioni dotati di funzioni di Industrial Security che contribuiscono al funzionamento sicuro di impianti, soluzioni, macchine e reti. Al fine di proteggere impianti, sistemi, macchine e reti da minacce cibernetiche, è necessario implementare - e mantenere continuamente - un concetto di Industrial Security globale ed all’avanguardia. I prodotti e le soluzioni Siemens costituiscono soltanto una componente di questo concetto. È responsabilità dei clienti prevenire accessi non autorizzati ai propri impianti, sistemi, macchine e reti. Tali sistemi, macchine e componenti dovrebbero essere connessi unicamente a una rete aziendale o a Internet se e nella misura in cui detta connessione sia necessaria e solo quando siano attive appropriate misure di sicurezza (ad es. impiego di firewall e segmentazione della rete). Per ulteriori informazioni relative a misure di Industrial Security implementabili potete visitare il sito https://www.siemens.com/industrialsecurity. I prodotti e le soluzioni Siemens vengono costantemente perfezionati per incrementarne la sicurezza. Siemens raccomanda espressamente che gli aggiornamenti dei prodotti siano effettuati non appena disponibili e che siano utilizzate le versioni più aggiornate. L’utilizzo di versioni di prodotti non più supportate ed il mancato aggiornamento degli stessi incrementa il rischio di attacchi cibernetici. Per essere informati sugli aggiornamenti dei prodotti, potete iscrivervi a Siemens Industrial Security RSS Feed al sito https://www.siemens.com/cert. (V4.6) | |
Approvazioni / Certificati | |||
General Product Approval | |||
Manufacturer Declaration | Sì | Sì | |
EU declaration of conformity | Sì | Sì | |
Declaration of Conformity | Sì | Sì | |
UK Declaration of Conformity | Sì | Sì | |
UL | Sì | Sì | |
RCM | Sì | Sì | |
For use in hazardous locations | |||
ATEX | Sì | Sì | |
IECEx | Sì | Sì | |
CCC-Ex | Sì | Sì | |
UL | Sì | Sì | |
Marine / Shipping | |||
ABS (American Bureau of Shipping) | Sì | Sì | |
BV (Bureau Veritas) | Sì | Sì | |
DNV (Det Norske Veritas) | Sì | Sì | |
LR (Lloyds Register) | Sì | Sì | |
NK / Nippon Kaiji Kyokai | Sì | Sì | |
PRS (Polski Register of Shipping) | Sì | Sì | |
RINA (Registro Italiano Navale) | Sì | Sì | |
KR (Korean Register of Shipping) | Sì | Sì | |
Environment | |||
Confirmation | Sì | Sì | |
EPD Typ II/III (with life cylce assessment) | Sì | Sì | |
Ultima modifica: | 12/03/2024 | ||
Data 19/03/2024 |
Con riserva di modifiche © Copyright Siemens 2024 |