Numero di articolo | 6NH7800-3BA00 | 6GK7543-1MX00-0XE0 | |
designazione del tipo di prodotto | TIM 3V-IE | TIM 1531 IRC | |
SINAUT ST7, TIM 3V-IE unità di comunicazione per SIMATIC S7-300 con una interfaccia RS-232 per comunicazione SINAUT tramite una WAN convenzionale e una interfaccia RJ45 per comunicazione SINAUT tramite una rete basata su IP (WAN o LAN). | TIM 1531 IRC unità di comunicazione per SIMATIC S7-1500, S7-400, S7-300 e ET200SP con SINAUT ST7, DNP3 e IEC 60870-5-101/104 con tre interfacce RJ45 per comunicazione tramite reti basate su IP (WAN / LAN) e una interfaccia RS-232/RS-485 per comunicazione tramite reti WAN classiche. | ||
velocità di trasmissione | |||
velocità di trasmissione | |||
● sull'interfaccia 1 | 10 ... 1000 Mbit/s | ||
● sull'interfaccia 2 | 10 ... 100 Mbit/s | ||
● sull'interfaccia 3 | 10 ... 100 Mbit/s | ||
● con Industrial Ethernet | 10 ... 100 Mbit/s | ||
● secondo RS 232 | 50 ... 38400 bit/s | 300 ... 115200 bit/s | |
interfacce | |||
numero delle interfacce / secondo Industrial Ethernet | 1 | 3 | |
numero delle connessioni elettriche | |||
● per dispositivo di trasmissione dati esterno / secondo RS 232 | 1 | 1 | |
● per alimentazione di tensione | 1 | 1 | |
numero degli slot | |||
● per Memory Cards | 1 | ||
esecuzione del collegamento elettrico | |||
● dell'interfaccia Industrial Ethernet | Porta RJ45 | Porta RJ45 | |
esecuzione del collegamento elettrico | |||
● sull'interfaccia 1 / per dispositivo di trasmissione dati esterno | Connettore Sub-D a 9 poli (RS 232) | Connettore Sub-D a 9 poli, RS 232 commutabile a RS 485 | |
● per alimentazione di tensione | Morsettiera a listello ad innesto a 2 poli | Morsettiera a listello ad innesto a 2 poli | |
esecuzione dello slot | |||
● della Memory Card | SD 1.0, SD 1.1, SDHC, Siemens SMC | ||
capacità di memoria / della Memory Card / max. | 32 Gibyte | ||
esecuzione del supporto di memoria rimovibile | |||
● C-PLUG | No | ||
tensione di alimentazione, corrente assorbita, potenza dissipata | |||
tipo di tensione / della tensione di alimentazione | DC | DC | |
tensione di alimentazione | 24 V | 24 V | |
tensione di alimentazione | 20,4 ... 28,8 V | 20,4 ... 28,8 V | |
tensione di alimentazione / esterna / con DC / valore nominale | 24 V | 24 V | |
tensione di alimentazione / esterna / con DC / valore nominale | 20,4 ... 28,8 V | 20,4 ... 28,8 V | |
tolleranza simmetrica relativa / con DC | |||
● con 5 V | 5 % | ||
tolleranza positiva relativa / con DC / con 24 V | 5 % | ||
tolleranza negativa relativa / con DC / con 24 V | 5 % | ||
corrente assorbita | |||
● da bus backplane / con DC / con 24 V / max. | 0,2 A | ||
● da tensione di alimentazione esterna / con DC / con 24 V / tip. | 0,15 A | ||
● da tensione di alimentazione esterna / con DC / con 24 V / max. | 0,2 A | 0,3 A | |
potenza dissipata [W] | 5,8 W | ||
potenza dissipata [W] / con tensione di alimentazione esterna / con DC 24 V | |||
● nella modalità di aggiornamento / tip. | 3,9 W | ||
● nella modalità di comunicazione / tip. | 3,9 W | ||
ampliamento del prodotto / opzionale / batteria tampone | No | No | |
condizioni ambientali | |||
temperatura ambiente | |||
● durante l'esercizio | 0 ... 60 °C | 0 ... 70 °C | |
● per installazione verticale / durante l'esercizio | 0 ... 50 °C | ||
● con installazione orizzontale / durante l'esercizio | 0 ... 70 °C | ||
● durante l'immagazzinaggio | -40 ... +70 °C | -40 ... +70 °C | |
● durante il trasporto | -40 ... +70 °C | -40 ... +70 °C | |
umidità relativa | |||
● a 25 °C / senza condensa / durante l'esercizio / max. | 95 % | 95 % | |
grado di protezione IP | IP20 | IP20 | |
forma costruttiva, dimensioni e pesi | |||
formato dell'unità | Unità compatta S7-300 di larghezza semplice | Unità compatta S7-1500 di larghezza doppia | |
larghezza | 40 mm | 70 mm | |
altezza | 125 mm | 147 mm | |
profondità | 120 mm | 129 mm | |
peso netto | 0,25 kg | 0,525 kg | |
tipo di fissaggio | |||
● montaggio su guida profilata DIN da 35 mm | No | ||
● montaggio su guida profilata S7-300 | No | ||
● montaggio su guida profilata S7-1500 | Sì | ||
caratteristiche del prodotto, funzioni del prodotto, parti integranti del prodotto / generiche | |||
funzione del prodotto | |||
● DynDNS Client | No | ||
numero delle unità | |||
● per ogni CPU / max. | 1 | ||
● nota | Numero di TIM per ogni S7-300 | Numero di TIM per ogni S7-1500: 1 | |
lunghezza cavo | |||
● con interfaccia RS 232 / max. | 6 m | 6 m | |
● con interfaccia RS 485 / max. | 30 m | ||
dati di potenza / comunicazione S7 | |||
numero dei collegamenti possibili / per la comunicazione S7 | |||
● max. | 8 | 132; solo tramite LAN | |
● con collegamenti PG / max. | 2 | 4 | |
● con collegamenti PG/OP / max. | 4 | ||
● con collegamenti OP / max. | 8 | 4 | |
servizio | |||
● della comunicazione SIMATIC / come server | Sì | ||
● SINAUT ST7 mediante comunicazione S7 | Sì | Sì | |
● comunicazione PG/OP | Sì | Sì | |
dati di potenza / funzionamento multiprotocollo | |||
numero dei collegamenti attivi / con funzionamento multiprotocollo | 12 | ||
dati di potenza / funzioni IT | |||
numero dei collegamenti possibili | |||
● come server / mediante HTTP / max. | 2 | ||
● come server / mediante HTTPS / max. | 2; 2 per Ethernet interface | ||
● come client e-mail / max. | 1 | ||
dati di potenza / Telecontrol | |||
idoneità all'impiego | |||
● stazione nodale | No | Sì | |
● sottostazione | Sì | Sì | |
● centrale TIM | No | Sì | |
● nota | RS 232 e Industrial Ethernet non utilizzabili contemporaneamente | ||
collegamento a Control Center | Systems with ST7, DNP3 and IEC 60870-5-101/104 protocol | ||
● mediante collegamento permanente | Systems with ST7, DNP3 and IEC 60870-5-101/104 protocol | ||
protocollo / viene supportato | |||
● DNP3 | No | Sì | |
● IEC 60870-5 | Sì | ||
● protocollo SINAUT ST1 | Sì | No | |
● protocollo SINAUT ST7 | Sì | Sì | |
● Modbus RTU | No | ||
funzione del prodotto / bufferizzazione dei dati in caso di interruzione del collegamento | Sì; 16.000 telegrammi dati | Sì; 100000 telegrammi di dati (ST7) o 250000 eventi (IEC 60870-5 / DNP3) | |
numero dei punti dati per ogni stazione / max. | 3000 | ||
numero dei master DnP3 | |||
● con Ethernet / max. | 4 | ||
● con interfaccia RS 232 / max. | 4 | ||
capacità di memoria | |||
● della memoria di lavoro della CPU S7 / blocchi dati per modalità TD7onCPU su CPU / necessario | 20 Kibyte | ||
● della memoria di lavoro della CPU S7 / blocchi dati per modalità TD7onTIM su TIM / necessario | 0 Kibyte | ||
● nota | TD7onCPU: min. 20 kbyte; il fabbisogno effettivo dipende dalla quantità di dati e dall'insieme di funzioni TD7onTIM: nel caso più favorevole 0 byte | ||
caratteristica del prodotto / memoria telegrammi tamponata | No | Sì | |
formato di trasmissione | |||
● per protocollo SINAUT ST1 con polling / 11 bit | Sì | ||
● per protocollo SINAUT ST1 con modo spontaneo / 10 bit o 11 bit | Sì | ||
● per protocollo SINAUT ST7 con polling multimaster / 10 bit | Sì | ||
● per protocollo SINAUT ST7 con polling o modo spontaneo / 10 bit o 11 bit | Sì | Sì | |
modo di funzionamento per interrogazione della trasmissione dati | |||
● con linea dedicata/collegamento radio / con protocollo SINAUT ST1 | Polling, polling con metodo time-slot | ||
● con linea dedicata/collegamento radio / con protocollo SINAUT ST7 | Polling, polling con metodo time-slot, polling multi-master con metodo time-slot | Polling, polling con metodo time-slot | |
● con linea commutata / con protocollo SINAUT ST1 | modalità spontanea | ||
● con linea commutata / con protocollo SINAUT ST7 | Modalità spontanea | Modalità spontanea | |
distanza di Hamming | |||
● per protocollo SINAUT ST1 | 4 | ||
● per protocollo SINAUT ST7 | 4 | 4 | |
dati di potenza / Teleservice | |||
funzione di diagnostica / diagnostica online con SIMATIC STEP 7 | Sì | ||
funzione del prodotto | |||
● download del programma con SIMATIC STEP 7 | Sì | ||
● update di firmware remoto | Sì | ||
● progettazione remota | Sì | ||
funzioni del prodotto / management, configurazione, progettazione | |||
funzione del prodotto / supporto di MIB | Sì | ||
protocollo / viene supportato | |||
● SNMP v1 | Sì | ||
● SNMP v3 | Sì | ||
● DCP | Sì | ||
● LLDP | Sì | ||
software di progettazione | |||
● necessario | SINAUT ST7 ES | STEP 7 Professional V14 SP1 (TIA Portal) o superiore | |
● per progettazione di CPU / necessario / biblioteca di blocchi SINAUT TD7 per CPU | Sì | No | |
● per progettazione PG / necessario / software di progettazione SINAUT ST7 per PG | Sì | No | |
locazione di memoria / dei dati di progettazione della TIM | sulla TIM | Scheda Flash o SD della TIM 1531 IRC | |
funzione Identification & Maintenance | |||
● I&M0 - Informazioni specifiche sull'apparecchiatura | Sì | ||
● I&M1 - Sigla impianto/sigla topologica | Sì | ||
● I&M2 - Data di installazione | Sì | ||
● I&M3 - Commento | Sì | ||
funzioni del prodotto / diagnostica | |||
funzione del prodotto / Web-based Diagnostic | Sì | ||
funzioni del prodotto / routing | |||
servizio / routing / nota | IP-Routing fino a 1 Mbit/s | ||
funzione del prodotto | |||
● IP-Routing statico | Sì | ||
● IP-Routing statico IPv6 | Sì | ||
● IP-Routing dinamico | No | ||
● IP-Routing dinamico IPv6 | No | ||
protocollo / viene supportato | |||
● RIP v1 | No | ||
● RIPv2 | No | ||
● RIPnG for IPv6 | No | ||
● OSPFv2 | No | ||
● OSPFv3 for IPv6 | No | ||
● VRRP | No | ||
● VRRP for IPv6 | No | ||
● BGP | No | ||
● PPP | No | ||
● PPPoE mediante DSL | No | ||
funzioni del prodotto / Security | |||
modo di funzionamento / Virtual Private Network (VPN) | Sì; funzionamento VPN come MSC-Client con protocollo MSC e protezione con password, possibile solo in combinazione con modem GPRS | ||
tipo di autenticazione / con Virtual Privat Network / PSK | Sì | ||
funzione del prodotto | |||
● protezione con password per VpN | Sì | ||
● MSC-Client tramite modem GPRS con capacità MSC | Sì | Sì | |
protocollo | |||
● viene supportato / protocollo MSC | No | Sì | |
● con Virtual Private Network MSC / viene supportato | TCP/IP | ||
lunghezza della chiave / per MSC / con Virtual Privat Network | 128 bit | 128 bit | |
numero dei collegamenti possibili | |||
● come MSC Client / con collegamento VPN | 1 | 1 | |
● come MSC Server / con collegamento VPN | 0 | 127 | |
funzioni del prodotto / ora | |||
funzione del prodotto / supporto di SICLOCK | No | ||
funzione del prodotto / inoltro della sincronizzazione oraria | Sì | ||
protocollo / viene supportato | |||
● NTP | Sì | ||
● NTP (secure) | Sì | ||
parte integrante del prodotto / orologio hardware in tempo reale | No | ||
caratteristica del prodotto / orologio hardware in tempo reale tamponato | No | ||
sincronizzazione oraria | |||
● dall'NTP Server | Sì | ||
● dal segnale GPS | No | ||
● del Control Center | Sì | ||
● dall'operatore di telefonia mobile | No | ||
● PC | No | ||
● impostazione manuale | No | ||
funzioni del prodotto / riconoscimento di posizione | |||
funzione del prodotto | |||
● rilevamento di posizione con GPS | No | ||
● inoltro dei dati di posizione | No | ||
norme, specifiche, omologazioni / ambienti pericolosi | |||
certificato di idoneità / CCC / per Zona Ex conformemente a GB standard | Sì; GB3836.1, GB3836.8 | Sì; GB3836.1, GB3836.8 | |
certificato di idoneità / CCC / per Zona Ex conformemente a GB standard / come marcatura | Ex nA IIC T4 Gc | Ex nA IIC T4 Gc | |
ulteriori informazioni / links Internet | |||
link Internet | |||
● alla pagina web: Banca dati di immagini | https://www.automation.siemens.com/bilddb | https://www.automation.siemens.com/bilddb | |
● alla pagina web: Industry Online Support | https://support.industry.siemens.com | https://support.industry.siemens.com | |
avvertenze di security | |||
avvertenze di security | Siemens commercializza prodotti e soluzioni dotati di funzioni di cybersecurity industriale che contribuiscono al funzionamento sicuro di impianti, soluzioni, macchine e reti. Al fine di proteggere impianti, sistemi, macchine e reti da minacce cibernetiche, è necessario implementare - e mantenere continuamente - un concetto di cybersecurity industriale globale ed all’avanguardia. I prodotti e le soluzioni Siemens costituiscono soltanto una componente di questo concetto. È responsabilità dei clienti prevenire accessi non autorizzati ai propri impianti, sistemi, macchine e reti. Tali sistemi, macchine e componenti dovrebbero essere connessi unicamente a una rete aziendale o a Internet se e nella misura in cui detta connessione sia necessaria e solo quando siano attive appropriate misure di sicurezza (ad es. impiego di firewall e segmentazione della rete). Per ulteriori informazioni inerenti alle misure di cybersecurity industriale che possono essere implementabili potete visitare il sito www.siemens.com/cybersecurity-industry. I prodotti e le soluzioni Siemens vengono costantemente perfezionati per incrementarne la sicurezza. Siemens raccomanda espressamente che gli aggiornamenti dei prodotti siano effettuati non appena disponibili e che siano utilizzate le versioni più aggiornate. L’utilizzo di versioni di prodotti non più supportate ed il mancato aggiornamento degli stessi incrementa il rischio di attacchi cibernetici. Per essere informati riguardo agli aggiornamenti dei prodotti, potete iscrivervi a Siemens Industrial Cybersecurity RSS Feed al sito https://www.siemens.com/cert. (V4.7) | Siemens commercializza prodotti e soluzioni dotati di funzioni di cybersecurity industriale che contribuiscono al funzionamento sicuro di impianti, soluzioni, macchine e reti. Al fine di proteggere impianti, sistemi, macchine e reti da minacce cibernetiche, è necessario implementare - e mantenere continuamente - un concetto di cybersecurity industriale globale ed all’avanguardia. I prodotti e le soluzioni Siemens costituiscono soltanto una componente di questo concetto. È responsabilità dei clienti prevenire accessi non autorizzati ai propri impianti, sistemi, macchine e reti. Tali sistemi, macchine e componenti dovrebbero essere connessi unicamente a una rete aziendale o a Internet se e nella misura in cui detta connessione sia necessaria e solo quando siano attive appropriate misure di sicurezza (ad es. impiego di firewall e segmentazione della rete). Per ulteriori informazioni inerenti alle misure di cybersecurity industriale che possono essere implementabili potete visitare il sito www.siemens.com/cybersecurity-industry. I prodotti e le soluzioni Siemens vengono costantemente perfezionati per incrementarne la sicurezza. Siemens raccomanda espressamente che gli aggiornamenti dei prodotti siano effettuati non appena disponibili e che siano utilizzate le versioni più aggiornate. L’utilizzo di versioni di prodotti non più supportate ed il mancato aggiornamento degli stessi incrementa il rischio di attacchi cibernetici. Per essere informati riguardo agli aggiornamenti dei prodotti, potete iscrivervi a Siemens Industrial Cybersecurity RSS Feed al sito https://www.siemens.com/cert. (V4.7) | |
Approvazioni / Certificati | |||
General Product Approval | |||
Manufacturer Declaration | Sì | Sì | |
EU declaration of conformity | Sì | Sì | |
Declaration of Conformity | Sì | Sì | |
UK Declaration of Conformity | Sì | Sì | |
UL | Sì | Sì | |
RCM | Sì | Sì | |
EMV | |||
KC | Sì | Sì | |
For use in hazardous locations | |||
ATEX | Sì | Sì | |
IECEx | Sì | Sì | |
FM | Sì | Sì | |
ATEX | Sì | Sì | |
CCC-Ex | Sì | Sì | |
UL | Sì | Sì | |
Environment | |||
Confirmation | Sì | Sì | |
Ultima modifica: | 22/03/2024 | ||
Data 01/05/2024 |
Con riserva di modifiche © Copyright Siemens 2024 |