Numero di articolo | 6SL3111-3VE21-6FA1 | 6SL3111-3VE21-6FA2 | ||
SINAMICS S120 Combi Power Module ingresso: 3AC 400 V 16 kW uscita: 3AC 400V, 18A, 5A, 5A forma costruttiva: combinato raffreddamento ad aria esterno supporto delle Extended Safety Integrated Functions | SINAMICS S120 Combi Power Module ingresso: 3AC 400V 16KW uscita: 3AC 400V, 18A, 9A, 9A forma costruttiva: Combi raffreddamento esterno ad aria supporto delle Extended Safety Integrated Functions il prodotto non potrà, direttamente o indirettamente, essere spedito negli USA , se la versione del prodotto è (FS)<(><<)>= 02. | |||
Ulteriori informazioni | ||||
Industry Online Support (Manuali, Cataloghi, Certificati, FAQ, ...)
|
||||
Industry Mall (sistema di ordinazione Online)
|
||||
Data 26/04/2024 |
Con riserva di modifiche © Copyright Siemens 2024 |