Numero di articolo | 7KM2112-0BA00-3AA0 | 7KM3220-0BA01-1DA0 | |
SENTRON, dispositivo di misura, 7 km PAC3200, LCD, L-L: 690 V, L-N: 400 V, 5 A, trifase Modbus TCP, Modbus RTU opzionale / PROFINET / PROFIBUS, energia apparente / energia attiva / reattiva, classe 0,5 secondo IEC61557-12 o classe 0,5S secondo IEC62053-22, alimentatore da rete wide-range, AC/DC, morsetto a vite | SENTRON PAC3220 LCD 96x96 mm Power Monitoring Device apparecchio da incasso in pannello di comando per la misura di grandezze elettriche protocollo: Modbus TCP con display grafico Ue nom: 690/400 V 45 ... 65 Hz Ie nom: X/1A oppure X/5A AC energia ausiliaria: AC/DC 100 ... 250 V +-10 % collegamento con morsetti a vite | ||
Versione | |||
marca del prodotto | SENTRON | SENTRON | |
denominazione del prodotto | strumento di misura multifunzione | ||
esecuzione del prodotto | base | ||
designazione del tipo di prodotto | 7KM PAC3220 | ||
Misure | |||
metodo di misura | |||
● per misura di tensione | RMS | TRMS | |
● per misura di corrente | TRMS | TRMS | |
tipo di acquisizione valori di misura | senza spazi | senza spazi | |
forma della curva della tensione | sinusoidale o distorta | sinusoidale o distorta | |
frequenza di rete misurabile | |||
● valore iniziale | 45 Hz | 45 Hz | |
● valore finale | 65 Hz | 65 Hz | |
modo di funzionamento per rilevamento dei valori di misura rilevamento automatico della frequenza di rete | Sì | Sì | |
modo di funzionamento per rilevamento dei valori di misura | |||
● fissaggio a 50 Hz | No | No | |
● fissaggio a 60 Hz | No | No | |
Tensione di alimentazione | |||
esecuzione della tensione di alimentazione | alimentatore ad ampio voltaggio | alimentatore ad ampio voltaggio | |
tipo di tensione della tensione di alimentazione | AC/DC | AC/DC | |
tensione di alimentazione con AC | 95 ... 240 V | 100 ... 250 V | |
tensione di alimentazione con DC | 110 ... 340 V | 100 ... 250 V | |
Grado di protezione Classe di protezione | |||
grado di protezione IP lato frontale | IP65 | IP65 | |
classe di protezione dell'apparecchiatura nello stato di installazione | II | ||
Opportunità | |||
idoneità all'impiego | montaggio a incasso in pannelli di comando fissi in ambienti chiusi | montaggio a incasso in pannelli di comando fissi in ambienti chiusi | |
Funzioni del prodotto | |||
funzione del prodotto | |||
● misura di tensione | Sì | Sì | |
● misura di corrente | Sì | Sì | |
● misura della potenza attiva | Sì | Sì | |
● misura di potenza reattiva | Sì | Sì | |
● misura di frequenza | Sì | Sì | |
Visualizzazione e funzionamento | |||
esecuzione del display | LCD | LCD | |
altezza del display | 54 mm | 54 mm | |
larghezza del display | 72 mm | 72 mm | |
colore dello sfondo dell'indicatore | bianco | bianco | |
intensità di illuminazione della retroilluminazione sul display regolabile | No | ||
intensità di illuminazione della retroilluminazione sul display a riduzione temporizzata | Sì | ||
contrasto del display regolabile | Sì | ||
lingua nazionale nella visualizzazione del display viene supportato | de, en, fr, es, it, por, tur, cin | de, en, fr, es, it, pt, tr, zh, pl | |
numero dei tasti | 4 | 4 | |
Comunicazione | |||
velocità di trasmissione min. | 10 000 kbit/s | 10 000 kbit/s | |
velocità di trasmissione max. | 10 000 kbit/s | 100 000 kbit/s | |
numero delle interfacce secondo Fast Ethernet | 1 | 2 | |
esecuzione del collegamento elettrico dell'interfaccia Fast Ethernet | RJ45 (8P8C) | 2 x RJ45 | |
protocollo sull'interfaccia Ethernet viene supportato | MODBUS TCP | MODBUS TCP | |
Criticare i limiti | |||
condizione di riferimento per precisione di misurazione | Secondo IEC62053-22 e IEC62053-23 | secondo IEC 61557-12, IEC 62053-22 e IEC 62053-23 | |
formula per incertezza di misura relativa complessiva | |||
● per grandezza di misura tensione | +/- 0,3 % | +/- 0,2 % | |
● per grandezza di misura corrente | +/- 0,2 % | +/- 0,2 % | |
● per grandezza di misura potenza attiva | +/- 0,5 % | ||
● per grandezza di misura potenza reattiva | +/- 1 % | ||
● per grandezza di misura fattore di potenza | +/- 0,5 % | +/- 0,5 % | |
● per grandezza di misura energia attiva | Classe 0,5 seco... IEC62053-22 | Classe 0,5 seco... IEC62053-22 | |
● per grandezza di misura energia reattiva | Classe 2 secondo IEC61557-12 o IEC62053-23 | Classe 2 secondo IEC61557-12 o IEC62053-23 | |
Ingressi Uscite | |||
numero di ingressi digitali | 1 | 2 | |
esecuzione del collegamento elettrico sugli ingressi digitali | morsetti a vite | ||
condizione di esercizio per ingressi digitali tensione di alimentazione esterna | Sì | ||
tensione di ingresso sull'ingresso digitale con DC max. | 30 V | ||
corrente di ingresso sull'ingresso digitale | |||
● valore iniziale per riconoscimento di segnale <1> | 7 mA | ||
numero delle uscite digitali | 1 | 2 | |
esecuzione dell'uscita di commutazione | bidirezionale | ||
esecuzione delle uscite digitali | funzione di commutazione o emissione di impulsi | funzione di commutazione o emissione di impulsi | |
tensione di impiego come tensione di uscita con DC max. ammissibile | 30 V | 30 V | |
esecuzione del collegamento elettrico sulle uscite digitali | morsetti a vite | ||
corrente di uscita | |||
● sull'uscita digitale per segnale <0> max. | 0,2 mA | ||
● sull'uscita digitale per segnale <1> max. | 27 mA | ||
● sulle uscite digitali con DC limitato a 100 ms max. | 130 mA | ||
resistenza interna sulle uscite digitali | 55 Ω | 55 Ω | |
norma per dispositivo funzionante a impulsi | secondo IEC62053-31 | secondo IEC62053-31 | |
durata impulso | |||
● valore iniziale | 30 ms | 30 ms | |
● valore finale | 500 ms | 500 ms | |
reticolo temporale impostabile min. | 10 ms | 10 ms | |
frequenza di commutazione sull'uscita digitale max. | 17 Hz | 17 Hz | |
caratteristica dell'uscita resistente a cortocircuito | Sì | Sì | |
categoria di misura per segnali digitali | CATII | ||
Ingressi di misura | |||
tensione di rete misurabile tra (PE)N e L con AC valore nominale max. | 400 V | 400 V | |
tensione di rete misurabile tra (PE)N e L con AC | |||
● min. | 40 V | 11,5 V | |
● max. | 480 V | 480 V | |
tensione di rete misurabile tra i conduttori di linea con AC valore nominale max. | 690 V | 690 V | |
tensione di rete misurabile tra i conduttori di linea con AC | |||
● min. | 70 V | ||
● max. | 831 V | ||
ampliamento campo di misura per tensioni con trasformatore di tensione esterno | sì | sì | |
resistenza interna conduttore di linea e conduttore di neutro per misura di tensione | 1,05 MΩ | 1,5 MΩ | |
categoria di misura per misura di tensione | CAT III | CAT III | |
corrente misurabile | |||
● 1 con AC valore nominale | 1 A | 1 A | |
● 2 con AC valore nominale | 5 A | 5 A | |
corrente misurabile relativa con AC | |||
● min. | 1 % | 1 % | |
● max. | 120 % | 100 % | |
ampliamento campo di misura per correnti con trasformatore di corrente esterno | Sì | Sì | |
soppressione punto zero con misura di corrente | 0,1 ... 10 % | 0 ... 10 % | |
potenza apparente assorbita con misura di corrente | |||
● con campo di misura 5 A per ogni fase | 0,3 VA | ||
categoria di misura per misura di corrente | CATIII | CATIII | |
Connessioni | |||
tipo di sezioni di conduttore collegabili | |||
● sugli ingressi di misura per tensione filo rigido | 1 x (0,5 ... 4 mm²), 2 x (0,5 ... 2,5 mm²) | ||
● sugli ingressi di misura per tensione filo flessibile con preparazione dell'estremità del conduttore | 1 x (0,5 ... 2,5 mm²), 2 x (0,5 ... 1,5 mm²) | ||
● sugli ingressi di misura per tensione con conduttori AWG filo rigido | 2x 20 fino a 14 | ||
● sugli ingressi di misura per corrente filo rigido | 1 x (0,5 ... 4 mm²), 2 x (0,5 ... 2,5 mm²) | ||
● sugli ingressi di misura per corrente filo flessibile con preparazione dell'estremità del conduttore | 1 x (0,5 ... 2,5 mm²), 2 x (0,5 ... 1,5 mm²) | ||
● sugli ingressi di misura per corrente con conduttori AWG filo rigido | 2x 20 fino a 14 | ||
esecuzione del collegamento elettrico | |||
● sugli ingressi di misura per tensione | morsetti a vite | morsetti a vite | |
● sugli ingressi di misura per corrente | morsetti a vite | ||
Progettazione meccanica | |||
tipo di fissaggio montaggio su guida DIN | No | ||
grandezza costruttiva del multimetro | grandezza costruttiva 96 | grandezza costruttiva 96 | |
altezza | 96 mm | 96 mm | |
larghezza | 96 mm | 96 mm | |
profondità | 56 mm | 56 mm | |
profondità di incasso | 51 mm | 51 mm | |
peso netto | 451 g | 325 g | |
posizione di montaggio | verticale | verticale | |
Condizioni ambientali | |||
temperatura ambiente durante l'esercizio | |||
● min. | -10 °C | -25 °C | |
● max. | 55 °C | 55 °C | |
temperatura ambiente durante l'immagazzinaggio | |||
● min. | -25 °C | -25 °C | |
● max. | 70 °C | 70 °C | |
umidità relativa a 25 °C senza condensa durante l'esercizio max. | 95 % | 75 % | |
altitudine di installazione per altitudine s.l.m. max. | 2 000 m | 2 000 m | |
grado di inquinamento | 2 | ||
Certificati | |||
certificato di idoneità come dichiarazione di conformità CE | IEC 61010-1: 2001 (2° ediz.) con Corr. 1, EN 61010-1: 2001 (2° ediz.) e DIN EN 61010-1:2002 con "Rettifica 1" | sì | |
codice di riferimento secondo EN 61346-2 | P | ||
Approvazioni Certificati | |||
General Product Approval | |||
Metrological Approval | Sì | Sì | |
EU declaration of conformity | Sì | Sì | |
Confirmation | Sì | Sì | |
UL | Sì | Sì | |
EAC | Sì | Sì | |
EMV | |||
RCM | Sì | Sì | |
Test Certificates | |||
Type Test Certificates/Test Report | Sì | Sì | |
other | |||
Miscellaneous | Sì | Sì | |
Confirmation | Sì | Sì | |
Environment | |||
Environmental Confirmations | Sì | Sì | |
Ulteriori informazioni | |||
Informazioni sull'imballaggio
|
|||
Information- and Downloadcenter (catalogues, leaflets,...)
|
|||
Industry Mall (sistema di ordinazione Online)
|
|||
Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, …)
|
|||
Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, …)
|
|||
CAx-Online-Generator
|
|||
Tender specifications
|
|||
Ultima modifica: | 03/09/2023 | ||
Data 04/02/2024 |
Con riserva di modifiche © Copyright Siemens 2024 |