Artikelnummer 3SU1030-1AD10-0AA0-Z Y11 3SU1000-1AD10-0AA0-Z Y11
Artikelnummer 3SU1030-1AD10-0AA0-Z Y11 3SU1000-1AD10-0AA0-Z Y11
Paddestoeldrukknop, 22 mm, rond, Kunststof met metalen frontring, zwart, 30 mm, terugverend, met laseropschrift, Met hoofdletters Paddestoeldrukknop, 22 mm, rond, Kunststof, zwart, 30 mm, terugverend, met laseropschrift, Met hoofdletters
productmerknaam SIRIUS ACT
productbenaming Paddenstoeldrukknop
uitvoering van het product Bedienings-/meldelement
producttypebenaming 3SU1
productlijn Kunststof met metalen frontring, mat, 22 mm Kunststof, zwart, 22 mm
Behuizing
aantal bedieningsplaatsen 1
Activeringselement
werkwijze van het bedieningselement Terugverend
productuitbreiding optioneel verlichtingsmiddel Geen
kleur van het bedieningselement zwart
materiaal van het bedieningselement kunststof
vorm van het bedieningselement rond
buitendiameter van het bedieningselement 30 mm
markering van het bedieningselement opschrift naar keuze, tekst met hoofdletters
aantal schakelstanden 2
Frontring
productbestanddeel frontring Ja
uitvoering van de frontring Standaard
materiaal van de frontring Metaal mat kunststof
kleur van de frontring Zandgrijs zwart
Algemene technische gegevens
productfunctie
● NOODSTOP-functie Geen
● NOOD-HALT-functie Geen
beschermingsklasse IP IP66, IP67, IP69 (IP69K)
beschermingsklasse NEMA 1, 2, 3, 3R, 4, 4X, 12, 13
schokbestendigheid
● volgens IEC 60068-2-27 halve sinusgolf 50g / 11 ms
● voor toepassingen bij het spoor volgens EN 61373 categorie 1, klasse B
trillingsbestendigheid
● volgens IEC 60068-2-6 10 ... 500 Hz: 5g
● voor toepassingen bij het spoor volgens EN 61373 categorie 1, klasse B
schakelfrequentie maximaal 3 600 1/h
mechanische levensduur (schakelcycli) typisch 10 000 000
referentiemarkering volgens IEC 81346-2:2009 S
RoHS-richtlijn (Datum) 01.10.2014 00:00:00
Omgevingsomstandigheden
omgevingstemperatuur
● tijdens bedrijf -25 ... +70 °C
● tijdens opslag -40 ... +80 °C
milieucategorie tijdens bedrijf volgens IEC 60721 3M6, 3S2, 3B2, 3C3, 3K6 (bij relatieve luchtvochtigheid van 10 ... 95%)
Inbouw/ bevestiging/ afmetingen
hoogte 30 mm
breedte 30 mm
vorm van de inbouwopening rond
inbouwdiameter 22,3 mm
positieve tolerantie van de inbouwdiameter 0,4 mm
inbouwhoogte 27,5 mm
inbouwbreedte 30 mm
inbouwdiepte 24,4 mm
Approbaties/ certificaten
Verdere informatie
Informatie- en downloadcenter (catalogi, brochures,…)
Industry Mall (online-bestelsysteem)
CAx-online-generator
Service&Support (handboeken, gebruiksaanwijzingen, certificaten, prestatiegrafieken, FAQ's,…)
Fotodatabank (productfoto's, 2D-maatschetsen, 3D-modellen, apparaatschakelschema's, EPLAN macro's, …)
3SU1030-1AD10-0AA0-Z Y11 3SU1000-1AD10-0AA0-Z Y11
3SU1030-1AD10-0AA0-Z Y11 3SU1000-1AD10-0AA0-Z Y11
3SU1030-1AD10-0AA0-Z Y11 3SU1000-1AD10-0AA0-Z Y11
Laatste wijziging: 18-1-2021
Datum
18-6-2021
Wijzigingen voorbehouden
© Copyright Siemens 2021