Artikelnummer 3SU1030-1AD40-0AA0-Z Y10 3SU1000-1AD40-0AA0-Z Y10
Paddestoeldrukknop, 22 mm, rond, Kunststof met metalen frontring, groen, 30 mm, terugverend, met laseropschrift, Met hoofdletters en kleine letters, Begin van regel altijd hoofdletter Paddestoeldrukknop, 22 mm, rond, Kunststof, groen, 30 mm, terugverend, met laseropschrift, Met hoofdletters en kleine letters, Begin van regel altijd hoofdletter
productmerknaam SIRIUS ACT
productbenaming Paddenstoeldrukknop
uitvoering van het product Bedienings-/meldelement
producttypebenaming 3SU1
productlijn Kunststof met metalen frontring, mat, 22 mm Kunststof, zwart, 22 mm
Behuizing
aantal bedieningsplaatsen 1
Activeringselement
werkwijze van het bedieningselement Terugverend
productuitbreiding optioneel verlichtingsmiddel Nee
kleur van het bedieningselement Groen
materiaal van het bedieningselement kunststof
vorm van het bedieningselement rond
buitendiameter van het bedieningselement 30 mm
markering van het bedieningselement Opschrift naar keuze, tekst groot of klein geschreven, eerste woord van de regel altijd met grote beginletter
aantal schakelstanden 2
Frontring
productbestanddeel frontring Ja
uitvoering van de frontring Standaard
materiaal van de frontring Metaal mat kunststof
kleur van de frontring Zandgrijs zwart
Algemene technische gegevens
productfunctie
● NOODSTOP-functie Nee
● NOOD-HALT-functie Nee
beschermingsklasse IP IP66, IP67, IP69 (IP69K)
beschermingsklasse NEMA 1, 2, 3, 3R, 4, 4X, 12, 13
schokbestendigheid
● volgens IEC 60068-2-27 halve sinusgolf 15g / 11 ms
● voor toepassingen bij het spoor volgens EN 61373 categorie 1, klasse B
trillingsbestendigheid
● volgens IEC 60068-2-6 10 ... 500 Hz: 5g
● voor toepassingen bij het spoor volgens EN 61373 categorie 1, klasse B
schakelfrequentie maximaal 3 600 1/h
mechanische levensduur (schakelcycli) typisch 10 000 000
referentiemarkering volgens IEC 81346-2:2009 S
RoHS-richtlijn (Datum) 10/01/2014
Omgevingsomstandigheden
omgevingstemperatuur
● tijdens bedrijf -25 ... +70 °C
● tijdens opslag -40 ... +80 °C
milieucategorie tijdens bedrijf volgens IEC 60721 3M6, 3S2, 3B2, 3C3, 3K6 (bij relatieve luchtvochtigheid van 10 ... 95%)
Environmental footprint
milieuproductverklaring(EPD) Ja
broeikaspotentieel [CO2 eq] totaal 0,787 kg
broeikaspotentieel [CO2 eq] tijdens de productie 0,566 kg
broeikaspotentieel [CO2 eq] tijdens bedrijf 0,235 kg
broeikaspotentieel [CO2 eq] na einde levensduur -0,015 kg
Inbouw/ bevestiging/ afmetingen
hoogte 30 mm
breedte 30 mm
vorm van de inbouwopening rond
inbouwdiameter 22,3 mm
positieve tolerantie van de inbouwdiameter 0,4 mm
inbouwhoogte 27,5 mm
inbouwbreedte 30 mm
inbouwdiepte 24,4 mm
Goedkeuringen certificaten
General Product Approval
CSA CSA
Ja Ja
EU declaration of conformity EU declaration of conformity Ja Ja
Confirmation Ja Ja
UK Declaration of Conformity UK Declaration of Conformity
Ja Ja
UL UL
Ja Ja
EAC EAC
Ja Ja
Test Certificates
Type Test Certificates/Test Report Ja Ja
Special Test Certificate Ja Ja
Marine / Shipping
ABS (American Bureau of Shipping) ABS (American Bureau of Shipping)
Ja Ja
LR (Lloyds Register) LR (Lloyds Register) 
Ja Ja
PRS (Polski Register of Shipping) PRS (Polski Register of Shipping) Ja Ja
RINA (Registro Italiano Navale) RINA (Registro Italiano Navale) Ja Ja
other
Confirmation Ja Ja
Verdere informatie
Informatie over de verpakking
Informatie- en downloadcenter (catalogi, brochures,…)
Industry Mall (online-bestelsysteem)
CAx-online-generator
Service&Support (handboeken, gebruiksaanwijzingen, certificaten, prestatiegrafieken, FAQ's,…)
Fotodatabank (productfoto's, 2D-maatschetsen, 3D-modellen, apparaatschakelschema's, EPLAN macro's, …)
3SU1030-1AD40-0AA0-Z Y10 3SU1000-1AD40-0AA0-Z Y10
3SU1030-1AD40-0AA0-Z Y10 3SU1000-1AD40-0AA0-Z Y10
3SU1030-1AD40-0AA0-Z Y10 3SU1000-1AD40-0AA0-Z Y10
Laatste wijziging: 02-03-2024
Datum
16-04-2024
Wijzigingen voorbehouden
© Copyright Siemens 2024