Artikelnummer | 3SU1030-1BA10-0AA0-Z X90 | 3SU1000-1BA10-0AA0-Z X90 | |
|
|||
Paddestoeldrukknop, 22 mm, rond, Kunststof met metalen frontring, zwart, 40 mm, vergrendelend, Trekontgrendeling, Z=50-voudig verpakt | Paddestoeldrukknop, 22 mm, rond, Kunststof, zwart, 40 mm, vergrendelend, Trekontgrendeling, Z=50-voudig verpakt | ||
productmerknaam | SIRIUS ACT | ||
productbenaming | Paddenstoeldrukknop | ||
uitvoering van het product | Bedienings-/meldelement | ||
producttypebenaming | 3SU1 | ||
productlijn | Kunststof met metalen frontring, mat, 22 mm | Kunststof, zwart, 22 mm | |
Behuizing | |||
aantal bedieningsplaatsen | 1 | ||
Activeringselement | |||
werkwijze van het bedieningselement | Vergrendelend | ||
productuitbreiding optioneel verlichtingsmiddel | Nee | ||
kleur van het bedieningselement | zwart | ||
materiaal van het bedieningselement | kunststof | ||
vorm van het bedieningselement | rond | ||
buitendiameter van het bedieningselement | 40 mm | ||
aard van de ontgrendeling | trekontgrendeling | ||
aantal schakelstanden | 2 | ||
Frontring | |||
productbestanddeel frontring | Ja | ||
uitvoering van de frontring | Standaard | ||
materiaal van de frontring | Metaal mat | kunststof | |
kleur van de frontring | Zandgrijs | zwart | |
Algemene technische gegevens | |||
productfunctie | |||
● NOODSTOP-functie | Nee | ||
● NOOD-HALT-functie | Nee | ||
beschermingsklasse IP | IP66, IP67, IP69 (IP69K) | ||
beschermingsklasse NEMA | 1, 2, 3, 3R, 4, 4X, 12, 13 | ||
schokbestendigheid | |||
● volgens IEC 60068-2-27 | halve sinusgolf 15g / 11 ms | ||
● voor toepassingen bij het spoor volgens EN 61373 | categorie 1, klasse B | ||
trillingsbestendigheid | |||
● volgens IEC 60068-2-6 | 10 ... 500 Hz: 5g | ||
● voor toepassingen bij het spoor volgens EN 61373 | categorie 1, klasse B | ||
schakelfrequentie maximaal | 1 800 1/h | ||
mechanische levensduur (schakelcycli) typisch | 500 000 | ||
referentiemarkering volgens IEC 81346-2:2009 | S | ||
RoHS-richtlijn (Datum) | 10/01/2014 | ||
Omgevingsomstandigheden | |||
omgevingstemperatuur | |||
● tijdens bedrijf | -25 ... +70 °C | ||
● tijdens opslag | -40 ... +80 °C | ||
milieucategorie tijdens bedrijf volgens IEC 60721 | 3M6, 3S2, 3B2, 3C3, 3K6 (bij relatieve luchtvochtigheid van 10 ... 95%) | ||
Environmental footprint | |||
milieuproductverklaring(EPD) | Ja | ||
broeikaspotentieel [CO2 eq] totaal | 0,787 kg | ||
broeikaspotentieel [CO2 eq] tijdens de productie | 0,566 kg | ||
broeikaspotentieel [CO2 eq] tijdens bedrijf | 0,235 kg | ||
broeikaspotentieel [CO2 eq] na einde levensduur | -0,015 kg | ||
Inbouw/ bevestiging/ afmetingen | |||
hoogte | 40 mm | ||
breedte | 40 mm | ||
vorm van de inbouwopening | rond | ||
inbouwdiameter | 22,3 mm | ||
positieve tolerantie van de inbouwdiameter | 0,4 mm | ||
inbouwhoogte | 27,5 mm | ||
inbouwbreedte | 40 mm | ||
inbouwdiepte | 24,4 mm | ||
Goedkeuringen certificaten | |||
General Product Approval | |||
CSA | Ja | Ja | |
EU declaration of conformity | Ja | Ja | |
Confirmation | Ja | Ja | |
UK Declaration of Conformity | Ja | Ja | |
UL | Ja | Ja | |
EAC | Ja | Ja | |
Test Certificates | |||
Type Test Certificates/Test Report | Ja | Ja | |
Special Test Certificate | Ja | Ja | |
Marine / Shipping | |||
ABS (American Bureau of Shipping) | Ja | Ja | |
LR (Lloyds Register) | Ja | Ja | |
PRS (Polski Register of Shipping) | Ja | Ja | |
RINA (Registro Italiano Navale) | Ja | Ja | |
other | |||
Confirmation | Ja | Ja | |
Verdere informatie | |||
Informatie over de verpakking
|
|||
Informatie- en downloadcenter (catalogi, brochures,…)
|
|||
Industry Mall (online-bestelsysteem)
|
|||
CAx-online-generator
|
|||
Service&Support (handboeken, gebruiksaanwijzingen, certificaten, prestatiegrafieken, FAQ's,…)
|
|||
Fotodatabank (productfoto's, 2D-maatschetsen, 3D-modellen, apparaatschakelschema's, EPLAN macro's, …)
|
|||
Laatste wijziging: | 02-01-2024 | ||
Datum 25-04-2024 |
Wijzigingen voorbehouden © Copyright Siemens 2024 |