Artikelnummer 3SU1030-1BD20-0AA0-Z Y19 3SU1000-1BD20-0AA0-Z Y19
Artikelnummer 3SU1030-1BD20-0AA0-Z Y19 3SU1000-1BD20-0AA0-Z Y19
Paddestoeldrukknop, 22 mm, rond, Kunststof met metalen frontring, rood, 40 mm, terugverend, met laseropschrift, Opschrift of symbool klantspecifieke selectie met SIRIUS-ACT configurator (CIN) Paddestoeldrukknop, 22 mm, rond, Kunststof, rood, 40 mm, terugverend, met laseropschrift, Opschrift of symbool klantspecifieke selectie met SIRIUS-ACT configurator (CIN)
productmerknaam SIRIUS ACT
productbenaming Paddenstoeldrukknop
uitvoering van het product Bedienings-/meldelement
producttypebenaming 3SU1
productlijn Kunststof met metalen frontring, mat, 22 mm Kunststof, zwart, 22 mm
Behuizing
aantal bedieningsplaatsen 1
Activeringselement
werkwijze van het bedieningselement Terugverend
productuitbreiding optioneel verlichtingsmiddel Geen
kleur van het bedieningselement Rood
materiaal van het bedieningselement kunststof
vorm van het bedieningselement rond
buitendiameter van het bedieningselement 40 mm
markering van het bedieningselement opschrift naar keuze, tekst of symbool, alleen via SIRIUS ACT-configurator/configuratie-identificatienummer (CIN) te bestellen
aantal schakelstanden 2
Frontring
productbestanddeel frontring Ja
uitvoering van de frontring Standaard
materiaal van de frontring Metaal mat kunststof
kleur van de frontring Zandgrijs zwart
Algemene technische gegevens
productfunctie
● NOODSTOP-functie Geen
● NOOD-HALT-functie Geen
beschermingsklasse IP IP66, IP67, IP69 (IP69K)
beschermingsklasse NEMA 1, 2, 3, 3R, 4, 4X, 12, 13
schokbestendigheid
● volgens IEC 60068-2-27 halve sinusgolf 50g / 11 ms
● voor toepassingen bij het spoor volgens EN 61373 categorie 1, klasse B
trillingsbestendigheid
● volgens IEC 60068-2-6 10 ... 500 Hz: 5g
● voor toepassingen bij het spoor volgens EN 61373 categorie 1, klasse B
schakelfrequentie maximaal 3 600 1/h
mechanische levensduur (schakelcycli) typisch 10 000 000
referentiemarkering volgens IEC 81346-2:2009 S
RoHS-richtlijn (Datum) 01.10.2014 00:00:00
Omgevingsomstandigheden
omgevingstemperatuur
● tijdens bedrijf -25 ... +70 °C
● tijdens opslag -40 ... +80 °C
milieucategorie tijdens bedrijf volgens IEC 60721 3M6, 3S2, 3B2, 3C3, 3K6 (bij relatieve luchtvochtigheid van 10 ... 95%)
Inbouw/ bevestiging/ afmetingen
hoogte 40 mm
breedte 40 mm
vorm van de inbouwopening rond
inbouwdiameter 22,3 mm
positieve tolerantie van de inbouwdiameter 0,4 mm
inbouwhoogte 27,5 mm
inbouwbreedte 40 mm
inbouwdiepte 24,4 mm
Approbaties/ certificaten
Verdere informatie
Informatie- en downloadcenter (catalogi, brochures,…)
Industry Mall (online-bestelsysteem)
CAx-online-generator
Service&Support (handboeken, gebruiksaanwijzingen, certificaten, prestatiegrafieken, FAQ's,…)
Fotodatabank (productfoto's, 2D-maatschetsen, 3D-modellen, apparaatschakelschema's, EPLAN macro's, …)
3SU1030-1BD20-0AA0-Z Y19 3SU1000-1BD20-0AA0-Z Y19
3SU1030-1BD20-0AA0-Z Y19 3SU1000-1BD20-0AA0-Z Y19
3SU1030-1BD20-0AA0-Z Y19 3SU1000-1BD20-0AA0-Z Y19
Laatste wijziging: 21-12-2020
Datum
27-7-2021
Wijzigingen voorbehouden
© Copyright Siemens 2021