Artikelnummer | 3SU1030-3AB11-0AQ0-Z Y19 | 3SU1000-3AB11-0AQ0-Z Y19 | |
|
|||
Dubbele drukknoppen, 22 mm, rond, Kunststof met metalen frontring, zwart: Symbool 5264 IEC 60417, zwart: Symbool 5265 IEC 60417, Drukknoppen, vlak, horizontale inbouw, klantspecifieke selectie met SIRIUS-ACT configurator (CIN) | Dubbele drukknoppen, 22 mm, rond, Kunststof, zwart: Symbool 5264 IEC 60417, zwart: Symbool 5265 IEC 60417, Drukknoppen, vlak, horizontale inbouw, klantspecifieke selectie met SIRIUS-ACT configurator (CIN) | ||
productmerknaam | SIRIUS ACT | ||
productbenaming | Dubbele drukknopschakelaar | ||
uitvoering van het product | Bedienings-/meldelement | ||
producttypebenaming | 3SU1 | ||
productlijn | Kunststof met metalen frontring, mat, 22 mm | Kunststof, zwart, 22 mm | |
RoHS-richtlijn (Datum) | 06/08/2018 | ||
Gewicht | 0,043 kg | 0,023 kg | |
Environmental footprint | |||
milieuproductverklaring(EPD) | Ja | ||
broeikaspotentieel [CO2 eq] totaal | 0,787 kg | ||
broeikaspotentieel [CO2 eq] tijdens de productie | 0,566 kg | ||
broeikaspotentieel [CO2 eq] tijdens bedrijf | 0,235 kg | ||
broeikaspotentieel [CO2 eq] na einde levensduur | -0,015 kg | ||
Siemens-ecoprofiel (SEP) | Siemens EcoTech | ||
Goedkeuringen certificaten | |||
General Product Approval | |||
EU declaration of conformity | Ja | Ja | |
Confirmation | Ja | Ja | |
UK Declaration of Conformity | Ja | Ja | |
cULus | Ja | Ja | |
EAC | Ja | Ja | |
Test Certificates | |||
Type Test Certificates/Test Report | Ja | Ja | |
other | |||
Confirmation | Ja | Ja | |
Environment | |||
Environmental Confirmations | Ja | Ja | |
Verdere informatie | |||
Informatie over de verpakking
|
|||
Informatie- en downloadcenter (catalogi, brochures,…)
|
|||
Industry Mall (online-bestelsysteem)
|
|||
CAx-online-generator
|
|||
Service&Support (handboeken, gebruiksaanwijzingen, certificaten, prestatiegrafieken, FAQ's,…)
|
|||
Fotodatabank (productfoto's, 2D-maatschetsen, 3D-modellen, apparaatschakelschema's, EPLAN macro's, …)
|
|||
Laatste wijziging: | 06-02-2024 | ||
Datum 20-09-2024 |
Wijzigingen voorbehouden © Copyright Siemens 2024 |