Artikelnummer 3SU1030-3AB61-0AA0-Z Y10 3SU1000-3AB61-0AA0-Z Y10
Artikelnummer 3SU1030-3AB61-0AA0-Z Y10 3SU1000-3AB61-0AA0-Z Y10
Dubbele drukknoppen, 22 mm, rond, Kunststof met metalen frontring, wit, zwart, Drukknoppen, vlak, met laseropschrift, Met hoofdletters en kleine letters, Begin van regel altijd hoofdletter Dubbele drukknoppen, 22 mm, rond, Kunststof, wit, zwart, Drukknoppen, vlak, met laseropschrift, Met hoofdletters en kleine letters, Begin van regel altijd hoofdletter
productmerknaam SIRIUS ACT
productbenaming Dubbele drukknopschakelaar
uitvoering van het product Bedienings-/meldelement
producttypebenaming 3SU1
productlijn Kunststof met metalen frontring, mat, 22 mm Kunststof, zwart, 22 mm
Behuizing
aantal bedieningsplaatsen 1
Activeringselement
uitvoering van het bedieningselement drukknoppen, vlak
werkwijze van het bedieningselement Terugverend
productuitbreiding optioneel
● verlichtingsmiddel Geen
● contactmodule Ja
kleur van het bedieningselement wit / zwart
materiaal van het bedieningselement kunststof
vorm van het bedieningselement ovaal
markering van het bedieningselement opschrift naar keuze, tekst met hoofd-/kleine letters, begin van regel altijd hoofdletter
Frontring
productbestanddeel frontring Ja
uitvoering van de frontring Standaard
materiaal van de frontring Metaal mat kunststof
kleur van de frontring Zandgrijs zwart
Algemene technische gegevens
beschermingsklasse IP IP66, IP67, IP69 (IP69K)
beschermingsklasse NEMA 1, 2, 3, 3R, 4, 4X, 12, 13
schokbestendigheid
● volgens IEC 60068-2-27 halve sinusgolf 50g / 11 ms
● voor toepassingen bij het spoor volgens EN 61373 categorie 1, klasse B
trillingsbestendigheid
● volgens IEC 60068-2-6 10 ... 500 Hz: 5g
● voor toepassingen bij het spoor volgens EN 61373 categorie 1, klasse B
schakelfrequentie maximaal 3 600 1/h
mechanische levensduur (schakelcycli) typisch 2 000 000
referentiemarkering volgens IEC 81346-2:2009 S
RoHS-richtlijn (Datum) 01.10.2014 00:00:00
Omgevingsomstandigheden
omgevingstemperatuur
● tijdens bedrijf -25 ... +70 °C
● tijdens opslag -40 ... +80 °C
milieucategorie tijdens bedrijf volgens IEC 60721 3M6, 3S2, 3B2, 3C3, 3K6 (bij relatieve luchtvochtigheid van 10 ... 95%)
Inbouw/ bevestiging/ afmetingen
hoogte 57,9 mm 57,7 mm
breedte 29,9 mm 29,8 mm
vorm van de inbouwopening rond
inbouwdiameter 22,3 mm
positieve tolerantie van de inbouwdiameter 0,4 mm
inbouwhoogte 14,4 mm
inbouwbreedte 29,9 mm
inbouwdiepte 25,7 mm
Approbaties/ certificaten
Verdere informatie
Informatie- en downloadcenter (catalogi, brochures,…)
Industry Mall (online-bestelsysteem)
CAx-online-generator
Service&Support (handboeken, gebruiksaanwijzingen, certificaten, prestatiegrafieken, FAQ's,…)
Fotodatabank (productfoto's, 2D-maatschetsen, 3D-modellen, apparaatschakelschema's, EPLAN macro's, …)
3SU1030-3AB61-0AA0-Z Y10 3SU1000-3AB61-0AA0-Z Y10
3SU1030-3AB61-0AA0-Z Y10 3SU1000-3AB61-0AA0-Z Y10
3SU1030-3AB61-0AA0-Z Y10 3SU1000-3AB61-0AA0-Z Y10
Laatste wijziging: 21-12-2020
Datum
15-6-2021
Wijzigingen voorbehouden
© Copyright Siemens 2021