Artikelnummer 3SU1030-3AB61-0AK0 3SU1000-3AB61-0AK0
Dubbele drukknoppen, 22 mm, rond, Kunststof met metalen frontring, wit: I, zwart: O, Drukknoppen, vlak Dubbele drukknoppen, 22 mm, rond, Kunststof, wit: I, zwart: O, Drukknoppen, vlak
productmerknaam SIRIUS ACT
productbenaming Dubbele drukknopschakelaar
uitvoering van het product Bedienings-/meldelement
producttypebenaming 3SU1
productlijn Kunststof met metalen frontring, mat, 22 mm Kunststof, zwart, 22 mm
Behuizing
aantal bedieningsplaatsen 1
Activeringselement
uitvoering van het bedieningselement drukknoppen, vlak
werkwijze van het bedieningselement Terugverend
productuitbreiding optioneel
● verlichtingsmiddel Nee
● contactmodule Ja
kleur van het bedieningselement wit / zwart
materiaal van het bedieningselement kunststof
vorm van het bedieningselement ovaal
markering van het bedieningselement "I"/"O"
Frontring
productbestanddeel frontring Ja
uitvoering van de frontring Standaard
materiaal van de frontring Metaal mat kunststof
kleur van de frontring Zandgrijs zwart
Algemene technische gegevens
beschermingsklasse IP IP66, IP67, IP69 (IP69K)
beschermingsklasse NEMA 1, 2, 3, 3R, 4, 4X, 12, 13
schokbestendigheid
● volgens IEC 60068-2-27 halve sinusgolf 15g / 11 ms
● voor toepassingen bij het spoor volgens EN 61373 categorie 1, klasse B
trillingsbestendigheid
● volgens IEC 60068-2-6 10 ... 500 Hz: 5g
● voor toepassingen bij het spoor volgens EN 61373 categorie 1, klasse B
schakelfrequentie maximaal 3 600 1/h
mechanische levensduur (schakelcycli) typisch 2 000 000
referentiemarkering volgens IEC 81346-2:2009 S
RoHS-richtlijn (Datum) 10/01/2014
Omgevingsomstandigheden
omgevingstemperatuur
● tijdens bedrijf -25 ... +70 °C
● tijdens opslag -40 ... +80 °C
milieucategorie tijdens bedrijf volgens IEC 60721 3M6, 3S2, 3B2, 3C3, 3K6 (bij relatieve luchtvochtigheid van 10 ... 95%)
Environmental footprint
milieuproductverklaring(EPD) Ja
broeikaspotentieel [CO2 eq] totaal 0,787 kg
broeikaspotentieel [CO2 eq] tijdens de productie 0,566 kg
broeikaspotentieel [CO2 eq] tijdens bedrijf 0,235 kg
broeikaspotentieel [CO2 eq] na einde levensduur -0,015 kg
Inbouw/ bevestiging/ afmetingen
hoogte 57,9 mm 57,7 mm
breedte 29,9 mm 29,8 mm
vorm van de inbouwopening rond
inbouwdiameter 22,3 mm
positieve tolerantie van de inbouwdiameter 0,4 mm
inbouwhoogte 14,4 mm
inbouwbreedte 29,9 mm
inbouwdiepte 25,7 mm
Goedkeuringen certificaten
General Product Approval
CSA CSA
Ja Ja
Confirmation Ja Ja
cULus cULus Ja Ja
EAC EAC
Ja Ja
Test Certificates
Type Test Certificates/Test Report Ja Ja
Marine / Shipping
ABS (American Bureau of Shipping) ABS (American Bureau of Shipping)
Ja Ja
LR (Lloyds Register) LR (Lloyds Register) 
Ja Ja
PRS (Polski Register of Shipping) PRS (Polski Register of Shipping) Ja Ja
RINA (Registro Italiano Navale) RINA (Registro Italiano Navale) Ja Ja
other
Confirmation Ja Ja
Verdere informatie
Informatie over de verpakking
Informatie- en downloadcenter (catalogi, brochures,…)
Industry Mall (online-bestelsysteem)
CAx-online-generator
Service&Support (handboeken, gebruiksaanwijzingen, certificaten, prestatiegrafieken, FAQ's,…)
Fotodatabank (productfoto's, 2D-maatschetsen, 3D-modellen, apparaatschakelschema's, EPLAN macro's, …)
3SU1030-3AB61-0AK0 3SU1000-3AB61-0AK0
3SU1030-3AB61-0AK0 3SU1000-3AB61-0AK0
3SU1030-3AB61-0AK0 3SU1000-3AB61-0AK0
Laatste wijziging: 04-11-2023
Datum
16-04-2024
Wijzigingen voorbehouden
© Copyright Siemens 2024