Artikelnummer 3SU1030-4BC01-0AA0-Z Y01+Y19 3SU1000-4BC01-0AA0-Z Y01+Y19
Artikelnummer 3SU1030-4BC01-0AA0-Z Y01+Y19 3SU1000-4BC01-0AA0-Z Y01+Y19
Sleutelschakelaar RONIS, 22 mm, rond, Kunststof met metalen frontring, Speciale sluiting, met 2 sleutels, 2 schakelstanden O<I, terugverend, Schakelhoek 45°, 10:30h/12h, Sleutelverwijdering O, mogelijke speciale sluitingen: SB31, 421, 455, klantspecifieke selectie met SIRIUS-ACT configurator (CIN) Sleutelschakelaar RONIS, 22 mm, rond, Kunststof, Speciale sluiting, met 2 sleutels, 2 schakelstanden O<I, terugverend, Schakelhoek 45°, 10:30h/12h, Sleutelverwijdering O, mogelijke speciale sluitingen: SB31, 421, 455, klantspecifieke selectie met SIRIUS-ACT configurator (CIN)
productmerknaam SIRIUS ACT
productbenaming Sleutelschakelaar
uitvoering van het product Bedienings-/meldelement
producttypebenaming 3SU1
productlijn Kunststof met metalen frontring, mat, 22 mm Kunststof, zwart, 22 mm
bestelnr. fabrikant van de meegeleverde sleutel 3SU1950-0FB80-0AA0
Activeringselement
werkwijze van het bedieningselement tastend, 45° (10:30h/12h), terugtrekking van midden naar links
productuitbreiding optioneel verlichtingsmiddel Geen
kleur
● van het bedieningselement zilver
materiaal van het bedieningselement metaal
vorm van het bedieningselement Sleutel
buitendiameter van het bedieningselement 29,5 mm
aantal schakelstanden 2
schakelaarstand voor het uitnemen van de sleutel O
schakelhoek
● naar rechts 45°
merk van het veiligheidsslot RONIS
sleutelnummer SB30
Frontring
productbestanddeel frontring Ja
uitvoering van de frontring Standaard
materiaal van de frontring Metaal mat kunststof
kleur van de frontring Zandgrijs zwart
Algemene technische gegevens
beschermingsklasse IP IP66, IP67, IP69 (IP69K)
● van de aansluitklem IP20
beschermingsklasse NEMA 1, 2, 3, 3R, 4, 4X, 12, 13
schokbestendigheid
● volgens IEC 60068-2-27 halve sinusgolf 50g / 11 ms
● voor toepassingen bij het spoor volgens EN 61373 categorie 1, klasse B
trillingsbestendigheid
● volgens IEC 60068-2-6 10 ... 500 Hz: 5g
● voor toepassingen bij het spoor volgens EN 61373 categorie 1, klasse B
schakelfrequentie maximaal 1 800 1/h
mechanische levensduur (schakelcycli) typisch 1 000 000
referentiemarkering volgens IEC 81346-2:2009 S
RoHS-richtlijn (Datum) 03.12.2018 00:00:00
Omgevingsomstandigheden
omgevingstemperatuur
● tijdens bedrijf -25 ... +70 °C
● tijdens opslag -40 ... +80 °C
milieucategorie tijdens bedrijf volgens IEC 60721 3M6, 3S2, 3B2, 3C3, 3K6 (bij relatieve luchtvochtigheid van 10 ... 95%)
Inbouw/ bevestiging/ afmetingen
hoogte 29,5 mm
breedte 29,5 mm
vorm van de inbouwopening rond
inbouwdiameter 22,3 mm
positieve tolerantie van de inbouwdiameter 0,4 mm
inbouwhoogte 49,4 mm
inbouwbreedte 29,5 mm
inbouwdiepte 25,4 mm
Approbaties/ certificaten
Verdere informatie
Informatie- en downloadcenter (catalogi, brochures,…)
Industry Mall (online-bestelsysteem)
CAx-online-generator
Service&Support (handboeken, gebruiksaanwijzingen, certificaten, prestatiegrafieken, FAQ's,…)
Fotodatabank (productfoto's, 2D-maatschetsen, 3D-modellen, apparaatschakelschema's, EPLAN macro's, …)
3SU1030-4BC01-0AA0-Z Y01+Y19 3SU1000-4BC01-0AA0-Z Y01+Y19
3SU1030-4BC01-0AA0-Z Y01+Y19 3SU1000-4BC01-0AA0-Z Y01+Y19
3SU1030-4BC01-0AA0-Z Y01+Y19 3SU1000-4BC01-0AA0-Z Y01+Y19
Laatste wijziging: 12-2-2021
Datum
26-8-2021
Wijzigingen voorbehouden
© Copyright Siemens 2021