N.º do artigo | 3MH7904-0CT10 | |
Auxiliary Switch Front 4NC Current path for 3MT7 and 3MH7 Contactor Screw terminal | ||
nome da marca do produto | SINOVA | |
designação do produto | interruptor auxiliar | |
Dados técnicos gerais | ||
tamanho do contator | 0 ... 4 | |
tensão de isolamento com grau de poluição 3 com CA valor de designação | 690 V | |
tensão de impulso suportável valor de designação | 6 kV | |
tipo de proteção IP do lado frontal | IP20 | |
durabilidade mecânica típico | 10 000 000 | |
durabilidade elétrica com CA-15 com 230 V típico | 100 000 | |
Diretiva RSP (Data) | 07/01/2022 | |
temperatura ambiente durante o armazenamento | -25 ... +70 °C | |
Circuto de corrente secundário | ||
número de NF para contatos auxiliares comutável sem atraso | 4 | |
número de NA para contatos auxiliares comutável sem atraso | 0 | |
corrente de serviço dos contatos auxiliares com CA-12 | ||
● com 24 V | 10 A | |
● com 230 V | 10 A | |
corrente de serviço dos contatos auxiliares com CA-12 máximo | 10 A | |
corrente de serviço dos contatos auxiliares com CA-15 | ||
● com 24 V | 6 A | |
● com 230 V | 6 A | |
● com 400 V | 3 A | |
● com 690 V | 1 A | |
corrente de serviço dos contatos auxiliares com CC-12 | ||
● com 24 V | 6 A | |
● com 110 V | 3 A | |
● com 220 V | 1 A | |
corrente de serviço dos contatos auxiliares com CC-13 | ||
● com 24 V | 6 A | |
● com 110 V | 1 A | |
● com 220 V | 0,3 A | |
● com 600 V | 0,1 A | |
tipo de fixação | fixação de trinquete | |
altura | 47 mm | |
largura | 44 mm | |
profundidade | 41,5 mm | |
versão da conexão elétrica para circuito auxiliar e de comando | conexão parafusada | |
tipo de secções transversais do condutor conectáveis para contatos auxiliares | ||
● de fio fino com processamento da ponta do cabo | 1x (1,0 ... 2,5 mm²), 2x (1,0 ... 1,5 mm²) | |
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
Curva característica: Comportamento de ativação, I²t, Corrente de passagem
|
||
Outras curvas características (p. ex. vida útil elétrica, frequência de manobra)
|
||
última alteração: | 06/01/2024 | |
Data 23/04/2024 |
Reservado o direito a alterações © Copyright Siemens2024 |