N.º do artigo | 3MT7900-0PF30 | |
Pneumatic timer for 3MT7 contactors 06-95A OFF delay Timer range 10-180 Sec Auxiliary contacts 1NO+1NC | ||
nome da marca do produto | SINOVA | |
Dados técnicos gerais | ||
tamanho do contator | 0 ... 4 | |
tensão de isolamento com grau de poluição 3 em CA valor nominal | 690 V | |
grau de proteção IP do lado frontal | IP20 | |
durabilidade mecânica típica | 10 | |
durabilidade elétrica em AC-15 com 230 V típica | 100 | |
intervalo de retardo de livramento ajustável | 10 ... 180 s | |
precisão relativa do tempo de retardamento/intervalo de retardo de livramento com relação ao valor de ajuste | 10 % | |
Diretiva RSP (Data) | 07/01/2022 | |
temperatura ambiente durante o armazenamento | -25 ... +70 °C | |
Circuto de corrente secundário | ||
número de NF comutável com retardo | 1 | |
número de NA comutável com retardo | 1 | |
corrente de serviço dos contatos auxiliares em AC-15 | ||
● em 24 V | 6 A | |
● com 230 V | 6 A | |
● com 400 V | 4 A | |
● com 500 V | 2,5 A | |
● com 690 V | 1,5 A | |
corrente de serviço dos contatos auxiliares em DC-13 | ||
● em 24 V | 4 A | |
● com 48 V | 2 A | |
● com 110 V | 0,5 A | |
● com 220 V | 0,3 A | |
versão da unidade para fusível para proteção contra curto-circuito do interruptor auxiliar obrigatório | fusível gG: 10 A | |
tipo de fixação | encaixável | |
altura | 48,9 mm | |
largura | 43,9 mm | |
profundidade | 66,5 mm | |
versão da conexão elétrica para circuito auxiliar e de comando | conexão parafusada | |
tipo de secções transversais dos condutores conectáveis para contatos auxiliares | ||
● de fio fino com tratamento de terminal de condutor isolado | 1x (1,0 ... 2,5 mm²), 2x (1,0 ... 1,5 mm²) | |
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
Curva característica: Comportamento de ativação, I²t, Corrente de passagem
|
||
Outras curvas características (p. ex. vida útil elétrica, frequência de manobra)
|
||
última alteração: | 06/01/2024 | |
Data 10/05/2024 |
Reservado o direito a alterações © Copyright Siemens2024 |