N.º do artigo | 3MT7900-1SL21 | |
Surge suppressor for 3MT7 contactors 06-95A suitable for coil voltage 110-240VAC, 50/60Hz RC Element | ||
nome da marca do produto | SINOVA | |
Diretiva RSP (Data) | 07/01/2022 | |
temperatura ambiente durante o armazenamento | -25 ... +70 °C | |
Circuito de corrente de comando/ ativação | ||
tipo de tensão da tensão de alimentação de comando | CA | |
tensão de alimentação de comando 1 em CA | ||
● em 50 Hz | 110 ... 240 V | |
● em 60 Hz | 110 ... 240 V | |
frequência da tensão de alimentação de comando | ||
● 1 valor nominal | 50 Hz | |
● 2 valor nominal | 60 Hz | |
tipo de fixação | fixação de parafusos | |
altura | 28,5 mm | |
largura | 44,5 mm | |
profundidade | 25,7 mm | |
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
Curva característica: Comportamento de ativação, I²t, Corrente de passagem
|
||
Outras curvas características (p. ex. vida útil elétrica, frequência de manobra)
|
||
última alteração: | 12/10/2022 | |
Data 13/05/2024 |
Reservado o direito a alterações © Copyright Siemens2024 |