N.º do artigo | 3MU7110-0AA0 | |
Thermal overload relay RANGE 0.10-0.16A Class 10 For mounting on 3MT7 contactors Size 0,1,2 Main circuit: Screw Auxiliary circuit: Screw Manual Automatic reset | ||
nome da marca do produto | SINOVA | |
designação do produto | Relé de sobrecarga térmico | |
designação do tipo de produto | 3MU7 | |
Dados técnicos gerais | ||
tamanho do relé de sobrecarga | tamanho 1 | |
potência de perda [W] | ||
● com valor de designação de corrente com CA no estado operacional quente | 10,8 W | |
● em valor nominal de corrente em CA no estado operacional quente por ponto de ligação | 3,6 W | |
tensão de isolamento com grau de poluição 3 com CA valor de designação | 690 V | |
tensão de impulso suportável do circuito principal valor de designação | 6 kV | |
resistência ao choque conforme IEC 60068-2-27 | 15g / 11 ms | |
identificação de referência de acordo com IEC 81346-2:2009 | F | |
Diretiva RSP (Data) | 07/01/2022 | |
Condições ambientais | ||
altura de montagem em altura acima do nível do mar máximo | 2 000 m | |
temperatura ambiente | ||
● durante operação | -5 ... +55 °C | |
● durante o armazenamento | -25 ... +70 °C | |
compensação de temperatura | -5 ... +55 °C | |
umidade relativa do ar durante operação | 10 ... 95 % | |
Circuito de corrente principal | ||
quantidade de polos para circuito principal | 3 | |
tipo de tensão para circuito principal | CA | |
● tensão operacional valor de designação | 690 V | |
● tensão de serviço em AC-3 valor nominal máximo | 690 V | |
frequência de operação valor de designação | 50 ... 60 Hz | |
corrente de serviço valor nominal | 0,16 A | |
corrente de serviço em AC-3 com 400 V valor nominal | 0,16 A | |
potência operacional em AC-3 | ||
● com 400 V valor nominal | 0,04 kW | |
● com 690 V valor nominal | 0,06 kW | |
Circuto de corrente secundário | ||
número de NF para contatos auxiliares | 1 | |
número de NA para contatos auxiliares | 1 | |
corrente de serviço dos contatos auxiliares com CA-15 | ||
● com 24 V | 4,17 A | |
● com 110 V | 3,64 A | |
● com 690 V | 0,7 A | |
corrente de serviço dos contatos auxiliares com CC-13 | ||
● com 24 V | 4,17 A | |
● com 110 V | 0,45 A | |
● com 220 V | 0,2 A | |
Protecção contra curto-circuito | ||
versão da unidade para fusível | ||
● para proteção contra curto-circuito do interruptor auxiliar obrigatório | fusível gG: 10 A | |
Montagem/ Fixação/ Dimensões | ||
posição de montagem | inclinação de 22,5º à frente e para trás e rotação de 90º em relação ao nível de montagem vertical normal | |
tipo de fixação | Montagem do contactor | |
altura | 64 mm | |
largura | 44 mm | |
profundidade | 92 mm | |
Conexões/ terminais | ||
versão da conexão elétrica | ||
● para circuito principal | conexão parafusada | |
● para circuito auxiliar e de comando | conexão parafusada | |
tipo de secções transversais dos condutores conectáveis para contatos principais | ||
● de um fio ou mais fios | 1x (1 ... 6 mm²) | |
● de fio fino com tratamento de terminal de condutor isolado | 1x (1 ... 10 mm²) | |
tipo de secções transversais dos condutores conectáveis para contatos auxiliares | ||
● de um fio ou mais fios | 1x (1 ... 4 mm²) | |
● de fio fino com tratamento de terminal de condutor isolado | 1x (1 ... 4 mm²) | |
torque de aperto | ||
● para contatos principais com conexão parafusada | 1,85 N·m | |
● para contatos auxiliares com conexão parafusada | 1,2 N·m | |
versão da rosca do parafuso de ligação | ||
● para contatos principais | M4 | |
● dos contatos auxiliares e de comando | M3,5 | |
Segurança elétrica | ||
tipo de proteção IP do lado frontal conforme IEC 60529 | IP20 | |
proteção contra contato do lado frontal conforme IEC 60529 | de proteção aos dedos em caso de contato vertical pela frente | |
Visor | ||
versão da indicação para estado de comutação | disparador indicação | |
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
Curva característica: Comportamento de ativação, I²t, Corrente de passagem
|
||
Outras curvas características (p. ex. vida útil elétrica, frequência de manobra)
|
||
última alteração: | 23/01/2024 | |
Data 02/05/2024 |
Reservado o direito a alterações © Copyright Siemens2024 |