N.º do artigo | 3RB2056-1FW2 | |
Relé de sobrecarga 50...200 A para proteção de motor tamanho S6, classe 10E montagem em contator/montagem individual circuito principal: transformador de passagem direta circuito auxiliar: conexão parafusada Reset manual automático | ||
nome da marca do produto | SIRIUS | |
designação do produto | relé de sobrecarga electrónico | |
designação do tipo de produto | 3RB2 | |
Dados técnicos gerais | ||
tamanho do relé de sobrecarga | S6 | |
tamanho do contator combinável específico da empresa | S6 | |
tensão de isolamento com grau de poluição 3 em CA valor nominal | 1 000 V | |
tensão de impulso suportável valor nominal | 8 kV | |
tensão máxima admissível para separação de proteção | ||
● em redes com ponto neutro não aterrado entre circuitos auxiliares | 300 V | |
● em redes com ponto neutro aterrado entre circuitos auxiliares | 300 V | |
● em redes com ponto neutro não aterrado entre circuito principal e circuito auxiliar | 600 V | |
● em redes com ponto neutro aterrado entre circuito principal e circuito auxiliar | 690 V | |
resistência ao choque | 15g / 11 ms | |
● de acordo com IEC 60068-2-27 | 15g / 11 ms | |
corrente térmica | 200 A | |
identificação de referência de acordo com IEC 81346-2:2009 | F | |
Diretiva RSP (Data) | 07/01/2006 | |
SVHC substance name |
Lead - 7439-92-1
Lead monoxide (lead oxide) - 1317-36-8
|
|
Condições ambientais | ||
altura de montagem em altura acima do nível do mar máximo | 2 000 m | |
temperatura ambiente | ||
● durante operação | -25 ... +60 °C | |
● durante o armazenamento | -40 ... +80 °C | |
● durante o transporte | -40 ... +80 °C | |
compensação de temperatura | -25 ... +60 °C | |
umidade relativa do ar durante operação | 10 ... 95 % | |
Circuito de corrente principal | ||
quantidade de polos para circuito principal | 3 | |
valor de resposta ajustável da corrente do disparador de sobrecarga dependente da corrente | 50 ... 200 A | |
● tensão de serviço valor nominal | 1 000 V | |
● tensão de serviço com CA-3e valor nominal máximo | 1 000 V | |
frequência de operação valor nominal | 50 ... 60 Hz | |
corrente de serviço valor nominal | 200 A | |
corrente de serviço com CA-3e com 400 V valor nominal | 200 A | |
potência operacional | ||
● para motor trifásico com 400 V em 50 Hz | 30 ... 90 kW | |
● para motores trifásicos com 500 V com 50 Hz | 30 ... 132 kW | |
● para motores trifásicos com 690 V com 50 Hz | 55 ... 160 kW | |
Circuto de corrente secundário | ||
versão do interruptor auxiliar | integrado | |
número de NF para contatos auxiliares | 1 | |
● nota | para desligar o contactor | |
número de NA para contatos auxiliares | 1 | |
● nota | para a sinalização "disparado" | |
número de contatos inversores para contatos auxiliares | 0 | |
corrente de serviço dos contatos auxiliares em AC-15 | ||
● em 24 V | 4 A | |
● com 110 V | 4 A | |
● com 120 V | 4 A | |
● com 125 V | 4 A | |
● com 230 V | 3 A | |
corrente de serviço dos contatos auxiliares em DC-13 | ||
● em 24 V | 2 A | |
● com 60 V | 0,55 A | |
● com 110 V | 0,3 A | |
● com 125 V | 0,3 A | |
● com 220 V | 0,11 A | |
Função de protecção/ supervisão | ||
classe de disparo | CLASS 10E | |
versão do disparador de sobrecarga | eletrónico | |
Valores nominais UL/CSA | ||
corrente de carga plena (FLA) para motor trifásico de 3 fases | ||
● com 480 V valor nominal | 200 A | |
● com 600 V valor nominal | 200 A | |
capacidade de carga dos contatos dos contatos auxiliares conforme UL | B600 / R300 | |
Protecção contra curto-circuito | ||
versão da unidade para fusível | ||
● para proteção contra curto-circuito do circuito principal | ||
— com tipo de coordenação 1 obrigatório | gG: 355 A, Class L: 601 A | |
— com tipo de coordenação 2 obrigatório | gG: 315 A | |
● para proteção contra curto-circuito do interruptor auxiliar obrigatório | fusível gG: 6 A | |
Montagem/ Fixação/ Dimensões | ||
posição de montagem | conforme desejar | |
tipo de fixação | Montagem do contactor/instalação individual | |
altura | 119 mm | |
largura | 120 mm | |
profundidade | 155 mm | |
Conexões/ terminais | ||
componente do produto terminal amovível para circuito auxiliar e de comando | Si | |
versão da conexão elétrica | ||
● para circuito principal | transformador de passagem direta | |
● para circuito auxiliar e de comando | conexão parafusada | |
disposição da conexão elétrica para circuito principal | em cima e em baixo | |
tipo de secções transversais dos condutores conectáveis | ||
● para contatos auxiliares | ||
— unifilar | 1x (0,5 ... 4 mm²), 2x (0,5 ... 2,5 mm²) | |
— de um fio ou mais fios | 1x (0,5 ... 4 mm²), 2x (0,5 ... 2,5 mm²) | |
— de fio fino com tratamento de terminal de condutor isolado | 1x (0,5 ... 2,5 mm²), 2x (0,5 ... 1,5 mm²) | |
● em cabos AWG para contatos auxiliares | 2x (20 ... 14) | |
torque de aperto | ||
● para contatos auxiliares em terminais com parafuso | 0,8 ... 1,2 N·m | |
versão da rosca do parafuso de ligação | ||
● dos contatos auxiliares e de comando | M3 | |
Segurança elétrica | ||
grau de proteção IP do lado frontal de acordo com IEC 60529 | IP20 | |
proteção contra contato do lado frontal de acordo com IEC 60529 | de proteção aos dedos em caso de contato vertical pela frente | |
Comunicação/ Protocolo | ||
tipo de alimentação de tensão via mestre IO-Link | No | |
Compatibilidade electromagnética | ||
acoplamento de interferências do cabo | ||
● por descarga de acordo com IEC 61000-4-4 | 2 kV (portas de alimentação), 1 kV (portas de sinal), corresponde ao nível de severidade 3 | |
● por choque de sobretensão condutor-terra de acordo com IEC 61000-4-5 | 2 kV (linha para terra) corresponde ao nível de severidade 3 | |
● por choque de sobretensão condutor-condutor de acordo com IEC 61000-4-5 | 1 kV (linha para linha) corresponde ao nível de severidade 3 | |
● por radiação de alta frequência de acordo com IEC 61000-4-6 | 10 V na gama de frequências de 0,15 ... 80 MHz, modulação de 80% AM com 1 kHz | |
interferência devida ao campo de acordo com IEC 61000-4-3 | 10 V/m | |
descarga de eletricidade estática de acordo com IEC 61000-4-2 | 6 kV descarga por contato / 8 kV descarga pelo ar | |
Visor | ||
versão da indicação para estado de comutação | Cursor | |
Homologações certificados | ||
General Product Approval | ||
CSA | Si | |
UK Declaration of Conformity | Si | |
EU declaration of conformity | Si | |
CCC | Si | |
Confirmation | Si | |
UL | Si | |
EAC | Si | |
EMV | ||
RCM | Si | |
KC | Si | |
For use in hazardous locations | ||
ATEX | Si | |
Test Certificates | ||
Type Test Certificates/Test Report | Si | |
Special Test Certificate | Si | |
Marine / Shipping | ||
ABS (American Bureau of Shipping) | Si | |
DNV (Det Norske Veritas) | Si | |
LR (Lloyds Register) | Si | |
RINA (Registro Italiano Navale) | Si | |
other | ||
Miscellaneous | Si | |
Confirmation | Si | |
Environment | ||
Environmental Confirmations | Si | |
Outras informações | ||
Informações sobre a embalagem
|
||
Information- and Downloadcenter (catálogo, brochuras,…)
|
||
Industry Mall (encomendar online)
|
||
CAx Online Generator
|
||
Service&Support (manuais, manuais de instruções, certificados, curva característica, FAQs,...)
|
||
Base de dados das imagens (fotografias do produto,desenhos de medida em 2D, modelos em 3D, esquemas eléctricos, macros EPLAN... )
|
||
Curva característica: Comportamento de ativação, I²t, Corrente de passagem
|
||
Outras curvas características (p. ex. vida útil elétrica, frequência de manobra)
|
||
última alteração: | 11/03/2024 | |
Data 07/05/2024 |
Reservado o direito a alterações © Copyright Siemens2024 |