N.º do artigo | 3RH1921-1CD01 | |
interruptor auxiliar do lado frontal, 1 contato normalmente fechado, com atraso, conexão parafusada, para contatores 3RT1 | ||
nome da marca do produto | SIRIUS | |
categoria do produto | Interruptor auxiliar | |
designação do produto | interruptor auxiliar | |
versão do produto | encaixável na parte da frente | |
designação do tipo de produto | 3RH19 | |
aptidão para aplicação | para 3RT10, 3RT12, 3RT145, 3RT146, 3RT147 | |
Dados técnicos gerais | ||
tensão de isolamento com grau de poluição 3 com CA valor de designação | 690 V | |
tensão de impulso suportável valor de designação | 6 kV | |
tipo de proteção IP do lado frontal | IP20 | |
durabilidade mecânica típico | 10 000 000 | |
durabilidade elétrica com CA-15 com 230 V típico | 200 000 | |
Diretiva RSP (Data) | 07/01/2006 | |
número de NF para contatos auxiliares | ||
● comutável sem atraso | 0 | |
número de NA para contatos auxiliares | ||
● comutável sem atraso | 0 | |
número de contatos inversores dos contatos auxiliares comutável sem atraso | 0 | |
corrente de serviço com CA-15 com 690 V valor de designação | 1 A | |
corrente de serviço dos contatos auxiliares com CA-12 | ||
● com 24 V | 10 A | |
● com 230 V | 10 A | |
corrente de serviço dos contatos auxiliares com CA-14 | ||
● com 125 V | 6 A | |
● com 250 V | 6 A | |
corrente de serviço dos contatos auxiliares com CA-12 máximo | 10 A | |
corrente de serviço dos contatos auxiliares com CA-15 | ||
● com 24 V | 6 A | |
● com 230 V | 6 A | |
● com 400 V | 3 A | |
corrente de serviço dos contatos auxiliares com CC-12 | ||
● com 24 V | 10 A | |
● com 110 V | 3 A | |
● com 220 V | 1 A | |
corrente de serviço com 2 caminhos de corrente em linha com CC-12 | ||
● com 24 V valor de designação | 10 A | |
● com 60 V valor de designação | 10 A | |
● com 110 V valor de designação | 4 A | |
● com 220 V valor de designação | 2 A | |
● com 440 V valor de designação | 1,3 A | |
● com 600 V valor de designação | 0,65 A | |
corrente de serviço com 3 caminhos de corrente em linha com CC-12 | ||
● com 24 V valor de designação | 10 A | |
● com 60 V valor de designação | 10 A | |
● com 110 V valor de designação | 10 A | |
● com 220 V valor de designação | 3,6 A | |
● com 440 V valor de designação | 2,5 A | |
● com 600 V valor de designação | 1,8 A | |
corrente de serviço com 2 caminhos de corrente em linha com CC-13 | ||
● com 24 V valor de designação | 10 A | |
● com 60 V valor de designação | 3,5 A | |
● com 110 V valor de designação | 1,3 A | |
● com 220 V valor de designação | 0,9 A | |
● com 440 V valor de designação | 0,2 A | |
● com 600 V valor de designação | 0,1 A | |
corrente de serviço com 3 caminhos de corrente em linha com CC-13 | ||
● com 24 V valor de designação | 10 A | |
● com 60 V valor de designação | 4,7 A | |
● com 110 V valor de designação | 3 A | |
● com 220 V valor de designação | 1,2 A | |
● com 440 V valor de designação | 0,5 A | |
● com 600 V valor de designação | 0,26 A | |
corrente de serviço dos contatos auxiliares com CC-13 | ||
● com 24 V | 6 A | |
● com 48 V | 2 A | |
● com 60 V | 2 A | |
● com 110 V | 1 A | |
● com 125 V | 0,9 A | |
● com 220 V | 0,3 A | |
● com 250 V | 0,3 A | |
confiabilidade de contato dos contatos auxiliares | uma comutação errônea por 100 milhões (17 V, 1 mA) | |
Condições ambientais | ||
temperatura ambiente | ||
● durante a operação | -25 ... +60 °C | |
● durante o armazenamento | -55 ... +80 °C | |
Segurança | ||
função do produto | ||
● contacto de abertura forçada conforme IEC 60947-4-1 | Si; com 3RT1 | |
● operação efetuada positivamente conforme IEC 60947-5-1 | No | |
Montagem/ Fixação/ Dimensões | ||
tipo de fixação | fixação de trinquete | |
altura | 38 mm | |
largura | 10 mm | |
profundidade | 51 mm | |
Conexões/ terminais | ||
versão da conexão elétrica para circuito auxiliar e de comando | conexão parafusada | |
secção transversal do condutor conectável para contatos auxiliares | ||
● de um fio ou mais fios | 0,5 ... 2,5 mm² | |
● de fio fino com processamento da ponta do cabo | 0,5 ... 2,5 mm² | |
tipo de secções transversais do condutor conectáveis | ||
● para contatos auxiliares | ||
— de um fio ou mais fios | 2x (0,5 ... 1,5 mm²), 2x (0,75 ... 2,5 mm²) | |
— de fio fino com processamento da ponta do cabo | 2x (0,5 ... 1,5 mm²), 2x (0,75 ... 2,5 mm²) | |
● com cabos AWG para contatos auxiliares | 2x (20 ... 16), 2x (18 ... 14) | |
número AWG como secção transversal do condutor conectável codificada para contatos auxiliares | 20 ... 14 | |
Homologações certificados | ||
General Product Approval | ||
CSA | Si | |
EU declaration of conformity | Si | |
UK Declaration of Conformity | Si | |
Confirmation | Si | |
CCC | Si | |
KC | Si | |
EAC | Si | |
Functional Saftey | ||
Type Examination Certificate | Si | |
Test Certificates | ||
Special Test Certificate | Si | |
Marine / Shipping | ||
ABS (American Bureau of Shipping) | Si | |
DNV (Det Norske Veritas) | Si | |
other | ||
Confirmation | Si | |
Railway | ||
Special Test Certificate | Si | |
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
última alteração: | 03/01/2024 | |
Data 21/04/2024 |
Reservado o direito a alterações © Copyright Siemens2024 |