N.º do artigo | 3RK1301-1FB00-0AA2 | |
DS1-X para ET 200S Motor de partida direta padrão expansível faixa de ajuste 3,5...5 A CA-3, 1,9 kW /400 V Motor de arranque eletromecânico para módulo de controle do freio | ||
nome da marca do produto | SIMATIC | |
designação do produto | Motor de arranque | |
versão do produto | Dispositivo de iniciação directo | |
designação do tipo de produto | ET 200S | |
Dados técnicos gerais | ||
função do produto comando local | Si | |
tensão de isolamento valor de designação | 500 V | |
grau de poluição | 3 com 400 V, 2 com 500 V de acordo com IEC60664 ( IEC61131) | |
tensão de impulso suportável valor de designação | 6 kV | |
tensão máxima admissível para separação de proteção entre circuito principal e circuito auxiliar | 400 V | |
resistência ao choque | 5g / 11 ms | |
frequência de manobra máximo | 750 1/h | |
durabilidade mecânica dos contatos principais típico | 100 000 | |
tipo de coordenação | 1 | |
identificação de referência conforme IEC 81346-2:2009 | Q | |
Diretiva RSP (Data) | 10/26/2016 | |
SVHC substance name |
Lead - 7439-92-1
Lead monoxide (lead oxide) - 1317-36-8
2-methyl-1-(4-methylthiophenyl)-2-morpholinopropan-1-one - 71868-10-5
Lead titanium zirconium oxide - 12626-81-2
|
|
função do produto | ||
● partida direta | Si | |
● partida de inversão | No | |
componente do produto saída para travão motor | Si | |
equipamento do produto | ||
● comando de frenagem com 230 V CA | No | |
● comando de frenagem com 24 V CC | No | |
● comando de frenagem com 180 V CC | No | |
● comando de frenagem com 500 V CC | No | |
ampliação do produto Braking Module para comando de frenagem | Si | |
função do produto proteção contra curto-circuito | Si | |
versão da proteção contra curto-circuito | disjuntor | |
capacidade de interrupção máxima em curto-circuito (Icu) | ||
● com 400 V valor de designação | 50 kA | |
Compatibilidade electromagnética | ||
emissão eletromagnética conforme IEC 60947-1 | CISPR11, ambiente A (setor industrial) | |
resistência contra interferência EMC conforme IEC 60947-1 | corresponde ao nível de severidade 3, ambiente A (setor industrial) | |
acoplamento de interferências do cabo | ||
● por descarga conforme IEC 61000-4-4 | 2 kV em alimentação de tensão, entradas e saídas | |
● por choque de sobretensão condutor-terra conforme IEC 61000-4-5 | 2 kV (U > 24 V DC) | |
● por choque de sobretensão condutor-condutor conforme IEC 61000-4-5 | 1 kV (U > 24 V DC) | |
interferência devida ao campo conforme IEC 61000-4-3 | 80 MHz ... 1 GHz 10 V/m, 1,4 GHz ...2 Hz 3 V/m, 2 GHz ... 2,7 GHz 1 V/m | |
Segurança | ||
proporção de falhas perigosas | ||
● com baixa taxa de exigência conforme SN 31920 | 50 % | |
● com alta taxa de exigência conforme SN 31920 | 75 % | |
valor B10 com alta taxa de exigência conforme SN 31920 | 1 000 000 | |
taxa de falhas [FIT] com baixa taxa de exigência conforme SN 31920 | 100 FIT | |
Segurança elétrica | ||
tipo de proteção IP do lado frontal conforme IEC 60529 | IP20 | |
proteção contra contato do lado frontal conforme IEC 60529 | de proteção aos dedos | |
Circuito de corrente principal | ||
quantidade de polos para circuito principal | 3 | |
versão do contato de comutação | eletromecânico | |
valor de resposta ajustável da corrente do disparador de sobrecarga dependente da corrente | 3,5 ... 4 A | |
versão da proteção do motor | bimetal | |
tensão operacional valor de designação | 200 ... 400 V | |
frequência de operação 1 valor de designação | 50 Hz | |
frequência de operação 2 valor de designação | 60 Hz | |
tolerância positiva relativa da frequência de operação | 10 % | |
tolerância negativa relativa da frequência de operação | 10 % | |
área de trabalho com relação à tensão operacional com CA com 50 Hz | 200 ... 440 V | |
corrente de serviço | ||
● com CA-3 com 400 V valor de designação | 5 A | |
potência operacional com CA-3 com 400 V valor de designação | 1,9 kW | |
potência operacional para motor trifásico com 400 V com 50 Hz | 1,9 ... 1,9 kW | |
Entradas/ Saídas | ||
função do produto | ||
● entradas digitais parametrizáveis | No | |
● saídas digitais parametrizáveis | No | |
número de entradas digitais | 0 | |
número de buchas | ||
● para sinais de saída digitais | 0 | |
● para sinais de entrada digitais | 0 | |
Tensão de alimentação | ||
tipo de tensão da tensão de alimentação | CC | |
tensão de alimentação 1 com CC | 24 ... 24 V | |
tensão de alimentação 1 com CC valor de designação | ||
● mínimo admissível | 20,4 V | |
● máximo admissível | 28,8 V | |
Circuito de corrente de comando/ ativação | ||
tipo de tensão da tensão de alimentação do comando | CC | |
tensão de alimentação do comando com CC valor de designação | 20,4 ... 28,8 V | |
tensão de alimentação do comando 1 com CC | ||
● valor de designação | 20,4 ... 28,8 V | |
● | 24 ... 24 V | |
potência de perda [W] no circuito auxiliar e de comando | ||
● no estado de ligação DESL. | ||
— com chaveamento bypass | 0,3744 W | |
— sem chaveamento bypass | 0,374 W | |
● no estado de ligação LIG. | ||
— com chaveamento bypass | 4,1184 W | |
— sem chaveamento bypass | 4,118 W | |
Montagem/ Fixação/ Dimensões | ||
posição de montagem | perpendicular, horizontal | |
tipo de fixação | encaixável no módulo terminal | |
altura | 265 mm | |
largura | 45 mm | |
profundidade | 120 mm | |
Condições ambientais | ||
altura de montagem em altura acima do nível do mar máximo | 2 000 m | |
temperatura ambiente | ||
● durante a operação | 0 ... 60 °C | |
● durante o armazenamento | -40 ... +70 °C | |
● durante o transporte | -40 ... +70 °C | |
umidade relativa do ar durante a operação | 5 ... 95 % | |
Comunicação/ Protocolo | ||
protocolo é suportado | ||
● protocolo PROFIBUS DP | Si | |
● protocolo PROFINET | Si | |
versão da interface protocolo PROFINET | Si | |
função do produto comunicação via bus | Si | |
protocolo é suportado protocolo AS-Interface | No | |
função do produto | ||
● suporta valores de medição PROFIenergy | No | |
● suporta desligamento PROFIenergy | No | |
memória da área de endereçamento do intervalo de endereços | ||
● das entradas | 1 byte | |
● das saídas | 1 byte | |
versão da conexão elétrica | ||
● da interface de comunicação | através do barramento da parede posterior | |
● para encaminhamento da comunicação | através do barramento da parede posterior | |
Conexões/ terminais | ||
versão da conexão elétrica para circuito principal | conexão parafusada | |
versão da conexão elétrica | ||
● 1 para sinais de entrada digitais | através do módulo Control | |
● 2 para sinais de entrada digitais | através do módulo Control | |
versão da conexão elétrica | ||
● na interface de dispositivo específica do fabricante | conector de encaixe | |
● para alimentação da energia principal | conexão parafusada | |
● para saída do lado da carga | conexão parafusada | |
● para encaminhamento da energia principal | através do barramento de energia | |
● para alimentação da tensão de alimentação | através do barramento da parede posterior | |
● para encaminhamento da tensão de alimentação | através do barramento da parede posterior | |
Valores nominais UL/CSA | ||
tensão operacional com CA com 60 Hz conforme CSA e UL valor de designação | 600 V | |
Homologações certificados | ||
General Product Approval | ||
EU declaration of conformity | Si | |
UK Declaration of Conformity | Si | |
CCC | Si | |
Confirmation | Si | |
UL | Si | |
EAC | Si | |
EMV | ||
CCC | Si | |
RCM | Si | |
For use in hazardous locations | ||
ATEX | Si | |
Test Certificates | ||
Type Test Certificates/Test Report | Si | |
other | ||
Confirmation | Si | |
Dangerous Good | ||
Transport Information | Si | |
Environment | ||
Environmental Confirmations | Si | |
Outras informações | ||
Informações sobre a embalagem
|
||
Information- and Downloadcenter (catálogo, brochuras,…)
|
||
Industry Mall (encomendar online)
|
||
CAx Online Generator
|
||
Service&Support (manuais, manuais de instruções, certificados, curva característica, FAQs,...)
|
||
Base de dados das imagens (fotografias do produto,desenhos de medida em 2D, modelos em 3D, esquemas eléctricos, macros EPLAN... )
|
||
última alteração: | 11/03/2024 | |
Data 19/04/2024 |
Reservado o direito a alterações © Copyright Siemens2024 |