N.º do artigo | 3RK2200-0CE02-0AA2 | ||
módulo AS-i SlimLine produto descontinuado !!! S22.5 digital, A/B Slave 4DI, IP20 4 x entrada para sensor de 3 condutores terminais de parafuso largura da estrutura 22,5 mm | |||
Dados técnicos gerais | |||
versão do produto | slimLine S22,5 - Módulos E/A para a aplicação no armário de distribuição IP20 | ||
versão do tipo de dispositivo | A/B Slave | ||
Tipo | 4 entradas | ||
Configuração E/A | 0 | ||
Código ID/ID2 | A/0 | ||
protocolo é suportado protocolo AS-Interface | Si | ||
Interface AS entrada de corrente total máx. | mA | 270 | |
Tensão de serviço de acordo com a especificação da interface AS | V | 26,5 ... 31,6 | |
Endereçamento | bucha de endereçamento frontal | ||
versão da conexão elétrica das entradas e saídas | bornes roscados | ||
identificação de referência de acordo com DIN 40719, ampliada de acordo com IEC 204-2 de acordo com IEC 750 | A | ||
identificação de referência de acordo com EN 61346-2 | K | ||
Indicação | Para o abastecimento do circuito de saída é necessária uma alimentação adicional externa (AUX POWER) de 20 a 30 V CC. A alimentação adicional deve estar de acordo com a VDE 0106 (PELV), categoria de protecção III. | ||
Alimentação do sensor | |||
tipo de alimentação de tensão para alimentação do sensor | através da AS-Interface | ||
tensão de entrada | V | 20 ... 30 | |
característica da alimentação do sensor resistente a curtos-circuitos e sobrecargas | Si | ||
corrente permanente admissível da alimentação do sensor para todas as entradas | |||
● a uma temperatura ambiente de 40 ºC | mA | 200 | |
Entradas | |||
número de entradas digitais | 4 | ||
tipo de técnica de ligação | técnica de condutor de 2 fios e de 3 fios | ||
Conexão de entrada | transístor PNP | ||
tipo de tensão das tensões de entrada | CC | ||
Entradas nível de comutação-High min | V | 10 | |
corrente de entrada na entrada digital | |||
● em sinal <1> mínimo | mA | 5 | |
● em sinal <0> máximo | mA | 1,5 | |
Entradas alimentação do sensor através da interface AS | resistente a curto-circuito e a sobrecarga | ||
Saídas | |||
número de saídas digitais | 0 | ||
tensão de saída em CC em 24 V | V | 22 ... 24 | |
Indicação do estado | |||
● indicação E/A | LED amarelo | ||
● interface AS | LED verde | ||
● FAULT | LED vermelho | ||
Ocupação do bit de dados | |||
● D0 | IN1 | ||
● D1 | IN2 | ||
● D2 | IN3 | ||
● D3 | IN4 | ||
Condições ambientais | |||
temperatura ambiente | |||
● durante operação | °C | -25 ... +70 | |
● durante o armazenamento | °C | -40 ... +85 | |
grau de proteção IP | IP20 | ||
Dados mecânicos | |||
largura | mm | 22,5 | |
altura | mm | 102 | |
profundidade | mm | 86 | |
tipo de fixação | montagem em carris de 35 mm ou montagem na parede através de talas de encaixe | ||
Área de passagem | |||
● cabo de um fio | 1 x (0,5 - 4) mm² ou 2 x (0,5 - 2,5) mm² | ||
● de cabo fino | |||
— com caixa terminal de fio | 1 x (0,5 - 2,5) mm² ou 2 x (0,5 - 1,5) mm² | ||
● AWG de um ou mais fios | AWG 2 x (20 - 14) mm² | ||
Certificados/Homologações | |||
General Product Approval | |||
EU declaration of conformity | Si | ||
UK Declaration of Conformity | Si | ||
CCC | Si | ||
Confirmation | Si | ||
UL | Si | ||
EAC | Si | ||
EMV | |||
RCM | Si | ||
KC | Si | ||
Marine / Shipping | |||
DNV (Det Norske Veritas) | Si | ||
LR (Lloyds Register) | Si | ||
PRS (Polski Register of Shipping) | Si | ||
other | |||
Confirmation | Si | ||
Miscellaneous | Si | ||
Environment | |||
Environmental Confirmations | Si | ||
Outras informações | |||
Informações sobre a embalagem
|
|||
Information- and Downloadcenter (catálogo, brochuras,…)
|
|||
Industry Mall (encomendar online)
|
|||
CAx Online Generator
|
|||
Service&Support (manuais, manuais de instruções, certificados, curva característica, FAQs,...)
|
|||
Base de dados das imagens (fotografias do produto,desenhos de medida em 2D, modelos em 3D, esquemas eléctricos, macros EPLAN... )
|
|||
última alteração: | 11/03/2024 | ||
Data 04/05/2024 |
Reservado o direito a alterações © Copyright Siemens2024 |