N.º do artigo | 3RN1012-1CB00 | |
!!! produto descontinuado !!! O sucessor preferido é 3RN2012-1BA30 proteção de motor por termistor aparelho padrão de avaliação manual/automático/remoto 1 NA + 1 NF 24V CA/CC, conexão parafusada | ||
Dados técnicos gerais | ||
versão da indicação LED | Si | |
tipo de proteção IP | IP20 | |
identificação de referência conforme IEC 81346-2:2009 | K | |
Diretiva RSP (Data) | 05/01/2012 | |
SVHC substance name |
Lead monoxide (lead oxide) - 1317-36-8
|
|
Função do produto | ||
função do produto dispositivo de anti-bombeamento | Si | |
Circuito de corrente de comando/ ativação | ||
tensão de alimentação do comando 1 com CA | ||
● com 50 Hz valor de designação | 24 V | |
● com 60 Hz valor de designação | 24 V | |
tensão de alimentação do comando 1 com CC | ||
● valor de designação | 24 V | |
Circuto de corrente secundário | ||
frequência da tensão de alimentação | ||
● 1 para circuito auxiliar e de comando valor de designação | 50 Hz | |
● 2 para circuito auxiliar e de comando valor de designação | 60 Hz | |
número de NF para contatos auxiliares | 1 | |
número de NA para contatos auxiliares | 1 | |
número de contatos inversores para contatos auxiliares | 0 | |
Circuito de corrente principal | ||
tipo de tensão | CA/CC | |
Conexões/ terminais | ||
versão da conexão elétrica para circuito auxiliar e de comando | conexão parafusada | |
Montagem/ Fixação/ Dimensões | ||
tipo de fixação | fixação de parafusos e trinquete | |
altura | 102 mm | |
largura | 22,5 mm | |
profundidade | 91 mm | |
Condições ambientais | ||
temperatura ambiente durante a operação | -25 ... +60 °C | |
Homologações certificados | ||
General Product Approval | ||
EU declaration of conformity | Si | |
CCC | Si | |
Confirmation | Si | |
UL | Si | |
EAC | Si | |
EMV | ||
RCM | Si | |
KC | Si | |
For use in hazardous locations | ||
ATEX | Si | |
Test Certificates | ||
Type Test Certificates/Test Report | Si | |
other | ||
Confirmation | Si | |
Miscellaneous | Si | |
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
Curva característica:: Derating
|
||
última alteração: | 11/03/2024 | |
Data 30/04/2024 |
Reservado o direito a alterações © Copyright Siemens2024 |