N.º do artigo | 3RP1505-1BT20 | |
!!! produto descontinuado !!! O sucessor preferido é 3RP2505-1BT20 relé temporizador, multifuncional 2 contatos inversores, 16 funções 400...440 V CA, 0,05 s...100 h conexão parafusada | ||
nome da marca do produto | SIRIUS | |
designação do produto | relé a prazo | |
designação do tipo de produto | 3RP15 | |
Dados técnicos gerais | ||
componente do produto | ||
● saída do relé | Si | |
● saída de semicondutor | No | |
ampliação do produto obrigatório comando remoto | No | |
ampliação do produto opcional comando remoto | No | |
potência de perda [W] máximo | 2 W | |
tensão de isolamento para categoria de sobretensão III conforme IEC 60664 com grau de poluição 3 valor de designação | 500 V | |
tensão de teste para teste de isolação | 2,5 kV | |
grau de poluição | 3 | |
tensão de impulso suportável valor de designação | 6 000 V | |
tipo de proteção IP | IP20 | |
resistência ao choque conforme IEC 60068-2-27 | 11g / 15 ms | |
durabilidade mecânica típico | 10 000 000 | |
durabilidade elétrica com CA-15 com 230 V típico | 100 000 | |
tempo ajustável | 0,05 s ... 100 h | |
precisão de ajuste relativa com relação ao valor máximo da escala | 5 % | |
corrente térmica | 5 A | |
tempo mínimo de ligação | 35 ms | |
tempo de recuperação | 150 ms | |
identificação de referência conforme IEC 81346-2:2009 | K | |
precisão de repetibilidade relativa | 1 % | |
influência da temperatura ambiente | ±5 % | |
influência da tensão de alimentação | ±1 % | |
Diretiva RSP (Data) | 05/28/2009 | |
SVHC substance name |
Lead monoxide (lead oxide) - 1317-36-8
Lead titanium zirconium oxide - 12626-81-2
|
|
Circuito de corrente de comando/ ativação | ||
tipo de tensão da tensão de alimentação do comando | CA | |
tensão de alimentação do comando 1 com CA | ||
● com 50 Hz | 400 ... 440 V | |
● com 60 Hz | 400 ... 440 V | |
frequência da tensão de alimentação do comando 1 | 50 ... 60 Hz | |
fator da área de trabalho da tensão de alimentação do comando com CA com 50 Hz | ||
● valor inicial | 0,85 | |
● valor final | 1,1 | |
fator da área de trabalho da tensão de alimentação do comando com CA com 60 Hz | ||
● valor inicial | 0,85 | |
● valor final | 1,1 | |
Função de comutação | ||
função de comutação | ||
● com retardo | Si | |
● com retardo/corte imediato | Si | |
● impulso à operação | Si | |
● impulso à operação/corte imediato | Si | |
● atrasado no corte | No | |
função de comutação | ||
● início com pausa intermitente simétrica/corte imediato | Si | |
● início com pausa intermitente simétrica | Si | |
● início com impulso intermitente simétrico/corte imediato | No | |
● início com impulso intermitente simétrico | No | |
● início com pausa intermitente assimétrica | No | |
● início com impulso intermitente assimétrico | No | |
função de comutação | ||
● circuito estrela-triângulo com tempo de inércia | No | |
● circuito estrela-triângulo | Si | |
função de comutação com sinal de comando | ||
● atraso à operação soma | Si | |
● impulso à desoperação | Si | |
● impulso à desoperação/corte imediato | Si | |
● atrasado no corte | Si | |
● atrasado no corte/corte imediato | Si | |
● com retardo de impulso | No | |
● com retardo de impulso/corte imediato | No | |
● formador de impulso | Si | |
● formador de impulso/corte imediato | Si | |
● atraso à operação soma/corte imediato | Si | |
● com retardo/atrasado no atrasado no corte/corte imediato | Si | |
● impulso à operação | No | |
● impulso à operação/corte imediato | No | |
função de comutação do relé de intervalo com sinal de comando | ||
● redisparável com sinal de comando desligado/corte imediato | No | |
● redisparável com sinal de comando ligado | No | |
● redisparável com sinal de comando ligado/corte imediato | No | |
● redisparável com sinal de comando desligado | No | |
versão da conexão de comando não isolada | Si | |
Protecção contra curto-circuito | ||
versão da unidade para fusível para proteção contra curto-circuito do interruptor auxiliar obrigatório | fusível gL/gG: 4 A | |
Circuto de corrente secundário | ||
material dos contatos de comutação | AgSnO2 | |
número de NF | ||
● comutável com retardo | 0 | |
● comutável sem atraso | 0 | |
número de NA | ||
● comutável com retardo | 0 | |
● comutável sem atraso | 0 | |
número de contatos inversores | ||
● comutável com retardo | 2 | |
● comutável sem atraso | 0 | |
corrente de serviço dos contatos auxiliares com CA-15 | ||
● com 24 V | 3 A | |
● com 250 V | 3 A | |
● com 400 V | 3 A | |
corrente de serviço dos contatos auxiliares com CC-13 | ||
● com 24 V | 1 A | |
● com 125 V | 0,2 A | |
● com 250 V | 0,1 A | |
frequência de manobra com contator 3RT2 máximo | 5 000 1/h | |
confiabilidade de contato dos contatos auxiliares | uma comutação errônea por 100 milhões (17 V, 5 mA) | |
capacidade de carga dos contatos dos contatos auxiliares conforme UL | R300 / B300 | |
Entradas/ Saídas | ||
função do produto | ||
● com proteção de tensão zero | No | |
Compatibilidade electromagnética | ||
emissão eletromagnética conforme IEC 61812-1 | EN 61000-6-4(3) | |
resistência contra interferência EMC conforme IEC 61812-1 | EN 61000-6-2 | |
acoplamento de interferências do cabo | ||
● por descarga conforme IEC 61000-4-4 | conexão de rede 2 kV / conexão de comando 1 kV | |
● por choque de sobretensão condutor-terra conforme IEC 61000-4-5 | 2 kV | |
● por choque de sobretensão condutor-condutor conforme IEC 61000-4-5 | 1 kV | |
interferência devida ao campo conforme IEC 61000-4-3 | 10 V/m | |
descarga de eletricidade estática conforme IEC 61000-4-2 | descarga de contactos 4 kV / 8 kV descarga do ar | |
Segurança | ||
categoria conforme NE 954-1 | nenhum | |
Segurança elétrica | ||
tipo de proteção IP do lado frontal conforme IEC 60529 | IP20 | |
tipo de isolação | isolação principal | |
Conexões/ terminais | ||
componente do produto bloco de bornes amovível para circuito auxiliar e de comando | Si | |
versão da conexão elétrica para circuito auxiliar e de comando | conexão parafusada | |
tipo de secções transversais do condutor conectáveis | ||
● unifilar | 1x (0,5 ... 4,0 mm²), 2x (0,5 ... 2,5 mm²) | |
● de fio fino com processamento da ponta do cabo | 1x (0,5 ... 2,5 mm²), 2x (0,5 ... 1,5 mm²) | |
● com cabos AWG unifilar | 2x (20 ... 14) | |
● com cabos AWG de vários fios | 2x (20 ... 14) | |
secção transversal do condutor conectável | ||
● unifilar | 0,5 ... 4 mm² | |
● de fio fino com processamento da ponta do cabo | 0,5 ... 2,5 mm² | |
número AWG como secção transversal do condutor conectável codificada | ||
● unifilar | 20 ... 14 | |
● de vários fios | 20 ... 14 | |
torque de aperto | 0,8 ... 1,2 N·m | |
versão da rosca do parafuso de ligação | M3 | |
Montagem/ Fixação/ Dimensões | ||
posição de montagem | conforme desejar | |
tipo de fixação | fixação aparafusada e de encaixe em carril de cobertura de 35 mm | |
altura | 102 mm | |
largura | 22,5 mm | |
profundidade | 91 mm | |
distância a respeitar | ||
● na montagem em linha | ||
— para a frente | 0 mm | |
— para trás | 0 mm | |
— para cima | 0 mm | |
— para baixo | 0 mm | |
— para o lado | 0 mm | |
● com relação a componentes aterrados | ||
— para a frente | 0 mm | |
— para trás | 0 mm | |
— para cima | 0 mm | |
— para o lado | 0 mm | |
— para baixo | 0 mm | |
● com relação a componentes sob tensão | ||
— para a frente | 0 mm | |
— para trás | 0 mm | |
— para cima | 0 mm | |
— para baixo | 0 mm | |
— para o lado | 0 mm | |
Condições ambientais | ||
altura de montagem em altura acima do nível do mar máximo | 2 000 m | |
temperatura ambiente | ||
● durante a operação | -25 ... +60 °C | |
● durante o armazenamento | -40 ... +85 °C | |
● durante o transporte | -40 ... +85 °C | |
umidade relativa do ar durante a operação | 10 ... 95 % | |
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
UL | Si | |
EAC | Si | |
EMV | ||
RCM | Si | |
KC | Si | |
Test Certificates | ||
Type Test Certificates/Test Report | Si | |
Marine / Shipping | ||
BV (Bureau Veritas) | Si | |
RINA (Registro Italiano Navale) | Si | |
RMRS (Russian Maritime Register) | Si | |
other | ||
Miscellaneous | Si | |
Confirmation | Si | |
Railway | ||
Special Test Certificate | Si | |
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
Curva característica:: Derating
|
||
última alteração: | 09/04/2024 | |
Data 23/04/2024 |
Reservado o direito a alterações © Copyright Siemens2024 |