N.º do artigo | 3RT2016-1AP02 | |
contator de potência, CA-3e/CA-3, 9 A, 4 kW / 400 V, de 3 polos, 230 V CA, 50/60 Hz, contatos auxiliares: 1 NF, conexão parafusada, tamanho da estrutura: S00 | ||
nome da marca do produto | SIRIUS | |
designação do produto | Contator de potência | |
designação do tipo de produto | 3RT2 | |
Dados técnicos gerais | ||
tamanho do contator | S00 | |
ampliação do produto | ||
● módulo de função para comunicação | No | |
● interruptor auxiliar | Si | |
potência de perda [W] com valor de designação de corrente | ||
● com CA no estado operacional quente | 0,9 W | |
● com CA no estado operacional quente por ponto de ligação | 0,3 W | |
● sem proporção de corrente de carga típico | 1,1 W | |
tensão de isolamento | ||
● do circuito principal com grau de poluição 3 valor de designação | 690 V | |
● do circuito auxiliar com grau de poluição 3 valor de designação | 690 V | |
tensão de impulso suportável | ||
● do circuito principal valor de designação | 6 kV | |
● do circuito auxiliar valor de designação | 6 kV | |
tensão máxima admissível para separação de proteção entre bobina e contatos principais conforme NE 60947-1 | 400 V | |
resistência ao choque com impulso retangular | ||
● com CA | 6,7g / 5 ms, 4,2g / 10 ms | |
resistência ao choque com pulso senoidal | ||
● com CA | 10,5g / 5 ms, 6,6g / 10 ms | |
durabilidade mecânica | ||
● do contator típico | 30 000 000 | |
● do contator com bloco de interruptor auxiliar eletronicamente adequado montado típico | 5 000 000 | |
● do contator com bloco de interruptor auxiliar montado típico | 10 000 000 | |
identificação de referência conforme IEC 81346-2:2009 | Q | |
Diretiva RSP (Data) | 10/01/2009 | |
Condições ambientais | ||
altura de montagem em altura acima do nível do mar máximo | 2 000 m | |
temperatura ambiente | ||
● durante a operação | -25 ... +60 °C | |
● durante o armazenamento | -55 ... +80 °C | |
umidade relativa do ar mínimo | 10 % | |
umidade relativa do ar com 55 ºC conforme IEC 60068-2-30 máximo | 95 % | |
Circuito de corrente principal | ||
quantidade de polos para circuito principal | 3 | |
número de NA para contatos principais | 3 | |
tensão operacional | ||
● com CA-3 valor de designação máximo | 690 V | |
● com CA-3e valor de designação máximo | 690 V | |
corrente de serviço | ||
● com CA-1 com 400 V a uma temperatura ambiente de 40 ºC valor de designação | 22 A | |
● com CA-1 | ||
— até 690 V a uma temperatura ambiente de 40 ºC valor de designação | 22 A | |
— até 690 V a uma temperatura ambiente de 60 ºC valor de designação | 20 A | |
● com CA-3 | ||
— com 400 V valor de designação | 9 A | |
— com 500 V valor de designação | 7,7 A | |
— com 690 V valor de designação | 6,7 A | |
● com CA-3e | ||
— com 400 V valor de designação | 9 A | |
— com 500 V valor de designação | 7,7 A | |
— com 690 V valor de designação | 6,7 A | |
● com CA-4 com 400 V valor de designação | 8,5 A | |
● com CA-5a até 690 V valor de designação | 19,4 A | |
● com CA-5b até 400 V valor de designação | 7,4 A | |
● com CA-6a | ||
— até 230 V com valor de pico de corrente n=20 valor de designação | 5,3 A | |
— até 400 V com valor de pico de corrente n=20 valor de designação | 5,3 A | |
— até 500 V com valor de pico de corrente n=20 valor de designação | 5,3 A | |
— até 690 V com valor de pico de corrente n=20 valor de designação | 5 A | |
● com CA-6a | ||
— até 230 V com valor de pico de corrente n=30 valor de designação | 3,5 A | |
— até 400 V com valor de pico de corrente n=30 valor de designação | 3,5 A | |
— até 500 V com valor de pico de corrente n=30 valor de designação | 3,6 A | |
— até 690 V com valor de pico de corrente n=30 valor de designação | 3,3 A | |
secção transversal mínima de conexão no circuito principal com valor de designação máximo CA-1 | 4 mm² | |
corrente de serviço para aprox. 200.000 ciclos de operação com CA-4 | ||
● com 400 V valor de designação | 4,1 A | |
● com 690 V valor de designação | 3,3 A | |
corrente de serviço | ||
● com 1 caminho de corrente com CC-1 | ||
— com 24 V valor de designação | 20 A | |
— com 60 V valor de designação | 20 A | |
— com 110 V valor de designação | 2,1 A | |
— com 220 V valor de designação | 0,8 A | |
— com 440 V valor de designação | 0,6 A | |
— com 600 V valor de designação | 0,6 A | |
● com 2 caminhos de corrente em linha com CC-1 | ||
— com 24 V valor de designação | 20 A | |
— com 60 V valor de designação | 20 A | |
— com 110 V valor de designação | 12 A | |
— com 220 V valor de designação | 1,6 A | |
— com 440 V valor de designação | 0,8 A | |
— com 600 V valor de designação | 0,7 A | |
● com 3 caminhos de corrente em linha com CC-1 | ||
— com 24 V valor de designação | 20 A | |
— com 60 V valor de designação | 20 A | |
— com 110 V valor de designação | 20 A | |
— com 220 V valor de designação | 20 A | |
— com 440 V valor de designação | 1,3 A | |
— com 600 V valor de designação | 1 A | |
● com 1 caminho de corrente com CC-3 com CC-5 | ||
— com 24 V valor de designação | 20 A | |
— com 60 V valor de designação | 0,5 A | |
— com 110 V valor de designação | 0,15 A | |
● com 2 caminhos de corrente em linha com CC-3 com CC-5 | ||
— com 24 V valor de designação | 20 A | |
— com 60 V valor de designação | 5 A | |
— com 110 V valor de designação | 0,35 A | |
● com 3 caminhos de corrente em linha com CC-3 com CC-5 | ||
— com 24 V valor de designação | 20 A | |
— com 60 V valor de designação | 20 A | |
— com 110 V valor de designação | 20 A | |
— com 220 V valor de designação | 1,5 A | |
— com 440 V valor de designação | 0,2 A | |
— com 600 V valor de designação | 0,2 A | |
potência operacional | ||
● com CA-3 | ||
— com 230 V valor de designação | 2,2 kW | |
— com 400 V valor de designação | 4 kW | |
— com 500 V valor de designação | 4 kW | |
— com 690 V valor de designação | 5,5 kW | |
● com CA-3e | ||
— com 230 V valor de designação | 2,2 kW | |
— com 400 V valor de designação | 4 kW | |
— com 500 V valor de designação | 4 kW | |
— com 690 V valor de designação | 5,5 kW | |
potência operacional para aprox. 200.000 ciclos de operação com CA-4 | ||
● com 400 V valor de designação | 2 kW | |
● com 690 V valor de designação | 2,5 kW | |
potência aparente de serviço com CA-6a | ||
● até 230 V com valor de pico de corrente n=20 valor de designação | 2 kVA | |
● até 400 V com valor de pico de corrente n=20 valor de designação | 3,6 kVA | |
● até 500 V com valor de pico de corrente n=20 valor de designação | 4,6 kVA | |
● até 690 V com valor de pico de corrente n=20 valor de designação | 5,9 kVA | |
potência aparente de serviço com CA-6a | ||
● até 230 V com valor de pico de corrente n=30 valor de designação | 1,3 kVA | |
● até 400 V com valor de pico de corrente n=30 valor de designação | 2,4 kVA | |
● até 500 V com valor de pico de corrente n=30 valor de designação | 3,1 kVA | |
● até 690 V com valor de pico de corrente n=30 valor de designação | 4 kVA | |
corrente de curta duração admissível no estado operacional frio até 40 ºC | ||
● limitada a 1 s de ligação sem corrente máximo | 155 A; usar secção transversal mínima de conexão de acordo com o valor nominal AC-1 | |
● limitada a 5 s de ligação sem corrente máximo | 111 A; usar secção transversal mínima de conexão de acordo com o valor nominal AC-1 | |
● limitada a 10 s de ligação sem corrente máximo | 86 A; usar secção transversal mínima de conexão de acordo com o valor nominal AC-1 | |
● limitada a 30 s de ligação sem corrente máximo | 66 A; usar secção transversal mínima de conexão de acordo com o valor nominal AC-1 | |
● limitada a 60 s de ligação sem corrente máximo | 55 A; usar secção transversal mínima de conexão de acordo com o valor nominal AC-1 | |
frequência de arranque sem carga | ||
● com CA | 10 000 1/h | |
frequência de manobra | ||
● com CA-1 máximo | 1 000 1/h | |
● com CA-2 máximo | 750 1/h | |
● com CA-3 máximo | 750 1/h | |
● com CA-3e máximo | 750 1/h | |
● com CA-4 máximo | 250 1/h | |
Circuito de corrente de comando/ ativação | ||
tipo de tensão da tensão de alimentação do comando | CA | |
tensão de alimentação do comando com CA | ||
● com 50 Hz valor de designação | 230 V | |
● com 60 Hz valor de designação | 230 V | |
fator da área de trabalho da tensão de alimentação do comando da bobina magnética com CA | ||
● com 50 Hz | 0,8 ... 1,1 | |
● com 60 Hz | 0,85 ... 1,1 | |
potência aparente inicial da bobina magnética com CA | ||
● com 50 Hz | 27 VA | |
● com 60 Hz | 24,3 VA | |
fator de potência indutiva com potência de aperto da bobina | ||
● com 50 Hz | 0,8 | |
● com 60 Hz | 0,75 | |
potência aparente de manutenção da bobina magnética com CA | ||
● com 50 Hz | 4,2 VA | |
● com 60 Hz | 3,3 VA | |
fator de potência indutiva com potência de retenção da bobina | ||
● com 50 Hz | 0,25 | |
● com 60 Hz | 0,25 | |
retardo de acionamento | ||
● com CA | 9 ... 35 ms | |
retardo de abertura | ||
● com CA | 4 ... 15 ms | |
tempo de arco | 10 ... 15 ms | |
versão da ativação do comando de avanço | padrão A1 - A2 | |
Circuto de corrente secundário | ||
número de NF para contatos auxiliares comutável sem atraso | 1 | |
corrente de serviço com CA-12 máximo | 10 A | |
corrente de serviço com CA-15 | ||
● com 230 V valor de designação | 10 A | |
● com 400 V valor de designação | 3 A | |
● com 500 V valor de designação | 2 A | |
● com 690 V valor de designação | 1 A | |
corrente de serviço com CC-12 | ||
● com 24 V valor de designação | 10 A | |
● com 48 V valor de designação | 6 A | |
● com 60 V valor de designação | 6 A | |
● com 110 V valor de designação | 3 A | |
● com 125 V valor de designação | 2 A | |
● com 220 V valor de designação | 1 A | |
● com 600 V valor de designação | 0,15 A | |
corrente de serviço com CC-13 | ||
● com 24 V valor de designação | 10 A | |
● com 48 V valor de designação | 2 A | |
● com 60 V valor de designação | 2 A | |
● com 110 V valor de designação | 1 A | |
● com 125 V valor de designação | 0,9 A | |
● com 220 V valor de designação | 0,3 A | |
● com 600 V valor de designação | 0,1 A | |
confiabilidade de contato dos contatos auxiliares | uma comutação errônea por 100 milhões (17 V, 1 mA) | |
Valores nominais UL/CSA | ||
corrente de carga plena (FLA) para motor trifásico de 3 fases | ||
● com 480 V valor de designação | 7,6 A | |
● com 600 V valor de designação | 9 A | |
potência mecânica emitida [cv] | ||
● para motor trifásico de 1 fase | ||
— com 110/120 V valor de designação | 0,33 hp | |
— com 230 V valor de designação | 1 hp | |
● para motor trifásico de 3 fases | ||
— com 200/208 V valor de designação | 2 hp | |
— com 220/230 V valor de designação | 3 hp | |
— com 460/480 V valor de designação | 5 hp | |
— com 575/600 V valor de designação | 7,5 hp | |
capacidade de carga dos contatos dos contatos auxiliares conforme UL | A600 / Q600 | |
Protecção contra curto-circuito | ||
versão da unidade para fusível | ||
● para proteção contra curto-circuito do circuito principal | ||
— com tipo de coordenação 1 obrigatório | gG: 35A (690V,100kA), aM: 20A (690V,100kA), BS88: 35A (415V,80kA) | |
— com tipo de coordenação 2 obrigatório | gG: 20 A (690 V, 100 kA), aM: 16 A (690 V, 100 kA), BS88: 20 A (415 V, 80 kA) | |
● para proteção contra curto-circuito do interruptor auxiliar obrigatório | gG: 10 A (500 V, 1 kA) | |
Montagem/ Fixação/ Dimensões | ||
posição de montagem | em nível de montagem vertical, giratório em +/-180º, em nível de montagem vertical, inclinável para a frente e para trás +/- 22,5º | |
tipo de fixação | fixação de parafusos e trinquete em carris 35 mm de acordo com a DIN EN 60715 | |
altura | 58 mm | |
largura | 45 mm | |
profundidade | 73 mm | |
distância a respeitar | ||
● na montagem em linha | ||
— para a frente | 10 mm | |
— para cima | 10 mm | |
— para baixo | 10 mm | |
— para o lado | 0 mm | |
● com relação a componentes aterrados | ||
— para a frente | 10 mm | |
— para cima | 10 mm | |
— para o lado | 6 mm | |
— para baixo | 10 mm | |
● com relação a componentes sob tensão | ||
— para a frente | 10 mm | |
— para cima | 10 mm | |
— para baixo | 10 mm | |
— para o lado | 6 mm | |
Conexões/ terminais | ||
versão da conexão elétrica | ||
● para circuito principal | conexão parafusada | |
● para circuito auxiliar e de comando | conexão parafusada | |
● no contator para contatos auxiliares | conexão parafusada | |
● da bobina magnética | conexão parafusada | |
tipo de secções transversais do condutor conectáveis | ||
● para contatos principais | ||
— unifilar | 2x (0,5 ... 1,5 mm²), 2x (0,75 ... 2,5 mm²), 2x 4 mm² | |
— de um fio ou mais fios | 2x (0,5 ... 1,5 mm²), 2x (0,75 ... 2,5 mm²), 2x 4 mm² | |
— de fio fino com processamento da ponta do cabo | 2x (0,5 ... 1,5 mm²), 2x (0,75 ... 2,5 mm²) | |
● com cabos AWG para contatos principais | 2x (20 ... 16), 2x (18 ... 14), 2x 12 | |
secção transversal do condutor conectável para contatos principais | ||
● unifilar | 0,5 ... 4 mm² | |
● de vários fios | 0,5 ... 4 mm² | |
● de fio fino com processamento da ponta do cabo | 0,5 ... 2,5 mm² | |
secção transversal do condutor conectável para contatos auxiliares | ||
● de um fio ou mais fios | 0,5 ... 4 mm² | |
● de fio fino com processamento da ponta do cabo | 0,5 ... 2,5 mm² | |
tipo de secções transversais do condutor conectáveis | ||
● para contatos auxiliares | ||
— de um fio ou mais fios | 2x (0,5 ... 1,5 mm²), 2x (0,75 ... 2,5 mm²), 2x 4 mm² | |
— de fio fino com processamento da ponta do cabo | 2x (0,5 ... 1,5 mm²), 2x (0,75 ... 2,5 mm²) | |
● com cabos AWG para contatos auxiliares | 2x (20 ... 16), 2x (18 ... 14), 2x 12 | |
número AWG como secção transversal do condutor conectável codificada | ||
● para contatos principais | 20 ... 12 | |
● para contatos auxiliares | 20 ... 12 | |
Segurança | ||
função do produto | ||
● contacto de abertura forçada conforme IEC 60947-4-1 | Si | |
aptidão para aplicação desligamento orientado para a segurança | Si; se aplica somente ao acionamento de contator | |
proporção de falhas perigosas | ||
● com baixa taxa de exigência conforme SN 31920 | 40 % | |
● com alta taxa de exigência conforme SN 31920 | 73 % | |
valor B10 com alta taxa de exigência conforme SN 31920 | 1 000 000 | |
taxa de falhas [FIT] com baixa taxa de exigência conforme SN 31920 | 100 FIT | |
IEC 61508 | ||
valor T1 | ||
● para intervalo de Proof-Test ou duração de utilização conforme IEC 61508 | 20 a | |
Segurança elétrica | ||
tipo de proteção IP do lado frontal conforme IEC 60529 | IP20 | |
proteção contra contato do lado frontal conforme IEC 60529 | de proteção aos dedos em caso de contato vertical pela frente | |
Homologações certificados | ||
General Product Approval | ||
CSA | Si | |
EU declaration of conformity | Si | |
UK Declaration of Conformity | Si | |
CCC | Si | |
Confirmation | Si | |
UL | Si | |
KC | Si | |
EAC | Si | |
EMV | ||
RCM | Si | |
Functional Saftey | ||
Type Examination Certificate | Si | |
Test Certificates | ||
Special Test Certificate | Si | |
Type Test Certificates/Test Report | Si | |
Marine / Shipping | ||
ABS (American Bureau of Shipping) | Si | |
BV (Bureau Veritas) | Si | |
DNV (Det Norske Veritas) | Si | |
LR (Lloyds Register) | Si | |
PRS (Polski Register of Shipping) | Si | |
RINA (Registro Italiano Navale) | Si | |
RMRS (Russian Maritime Register) | Si | |
other | ||
Miscellaneous | Si | |
Confirmation | Si | |
Confirmation | Si | |
Railway | ||
Special Test Certificate | Si | |
Environment | ||
EPD Typ II/III (with life cylce assessment) | Si | |
Environmental Confirmations | Si | |
Outras informações | ||
Informações sobre a embalagem
|
||
Information- and Downloadcenter (catálogo, brochuras,…)
|
||
Industry Mall (encomendar online)
|
||
CAx Online Generator
|
||
Service&Support (manuais, manuais de instruções, certificados, curva característica, FAQs,...)
|
||
Base de dados das imagens (fotografias do produto,desenhos de medida em 2D, modelos em 3D, esquemas eléctricos, macros EPLAN... )
|
||
Curva característica: Comportamento de ativação, I²t, Corrente de passagem
|
||
Outras curvas características (p. ex. vida útil elétrica, frequência de manobra)
|
||
última alteração: | 13/02/2024 | |
Data 23/04/2024 |
Reservado o direito a alterações © Copyright Siemens2024 |