N.º do artigo | 3RU1146-4JB0 | |
relé de sobrecarga 45...63 A para proteção de motor tamanho S3, classe 10 montagem em contator circuito de corrente principal: conexão parafusada circuito de corrente auxiliar: conexão parafusada RESET manual automático !!! Produto descontinuado !!! O sucessor é SIRIUS 3RU2 Tipo preferido do sucessor é >>3RU2136-4JB0<< | ||
nome da marca do produto | SIRIUS | |
designação do produto | relé de sobrecarga térmico | |
Dados técnicos gerais | ||
tamanho do relé de sobrecarga | S3 | |
tamanho do contator combinável específico da empresa | S3 | |
potência de perda [W] | ||
● com valor de designação de corrente com CA no estado operacional quente | 17,1 W | |
● em valor nominal de corrente em CA no estado operacional quente por ponto de ligação | 5,7 W | |
tensão de isolamento com grau de poluição 3 com CA valor de designação | 1 000 V | |
tensão de impulso suportável valor nominal | 8 kV | |
grau de proteção IP do lado frontal | IP20 | |
resistência ao choque | 8g / 10 ms | |
tipo de proteção de ignição | DMT 98 ATEX G 001 | |
identificação de referência de acordo com IEC 81346-2:2009 | F | |
Diretiva RSP (Data) | 07/01/2006 | |
Condições ambientais | ||
altura de montagem em altura acima do nível do mar máximo | 2 000 m | |
temperatura ambiente | ||
● durante operação | -20 ... +70 °C | |
● durante o armazenamento | -55 ... +80 °C | |
● durante o transporte | -55 ... +80 °C | |
umidade relativa do ar durante operação máximo | 100 % | |
Circuito de corrente principal | ||
quantidade de polos para circuito principal | 3 | |
valor de resposta ajustável da corrente do disparador de sobrecarga dependente da corrente | 45 ... 63 A | |
Circuto de corrente secundário | ||
número de NF para contatos auxiliares | 1 | |
número de NA para contatos auxiliares | 1 | |
número de contatos inversores para contatos auxiliares | 0 | |
corrente de serviço dos contatos auxiliares com CA-15 | ||
● com 24 V | 3 A | |
● com 110 V | 3 A | |
● com 120 V | 3 A | |
● com 125 V | 3 A | |
● com 230 V | 2 A | |
● com 400 V | 1 A | |
corrente de serviço dos contatos auxiliares com CC-13 | ||
● com 24 V | 1 A | |
● com 110 V | 0,22 A | |
● com 125 V | 0,22 A | |
● com 220 V | 0,11 A | |
Função de protecção/ supervisão | ||
classe de disparo | CLASS 10 | |
Protecção contra curto-circuito | ||
versão da unidade para fusível | ||
● para proteção contra curto-circuito do circuito principal | ||
— com tipo de coordenação 1 obrigatório | gG: 200 A | |
— com tipo de coordenação 2 obrigatório | gG: 125 A | |
● para proteção contra curto-circuito do interruptor auxiliar obrigatório | fusível gL/gG: 6 A, resposta rápida: 10 A | |
Montagem/ Fixação/ Dimensões | ||
posição de montagem | em nível de montagem vertical, giratório em +/-135º, em nível de montagem vertical, inclinável para a frente e para trás +/- 45º | |
tipo de fixação | Montagem do contactor | |
altura | 120 mm | |
largura | 70 mm | |
profundidade | 140 mm | |
distância a respeitar | ||
● na montagem em linha | ||
— para a frente | 0 mm | |
— para trás | 0 mm | |
— para cima | 0 mm | |
— para baixo | 0 mm | |
— para o lado | 0 mm | |
● com relação a componentes aterrados | ||
— para a frente | 0 mm | |
— para trás | 0 mm | |
— para cima | 0 mm | |
— para o lado | 6 mm | |
— para baixo | 0 mm | |
● com relação a componentes sob tensão | ||
— para a frente | 0 mm | |
— para trás | 0 mm | |
— para cima | 0 mm | |
— para baixo | 0 mm | |
— para o lado | 6 mm | |
Conexões/ terminais | ||
componente do produto bloco de bornes amovível para circuito auxiliar e de comando | No | |
versão da conexão elétrica | ||
● para circuito principal | conexão parafusada | |
● para circuito auxiliar e de comando | conexão parafusada | |
● | ||
— tipo de secções transversais dos condutores conectáveis para contatos principais unifilar | 2x (2,5 ... 16 mm²) | |
— tipo de secções transversais do condutor conectáveis para contatos principais de vários fios | 2x (10 ... 50 mm²), 10 ... 70 mm² | |
— tipo de secções transversais dos condutores conectáveis para contatos principais de fio fino com tratamento de terminal de condutor isolado | 2x (2,5 ... 35 mm²), 2,5 ... 50 mm² | |
tipo de secções transversais dos condutores conectáveis | ||
● para contatos auxiliares | ||
— unifilar | 2x (0,5 ... 1,5 mm²), 2x (0,75 ... 2,5 mm²) | |
— de fio fino com tratamento de terminal de condutor isolado | 2x (0,5 ... 1,5 mm²), 2x (0,75 ... 2,5 mm²) | |
● em cabos AWG para contatos auxiliares | 2x (20 ... 16), 2x (18 ... 14) | |
Segurança elétrica | ||
proteção contra contato contra choque elétrico | de proteção aos dedos | |
Homologações certificados | ||
General Product Approval | ||
EU declaration of conformity | Si | |
CCC | Si | |
Confirmation | Si | |
UL | Si | |
EAC | Si | |
For use in hazardous locations | ||
IECEx | Si | |
ATEX | Si | |
Test Certificates | ||
Type Test Certificates/Test Report | Si | |
Special Test Certificate | Si | |
Marine / Shipping | ||
ABS (American Bureau of Shipping) | Si | |
other | ||
Miscellaneous | Si | |
Confirmation | Si | |
Railway | ||
Special Test Certificate | Si | |
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
Curva característica: Comportamento de ativação, I²t, Corrente de passagem
|
||
Outras curvas características (p. ex. vida útil elétrica, frequência de manobra)
|
||
última alteração: | 03/01/2024 | |
Data 02/05/2024 |
Reservado o direito a alterações © Copyright Siemens2024 |