N.º do artigo | 3RV1011-0HA10 | |
disjuntor tamanho S00 para a proteção de motor, classe 10 disparador A 0,55...0,8 A disparador N 10 A conexão parafusada capacidade de comutação | ||
nome da marca do produto | SIRIUS | |
designação do produto | Interruptor de potência | |
versão do produto | para proteção de motor | |
designação do tipo de produto | 3RV1 | |
Dados técnicos gerais | ||
tamanho do disjuntor | S00 | |
tamanho do contator combinável específico da empresa | S00 | |
ampliação do produto interruptor auxiliar | Si | |
potência de perda [W] com valor de designação de corrente | ||
● com CA no estado operacional quente | 5,5 W | |
● no estado operacional quente por ponto de ligação | 1,8 W | |
tensão de isolamento com grau de poluição 3 com CA valor de designação | 690 V | |
tensão de impulso suportável valor nominal | 6 kV | |
durabilidade mecânica | ||
● dos contatos principais típico | 100 000 | |
● dos contatos auxiliares típico | 100 000 | |
durabilidade elétrica típico | 100 000 | |
identificação de referência de acordo com IEC 81346-2:2009 | Q | |
Diretiva RSP (Data) | 01/01/2013 | |
SVHC substance name |
Lead - 7439-92-1
|
|
Condições ambientais | ||
altura de montagem em altura acima do nível do mar máximo | 2 000 m | |
temperatura ambiente | ||
● durante operação | -20 ... +60 °C | |
● durante o armazenamento | -50 ... +80 °C | |
● durante o transporte | -50 ... +80 °C | |
umidade relativa do ar durante operação | 10 ... 95 % | |
Circuito de corrente principal | ||
quantidade de polos para circuito principal | 3 | |
valor de resposta ajustável da corrente do disparador de sobrecarga dependente da corrente | 0,55 ... 0,8 A | |
● tensão operacional valor de designação | 20 ... 690 V | |
● tensão de serviço em AC-3 valor nominal máximo | 690 V | |
● tensão operacional com CA-3e valor de designação máximo | 690 V | |
frequência de operação valor de designação | 50 ... 60 Hz | |
corrente de serviço valor nominal | 0,8 A | |
corrente de serviço | ||
● em AC-3 com 400 V valor nominal | 0,8 A | |
● com CA-3e com 400 V valor de designação | 0,8 A | |
potência operacional | ||
● em AC-3 | ||
— com 230 V valor nominal | 0,1 kW | |
— com 400 V valor nominal | 0,18 kW | |
— com 500 V valor nominal | 0,3 kW | |
— com 690 V valor nominal | 0,4 kW | |
● com CA-3e | ||
— com 230 V valor de designação | 0,1 kW | |
— com 400 V valor de designação | 0,18 kW | |
— com 500 V valor de designação | 0,3 kW | |
— com 690 V valor de designação | 0,4 kW | |
frequência de manobra | ||
● em AC-3 máximo | 15 1/h | |
● com CA-3e máximo | 15 1/h | |
Circuto de corrente secundário | ||
número de contatos inversores para contatos auxiliares | 0 | |
Função de protecção/ supervisão | ||
função do produto | ||
● detecção de defeito na ligação à terra | No | |
● detecção de falha de fase | Si | |
classe de disparo | CLASS 10 | |
versão do disparador de sobrecarga | térmico | |
capacidade de interrupção máxima em curto-circuito (Icu) | ||
● com CA com 240 V valor de designação | 100 kA | |
● com CA com 400 V valor de designação | 100 kA | |
● com CA com 500 V valor de designação | 100 kA | |
● com CA com 690 V valor de designação | 100 kA | |
capacidade de interrupção de curto-circuito em serviço (Ics) com CA | ||
● com 240 V valor de designação | 100 kA | |
● com 400 V valor de designação | 100 kA | |
● com 500 V valor de designação | 100 kA | |
● com 690 V valor de designação | 100 kA | |
valor de resposta da corrente do disparador de curto-circuito sem atraso | 10 A | |
Valores nominais UL/CSA | ||
corrente de carga plena (FLA) para motor trifásico de 3 fases | ||
● com 480 V valor nominal | 0,8 A | |
● com 600 V valor nominal | 0,8 A | |
Protecção contra curto-circuito | ||
função do produto proteção contra curto-circuito | Si | |
versão do disparador de curto-circuito | magnético | |
versão da unidade para fusível em rede IT para proteção contra curto-circuito do circuito principal | ||
● com 240 V | nenhum necessário | |
● com 400 V | nenhum necessário | |
● com 500 V | gL/gG 6 A | |
● com 690 V | gL/gG 6 A | |
Montagem/ Fixação/ Dimensões | ||
posição de montagem | conforme desejar | |
tipo de fixação | fixação de parafusos e trinquete em carris 35 mm de acordo com a DIN EN 60715 | |
altura | 90 mm | |
largura | 45 mm | |
profundidade | 75 mm | |
distância a respeitar | ||
● com relação a componentes aterrados com 400 V | ||
— para baixo | 20 mm | |
— para cima | 20 mm | |
— para o lado | 9 mm | |
● com relação a componentes sob tensão com 400 V | ||
— para baixo | 20 mm | |
— para cima | 20 mm | |
— para o lado | 9 mm | |
● com relação a componentes aterrados com 500 V | ||
— para baixo | 20 mm | |
— para cima | 20 mm | |
— para o lado | 9 mm | |
● com relação a componentes sob tensão com 500 V | ||
— para baixo | 20 mm | |
— para cima | 20 mm | |
— para o lado | 9 mm | |
● com relação a componentes aterrados com 690 V | ||
— para baixo | 20 mm | |
— para cima | 20 mm | |
— para trás | 0 mm | |
— para o lado | 9 mm | |
— para a frente | 0 mm | |
● com relação a componentes sob tensão com 690 V | ||
— para baixo | 20 mm | |
— para cima | 20 mm | |
— para trás | 0 mm | |
— para o lado | 9 mm | |
— para a frente | 0 mm | |
Conexões/ terminais | ||
versão da conexão elétrica | ||
● para circuito principal | conexão parafusada | |
disposição da conexão elétrica para circuito principal | em cima e em baixo | |
● | ||
— tipo de secções transversais dos condutores conectáveis para contatos principais de um fio ou mais fios | 2x (0,5 ... 1,5 mm²), 2x (0,75 ... 2,5 mm²), 2x (1 ... 4 mm²) | |
— tipo de secções transversais dos condutores conectáveis para contatos principais de fio fino com tratamento de terminal de condutor isolado | 2x (0,5 ... 1,5 mm²), 2x (0,75 ... 2,5 mm²) | |
tipo de secções transversais dos condutores conectáveis | ||
● para contatos auxiliares | ||
— de um fio ou mais fios | 2x (0,5 ... 1,5 mm²), 2x (0,75 ... 2,5 mm²) | |
torque de aperto | ||
● para contatos principais com conexão parafusada | 0,8 ... 1,2 N·m | |
● para contatos auxiliares com conexão parafusada | 0,8 ... 1,2 N·m | |
dimensão da ponta da chave de fendas | Pozidriv tam. 2 | |
versão da rosca do parafuso de ligação | ||
● para contatos principais | M3 | |
Segurança | ||
aptidão para aplicação | ||
● ligação orientada para a segurança | No | |
● desligamento orientado para a segurança | Si | |
duração de utilização máximo | 10 a | |
proporção de falhas perigosas | ||
● em taxa de demanda baixa conforme SN 31920 | 40 % | |
● em taxa de demanda elevada conforme SN 31920 | 50 % | |
valor B10 com alta taxa de exigência conforme SN 31920 | 5 000 | |
taxa de falhas [FIT] em taxa de demanda baixa conforme SN 31920 | 50 FIT | |
IEC 61508 | ||
tipo de chaveador de segurança de acordo com IEC 61508-2 | tipo A | |
Segurança elétrica | ||
tipo de proteção IP do lado frontal conforme IEC 60529 | IP20 | |
proteção contra contato do lado frontal conforme IEC 60529 | de proteção aos dedos em caso de contato vertical pela frente | |
Visor | ||
versão da indicação para estado de comutação | interruptor da báscula | |
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
UL | Si | |
KC | Si | |
EAC | Si | |
For use in hazardous locations | ||
ATEX | Si | |
IECEx | Si | |
Test Certificates | ||
Type Test Certificates/Test Report | Si | |
Special Test Certificate | Si | |
Marine / Shipping | ||
ABS (American Bureau of Shipping) | Si | |
BV (Bureau Veritas) | Si | |
DNV (Det Norske Veritas) | Si | |
LR (Lloyds Register) | Si | |
PRS (Polski Register of Shipping) | Si | |
RINA (Registro Italiano Navale) | Si | |
RMRS (Russian Maritime Register) | Si | |
other | ||
Miscellaneous | Si | |
Confirmation | Si | |
Miscellaneous | Si | |
Railway | ||
Special Test Certificate | Si | |
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
Curva característica: Comportamento de ativação, I²t, Corrente de passagem
|
||
Outras curvas características (p. ex. vida útil elétrica, frequência de manobra)
|
||
última alteração: | 12/04/2024 | |
Data 01/05/2024 |
Reservado o direito a alterações © Copyright Siemens2024 |