N.º do artigo | 3RV1031-4EA10 | |
disjuntor tamanho S2 para a proteção de motor, classe 10 disparador A 22...32 A disparador N 416 A conexão parafusada capacidade de comutação !!! Produto descontinuado !!! O sucessor é SIRIUS 3RV2 Tipo preferido do sucessor é >>3RV2031-4EA10<< | ||
nome da marca do produto | SIRIUS | |
designação do produto | interruptor de potência | |
versão do produto | para protecção de motor | |
Dados técnicos gerais | ||
ampliação do produto interruptor auxiliar | Si | |
potência de perda [W] com valor de designação de corrente | ||
● com CA no estado operacional quente | 19 W | |
● no estado operacional quente por ponto de ligação | 6,3 W | |
tensão de impulso suportável valor nominal | 6 000 V | |
grau de proteção IP do lado frontal | IP20 | |
resistência ao choque | 25g / 11 ms | |
durabilidade mecânica dos contatos principais típico | 50 000 | |
corrente permanente valor de designação | 32 A | |
Diretiva RSP (Data) | 07/01/2006 | |
Condições ambientais | ||
altura de montagem em altura acima do nível do mar máximo | 2 000 m | |
temperatura ambiente | ||
● durante operação | -20 ... +60 °C | |
● durante o armazenamento | -50 ... +80 °C | |
● durante o transporte | -50 ... +80 °C | |
Circuito de corrente principal | ||
quantidade de polos para circuito principal | 3 | |
valor de resposta ajustável da corrente do disparador de sobrecarga dependente da corrente | 22 ... 32 A | |
● tensão operacional valor de designação | 690 V | |
● tensão de serviço em AC-3 valor nominal máximo | 690 V | |
corrente de serviço em AC-3 com 400 V valor nominal | 32 A | |
potência operacional em AC-3 | ||
● com 400 V valor nominal | 15 kW | |
frequência de manobra em AC-3 máximo | 15 1/h | |
Circuto de corrente secundário | ||
número de contatos inversores para contatos auxiliares | 0 | |
Função de protecção/ supervisão | ||
função do produto | ||
● detecção de defeito na ligação à terra | No | |
● detecção de falha de fase | Si | |
classe de disparo | CLASS 10 | |
capacidade de interrupção máxima em curto-circuito (Icu) | ||
● com CA com 240 V valor de designação | 100 kA | |
● com CA com 400 V valor de designação | 50 kA | |
● com CA com 500 V valor de designação | 10 kA | |
● com CA com 690 V valor de designação | 4 kA | |
Protecção contra curto-circuito | ||
versão do disparador de curto-circuito e de sobrecorrente | termomagnético | |
Montagem/ Fixação/ Dimensões | ||
posição de montagem | conforme desejar | |
tipo de fixação | fixação de parafusos e trinquete em carris 35 mm de acordo com a DIN EN 50022 | |
altura | 140 mm | |
largura | 55 mm | |
profundidade | 149 mm | |
distância a respeitar na montagem em linha | ||
● para trás | 0 mm | |
● para o lado | 0 mm | |
Conexões/ terminais | ||
componente do produto bloco de bornes amovível para circuito auxiliar e de comando | No | |
versão da conexão elétrica | ||
● para circuito principal | conexão parafusada com terminal com moldura | |
● para circuito auxiliar e de comando | conexão parafusada | |
disposição da conexão elétrica para circuito principal | lado frontal | |
● | ||
— tipo de secções transversais dos condutores conectáveis para contatos principais unifilar | 2x (0,75 ... 16 mm²) | |
— tipo de secções transversais do condutor conectáveis para contatos principais de vários fios | 2x (0,75 ... 25 mm²), 1x (0,75 ... 35 mm²) | |
— tipo de secções transversais dos condutores conectáveis para contatos principais de fio fino com tratamento de terminal de condutor isolado | 2x (0,75 ... 16 mm²), 0,75 ... 25 mm² | |
Segurança elétrica | ||
proteção contra contato contra choque elétrico | de proteção aos dedos | |
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
UL | Si | |
EAC | Si | |
For use in hazardous locations | ||
IECEx | Si | |
ATEX | Si | |
Test Certificates | ||
Type Test Certificates/Test Report | Si | |
Special Test Certificate | Si | |
Marine / Shipping | ||
ABS (American Bureau of Shipping) | Si | |
RINA (Registro Italiano Navale) | Si | |
other | ||
Miscellaneous | Si | |
Confirmation | Si | |
Miscellaneous | Si | |
Railway | ||
Special Test Certificate | Si | |
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
Curva característica: Comportamento de ativação, I²t, Corrente de passagem
|
||
Outras curvas características (p. ex. vida útil elétrica, frequência de manobra)
|
||
última alteração: | 03/01/2024 | |
Data 04/05/2024 |
Reservado o direito a alterações © Copyright Siemens2024 |