N.º do artigo | 3RW4423-1BC44 | ||
Motor de partida suave SIRIUS Valores a 400 V, 40 °C Padrão: 36 A, 18,5 kW Raiz cúbica: 62 A, 30 kW 200-460 V CA, 230 V CA Terminais de parafuso !!! produto descontinuado !!! O sucessor é SIRIUS 3RW5, tipo preferido do sucessor é >>3RW5517-1HA14<< | |||
Dados técnicos gerais | |||
nome da marca do produto | SIRIUS | ||
equipamento do produto | |||
● sistema de contato de ligação em ponte integrado | Si | ||
● tiristorizados | Si | ||
função do produto | |||
● autoproteção do aparelho | Si | ||
● proteção contra sobrecarga do motor | Si | ||
● avaliação da proteção de motor por termistor | Si | ||
● reset externo | Si | ||
● limitação de corrente ajustável | Si | ||
● circuito de raiz cúbica | Si | ||
componente do produto saída para travão motor | Si | ||
tensão de isolamento valor de designação | V | 690 | |
grau de poluição | 3, segundo a IEC 60947-4-2 | ||
identificação de referência conforme DIN NE 61346-2 | Q | ||
identificação de referência conforme DIN 40719, alargada conforme IEC 204-2 conforme IEC 750 | G | ||
Electrónica de potência | |||
designação do produto | Arrancador suave | ||
corrente de serviço | |||
● com 40 ºC valor de designação | A | 36 | |
● a 50 ºC valor de designação | A | 32,2 | |
● a 60 ºC valor de designação | A | 29 | |
corrente de serviço para motor trifásico com circuito de raiz cúbica | |||
● com 40 ºC valor de designação | A | 62 | |
● a 50 ºC valor de designação | A | 55 | |
● a 60 ºC valor de designação | A | 50 | |
potência mecânica emitida para motor trifásico | |||
● com 230 V | |||
— com circuito padrão com 40 ºC valor de designação | kW | 7,5 | |
— com circuito de raiz cúbica com 40 ºC valor de designação | kW | 18,5 | |
● com 400 V | |||
— com circuito padrão com 40 ºC valor de designação | kW | 18,5 | |
— com circuito de raiz cúbica com 40 ºC valor de designação | kW | 30 | |
potência mecânica emitida [cv] para motor trifásico de 3 fases com 200/208 V com circuito padrão a 50 ºC valor de designação | hp | 10 | |
frequência de operação valor de designação | Hz | 50 ... 60 | |
tolerância negativa relativa da frequência de operação | % | -10 | |
tolerância positiva relativa da frequência de operação | % | 10 | |
tensão operacional com circuito padrão valor de designação | V | 200 ... 460 | |
tolerância negativa relativa da tensão operacional com circuito padrão | % | -15 | |
tolerância positiva relativa da tensão operacional com circuito padrão | % | 10 | |
tensão operacional com circuito de raiz cúbica valor de designação | V | 200 ... 460 | |
tolerância negativa relativa da tensão operacional com circuito de raiz cúbica | % | -15 | |
tolerância positiva relativa da tensão operacional com circuito de raiz cúbica | % | 10 | |
carga mínima [%] | % | 8 | |
corrente do motor ajustável para proteção contra sobrecarga do motor valor nominal mínimo | A | 7 | |
corrente de regime de carga contínuo [% de Ie] com 40 ºC | % | 115 | |
potência de perda [W] com corrente de serviço com 40 ºC durante a operação típico | W | 10 | |
Circuito de corrente de comando/ ativação | |||
tipo de tensão da tensão de alimentação do comando | CA | ||
frequência da tensão de alimentação do comando 1 valor de designação | Hz | 50 | |
frequência da tensão de alimentação do comando 2 valor de designação | Hz | 60 | |
tolerância negativa relativa da frequência da tensão de alimentação do comando | % | -10 | |
tolerância positiva relativa da frequência da tensão de alimentação do comando | % | 10 | |
tensão de alimentação do comando 1 com CA | |||
● com 50 Hz valor de designação | V | 230 | |
● com 60 Hz valor de designação | V | 230 | |
tolerância negativa relativa da tensão de alimentação do comando com CA com 50 Hz | % | -15 | |
tolerância positiva relativa da tensão de alimentação do comando com CA com 50 Hz | % | 10 | |
tolerância negativa relativa da tensão de alimentação do comando com CA com 60 Hz | % | -15 | |
tolerância positiva relativa da tensão de alimentação do comando com CA com 60 Hz | % | 10 | |
versão da indicação para sinal de erro | Display | ||
Dados mecânicos | |||
largura | mm | 170 | |
altura | mm | 192 | |
profundidade | mm | 270 | |
tipo de fixação | fixação de parafusos | ||
posição de montagem | em nível de montagem vertical, giratório em +/-90º, em nível de montagem vertical, inclinável para a frente e para trás +/- 22,5º | ||
distância a respeitar na montagem em linha | |||
● para cima | mm | 100 | |
● para o lado | mm | 5 | |
● para baixo | mm | 75 | |
comprimento do cabo máximo | m | 500 | |
quantidade de polos para circuito principal | 3 | ||
Conexões/ terminais | |||
versão da conexão elétrica | |||
● para circuito principal | terminal com moldura | ||
● para circuito auxiliar e de comando | conexão parafusada | ||
número de NF para contatos auxiliares | 0 | ||
número de NA para contatos auxiliares | 3 | ||
número de contatos inversores para contatos auxiliares | 1 | ||
tipo de secções transversais do condutor conectáveis para contatos principais para terminal com moldura na utilização da unidade de aperto dianteira | |||
● unifilar | 2,5 ... 16 mm² | ||
● de fio fino com processamento da ponta do cabo | 2,5 ... 35 mm² | ||
● de fio fino sem processamento da ponta do cabo | 4 ... 50 mm² | ||
● de vários fios | 4 ... 70 mm² | ||
tipo de secções transversais dos condutores conectáveis para contactos principais para borne de estrutura na utilização do ponto traseiro do borne | |||
● unifilar | 2,5 ... 16 mm² | ||
● de fio fino com tratamento de terminal de fio | 2,5 ... 50 mm² | ||
● de fio fino sem tratamento de terminal de fio | 10 ... 50 mm² | ||
● de vários fios | 10 ... 70 mm² | ||
tipo de secções transversais do condutor conectáveis para contatos principais para terminal com moldura na utilização de ambas as unidades de aperto | |||
● unifilar | 2x (2,5 ... 16 mm²) | ||
● de fio fino com processamento da ponta do cabo | 2x (2,5 ... 35 mm²) | ||
● de fio fino sem processamento da ponta do cabo | 2x (4 ... 35 mm²) | ||
● de vários fios | 2x (4 ... 50 mm²) | ||
● | |||
— tipo de secções transversais dos condutores conectáveis nos cabos AWG para contactos principais para borne de estrutura na utilização do ponto traseiro do borne | 10 ... 2/0 | ||
— tipo de secções transversais do condutor conectáveis com cabos AWG para contatos principais para terminal com moldura na utilização da unidade de aperto dianteira | 10 ... 2/0 | ||
— tipo de secções transversais do condutor conectáveis com cabos AWG para contatos principais para terminal com moldura na utilização de ambas as unidades de aperto | 2x (10 ... 1/0) | ||
tipo de secções transversais do condutor conectáveis para contatos auxiliares | |||
● unifilar | 2x (0,5 ... 2,5 mm²) | ||
● de fio fino com processamento da ponta do cabo | 2x (0,5 ... 1,5 mm²) | ||
tipo de secções transversais do condutor conectáveis com cabos AWG | |||
● para contatos auxiliares | 2x (20 ... 14) | ||
● para contatos auxiliares de fio fino com processamento da ponta do cabo | 2x (20 ... 16) | ||
Condições ambientais | |||
altura de montagem em altura acima do nível do mar | m | 5 000 | |
categoria ambiental | |||
● durante o transporte conforme IEC 60721 | 2K2, 2C1, 2S1, 2M2 (altura de queda máx. 0,3 m) | ||
● durante o armazenamento conforme IEC 60721 | 1K6 (condensação somente ocasionalmente), 1C2 (sem névoa salina), 1S2 (não pode entrar areia nos aparelhos), 1M4 | ||
● durante a operação conforme IEC 60721 | 3K6 (sem formação de gelo, sem condensação), 3C3 (sem névoa salina), 3S2 (não pode entrar areia nos aparelhos), 3M6 | ||
temperatura ambiente | |||
● durante a operação | °C | 60 | |
● durante o armazenamento | °C | -25 ... +80 | |
temperatura de derating | °C | 40 | |
tipo de proteção IP do lado frontal conforme IEC 60529 | IP20 | ||
proteção contra contato do lado frontal conforme IEC 60529 | de proteção aos dedos em caso de contato vertical pela frente | ||
Valores nominais UL/CSA | |||
potência mecânica emitida [cv] para motor trifásico de 3 fases | |||
● com 200/208 V | |||
— com circuito de raiz cúbica a 50 ºC valor de designação | hp | 15 | |
● com 220/230 V | |||
— com circuito padrão a 50 ºC valor de designação | hp | 10 | |
— com circuito de raiz cúbica a 50 ºC valor de designação | hp | 20 | |
● com 460/480 V | |||
— com circuito padrão a 50 ºC valor de designação | hp | 20 | |
— com circuito de raiz cúbica a 50 ºC valor de designação | hp | 40 | |
capacidade de carga dos contatos dos contatos auxiliares conforme UL | B300 / R300 | ||
Homologações certificados | |||
General Product Approval | |||
CSA | Si | ||
EU declaration of conformity | Si | ||
CCC | Si | ||
UK Declaration of Conformity | Si | ||
Confirmation | Si | ||
UL | Si | ||
EAC | Si | ||
EMV | |||
RCM | Si | ||
KC | Si | ||
Test Certificates | |||
Type Test Certificates/Test Report | Si | ||
Special Test Certificate | Si | ||
Marine / Shipping | |||
ABS (American Bureau of Shipping) | Si | ||
BV (Bureau Veritas) | Si | ||
DNV (Det Norske Veritas) | Si | ||
LR (Lloyds Register) | Si | ||
PRS (Polski Register of Shipping) | Si | ||
other | |||
Confirmation | Si | ||
Environment | |||
Environmental Confirmations | Si | ||
Outras informações | |||
Simulation Tool for Soft Starters (STS)
|
|||
Informações sobre a embalagem
|
|||
Information- and Downloadcenter (catálogo, brochuras,…)
|
|||
Industry Mall (encomendar online)
|
|||
CAx Online Generator
|
|||
Service&Support (manuais, manuais de instruções, certificados, curva característica, FAQs,...)
|
|||
Base de dados das imagens (fotografias do produto,desenhos de medida em 2D, modelos em 3D, esquemas eléctricos, macros EPLAN... )
|
|||
última alteração: | 11/03/2024 | ||
Data 23/04/2024 |
Reservado o direito a alterações © Copyright Siemens2024 |