N.º do artigo | 3RW5073-6TB04 | |
|
motor de partida suave SIRIUS 200-480 V 250 A, CA/24 V CC terminais de parafuso entrada do termistor | |
nome da marca do produto | SIRIUS | |
categoria do produto | Equipamentos de manobra híbridos | |
designação do produto | Arrancador suave | |
designação do tipo de produto | 3RW50 | |
número do artigo do fabricante | ||
● do módulo HMI Standard utilizável | 3RW5980-0HS01 | |
● do módulo HMI High Feature utilizável | 3RW5980-0HF00 | |
● do módulo de comunicação PROFINET Standard utilizável | 3RW5980-0CS00 | |
● do módulo de comunicação PROFIBUS utilizável | 3RW5980-0CP00 | |
● do módulo de comunicação Modbus TCP utilizável | 3RW5980-0CT00 | |
● do módulo de comunicação Modbus RTU utilizável | 3RW5980-0CR00 | |
● do módulo de comunicação EtherNet/IP | 3RW5980-0CE00 | |
● do disjuntor utilizável com 400 V | 3VA2440-7MN32-0AA0; Tipo de atribuição 1, Iq = 65 kA | |
● do disjuntor utilizável com 500 V | 3VA2440-7MN32-0AA0; Tipo de atribuição 1, Iq = 65 kA | |
● do elemento fusível G utilizável até 690 V | 2x3NA3354-6; tipo de coordenação 1, Iq = 65 kA | |
● do fusível gR/fusível gS para proteção de semicondutor utilizável até 690 V | 3NE1 331-0; tipo de coordenação 2, Iq = 65 kA | |
● do fusível aR para proteção de semicondutor utilizável até 690 V | 3NE3 335; tipo de coordenação 2, Iq = 65 kA | |
● do contator de rede utilizável até 480 V | 3RT1065 | |
● do contator de rede utilizável até 690 V | 3RT1065 | |
Dados técnicos gerais | ||
tensão de partida [%] | 30 ... 100 % | |
tensão de parada [%] | 50 %; ajustado de modo fixo | |
tempo de rampa de partida do dispositivo de partida suave | 0 ... 20 s | |
tempo de inércia do dispositivo de partida suave | 0 ... 20 s | |
valor de limitação de corrente [%] ajustável | 130 ... 700 % | |
comprovante de conformidade | ||
● marcação CE | Si | |
● aprovação UL | Si | |
● aprovação CSA | Si | |
componente do produto | ||
● característica superior HMI | No | |
● é suportado padrão HMI | Si | |
● é suportado característica superior HMI | Si | |
equipamento do produto sistema de contato de ligação em ponte integrado | Si | |
número de fases controladas | 2 | |
tempo de ponte em caso de falha de rede | ||
● para circuito principal | 100 ms | |
● para circuito de comando | 100 ms | |
tensão de isolamento valor nominal | 600 V | |
grau de poluição | 3, segundo a IEC 60947-4-2 | |
tensão de impulso valor de designação | 6 kV | |
tensão de corte do tiristorizado máximo | 1 600 V | |
fator de serviço | 1 | |
tensão de impulso suportável valor nominal | 6 kV | |
tensão máxima admissível para separação de proteção | ||
● entre circuito principal e circuito auxiliar | 600 V | |
resistência ao choque | 15g / 11 ms; a partir de 12g / 11 ms com elevadores de contato potenciais | |
categoria de utilização conforme IEC 60947-4-2 | AC-53a | |
identificação de referência de acordo com IEC 81346-2:2009 | Q | |
Diretiva RSP (Data) | 09/23/2019 | |
SVHC substance name |
Lead - 7439-92-1
Lead monoxide (lead oxide) - 1317-36-8
2-methyl-1-(4-methylthiophenyl)-2-morpholinopropan-1-one - 71868-10-5
2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol - 79-94-7
1,6,7,8,9,14,15,16,17,17,18,18-Dodecachloropentacyclo[12.2.1.16,9.02,13.05,10]octadeca-7,15-diene (“Dechlorane Plus”™) covering any of its individual anti- and syn-isomers or any combination thereof - -
Dicyclohexyl phthalate (DCHP) - 84-61-7
|
|
função do produto | ||
● arranque suave | Si | |
● parada suave | Si | |
● Soft Torque | Si | |
● limitação de corrente ajustável | Si | |
● parada da bomba | Si | |
● autoproteção do aparelho | Si | |
● proteção contra sobrecarga do motor | Si; proteção total do motor (proteção de motor por termistor e proteção contra sobrecarga do motor eletrônica) | |
● avaliação da proteção de motor por termistor | Si; coeficiente positivo de temperatura tipo A ou Klixon / thermoclick | |
● reset automático | Si | |
● reset manual | Si | |
● reset remoto | Si; desligando a tensão de alimentação do comando | |
● função de comunicação | Si | |
● indicação do valor de medição de operação | Si; somente em conexão com acessório especial | |
● livro de registro de erros | Si; somente em conexão com acessório especial | |
● parametrizável via software | No | |
● configurável via software | Si | |
● PROFIenergy | Si; em combinação com módulo de comunicação PROFINET padrão | |
● rampa de tensão | Si | |
● regulação do binário | No | |
● saída analógica | No | |
Electrónica de potência | ||
corrente de serviço | ||
● com 40 ºC valor nominal | 250 A | |
● a 50 ºC valor nominal | 220 A | |
● a 60 ºC valor nominal | 200 A | |
tensão operacional | ||
● valor de designação | 200 ... 480 V | |
tolerância negativa relativa da tensão operacional | -15 % | |
tolerância positiva relativa da tensão operacional | 10 % | |
potência operacional para motor trifásico | ||
● com 230 V com 40 ºC valor de designação | 75 kW | |
● com 400 V com 40 ºC valor de designação | 132 kW | |
frequência de funcionamento 1 valor estipulado | 50 Hz | |
frequência de funcionamento 2 valor estipulado | 60 Hz | |
tolerância negativa relativa da frequência de operação | -10 % | |
tolerância positiva relativa da frequência de operação | 10 % | |
corrente do motor ajustável | ||
● com interruptor giratório de codificação na posição do interruptor 1 | 100 A | |
● com interruptor giratório de codificação na posição do interruptor 2 | 110 A | |
● com interruptor giratório de codificação na posição do interruptor 3 | 120 A | |
● com interruptor giratório de codificação na posição do interruptor 4 | 130 A | |
● com interruptor giratório de codificação na posição do interruptor 5 | 140 A | |
● com interruptor giratório de codificação na posição do interruptor 6 | 150 A | |
● com interruptor giratório de codificação na posição do interruptor 7 | 160 A | |
● com interruptor giratório de codificação na posição do interruptor 8 | 170 A | |
● com interruptor giratório de codificação na posição do interruptor 9 | 180 A | |
● com interruptor giratório de codificação na posição do interruptor 10 | 190 A | |
● com interruptor giratório de codificação na posição do interruptor 11 | 200 A | |
● com interruptor giratório de codificação na posição do interruptor 12 | 210 A | |
● com interruptor giratório de codificação na posição do interruptor 13 | 220 A | |
● com interruptor giratório de codificação na posição do interruptor 14 | 230 A | |
● com interruptor giratório de codificação na posição do interruptor 15 | 240 A | |
● com interruptor giratório de codificação na posição do interruptor 16 | 250 A | |
● mínimo | 100 A | |
carga mínima [%] | 15 %; relativamente à corrente de operação nominal mínima ajustável | |
potência de perda [W] com valor de designação de corrente com CA | ||
● com 40 ºC após inicialização | 23 W | |
● a 50 ºC após inicialização | 18 W | |
● a 60 ºC após inicialização | 15 W | |
potência de perda [W] com CA com limitação de corrente 350% | ||
● com 40 ºC durante a partida | 2 454 W | |
● a 50 ºC durante a partida | 2 043 W | |
● a 60 ºC durante a partida | 1 786 W | |
versão da proteção do motor | eletrônico, disparo em caso de sobrecarga térmica do motor | |
Circuito de corrente de comando/ ativação | ||
tipo de tensão da tensão de alimentação de comando | CA/CC | |
● tensão de alimentação de comando em CA em 50 Hz valor nominal | 24 V | |
● tensão de alimentação de comando em CA em 60 Hz valor nominal | 24 V | |
tolerância negativa relativa da tensão de alimentação do comando com CA com 50 Hz | -20 % | |
tolerância positiva relativa da tensão de alimentação do comando com CA com 50 Hz | 20 % | |
tolerância negativa relativa da tensão de alimentação do comando com CA com 60 Hz | -20 % | |
tolerância positiva relativa da tensão de alimentação do comando com CA com 60 Hz | 20 % | |
frequência da tensão de alimentação do comando | 50 ... 60 Hz | |
tolerância negativa relativa da frequência da tensão de alimentação do comando | -10 % | |
tolerância positiva relativa da frequência da tensão de alimentação do comando | 10 % | |
● tensão de alimentação de comando em CC valor nominal | 24 V | |
tolerância negativa relativa da tensão de alimentação do comando com CC | -20 % | |
tolerância positiva relativa da tensão de alimentação do comando com CC | 20 % | |
corrente de alimentação no modo de operação standby valor de designação | 160 mA | |
corrente de manutenção no modo bypass valor de designação | 490 mA | |
pico de corrente de ligação na aplicação da tensão de alimentação do comando máximo | 3,3 A | |
duração do pico de corrente de ligação na aplicação da tensão de alimentação do comando | 12,1 ms | |
versão da proteção contra sobretensão | Varistor | |
versão da proteção contra curto-circuito para circuito de comando | fusível 4 A gG (Icu=1 kA), fusível 6 A de resposta rápida (Icu=1 kA), minidisjuntor C1 (Icu = 600 A), Disjuntor em Caixa Moldada C6 (Icu = 300 A); não incluído no escopo de fornecimento | |
Entradas/ Saídas | ||
número de entradas digitais | 1 | |
número de saídas digitais | 3 | |
● não parametrizáveis | 2 | |
versão das saídas digitais | 2 contatos normalmente abertos (NA) / 1 contato inversor (CI) | |
número de saídas analógicas | 0 | |
capacidade de comutação corrente das saídas do relé | ||
● com CA-15 com 250 V valor de designação | 3 A | |
● com CC-13 com 24 V valor de designação | 1 A | |
Montagem/ Fixação/ Dimensões | ||
posição de montagem | em nível de montagem vertical, giratório em +/-90º, em nível de montagem vertical, inclinável para a frente e para trás +/- 22,5º | |
tipo de fixação | fixação de parafusos | |
altura | 230 mm | |
largura | 160 mm | |
profundidade | 282 mm | |
distância a respeitar na montagem em linha | ||
● para a frente | 10 mm | |
● para trás | 0 mm | |
● para cima | 100 mm | |
● para baixo | 75 mm | |
● para o lado | 5 mm | |
peso sem embalagem | 7,3 kg | |
Conexões/ terminais | ||
versão da conexão elétrica | ||
● para circuito principal | conexão de barras | |
● para circuito de comando | conexão parafusada | |
largura do trilho de conexão máximo | 35 mm; com cobertura do terminal 3RT1966-4EA1, máximo 45 mm | |
comprimento do cabo para ligação a termistor | ||
● com secção transversal do condutor = 0,5 mm² máximo | 50 m | |
● com secção transversal do condutor = 1,5 mm² máximo | 150 m | |
● com secção transversal do condutor = 2,5 mm² máximo | 250 m | |
● tipo de secções transversais do condutor conectáveis para contatos principais para terminal com moldura na utilização da unidade de aperto dianteira unifilar | 95 ... 300 mm² | |
● tipo de secções transversais do condutor conectáveis para contatos principais para terminal com moldura na utilização da unidade de aperto dianteira de fio fino com processamento da ponta do cabo | 70 ... 240 mm² | |
● tipo de secções transversais do condutor conectáveis para contatos principais para terminal com moldura na utilização da unidade de aperto dianteira de fio fino sem processamento da ponta do cabo | 70 ... 240 mm² | |
● tipo de secções transversais do condutor conectáveis para contatos principais para terminal com moldura na utilização da unidade de aperto dianteira de vários fios | 95 ... 300 mm² | |
● tipo de secções transversais dos condutores conectáveis para contactos principais para borne de estrutura na utilização do ponto traseiro do borne unifilar | 120 ... 240 mm² | |
● tipo de secções transversais dos condutores conectáveis nos cabos AWG para contactos principais para borne de estrutura na utilização do ponto traseiro do borne | 250 ... 500 kcmil | |
● tipo de secções transversais do condutor conectáveis para contatos principais para terminal com moldura na utilização de ambas as unidades de aperto unifilar | min. 2x 70 mm², max. 2x 240 mm² | |
● tipo de secções transversais do condutor conectáveis para contatos principais para terminal com moldura na utilização de ambas as unidades de aperto de fio fino com processamento da ponta do cabo | mín. 2x 50 mm², máx. 2x 185 mm² | |
● tipo de secções transversais do condutor conectáveis para contatos principais para terminal com moldura na utilização de ambas as unidades de aperto de fio fino sem processamento da ponta do cabo | mín. 2x 50 mm², máx. 2x 185 mm² | |
● tipo de secções transversais do condutor conectáveis para contatos principais para terminal com moldura na utilização de ambas as unidades de aperto de vários fios | min. 2x 70 mm², max. 2x 240 mm² | |
● tipo de secções transversais dos condutores conectáveis para contactos principais para borne de estrutura na utilização do ponto traseiro do borne de fio fino com tratamento de terminal de fio | 120 ... 185 mm² | |
● tipo de secções transversais dos condutores conectáveis para contactos principais para borne de estrutura na utilização do ponto traseiro do borne de fio fino sem tratamento de terminal de fio | 120 ... 185 mm² | |
● tipo de secções transversais dos condutores conectáveis para contactos principais para borne de estrutura na utilização do ponto traseiro do borne de vários fios | 120 ... 240 mm² | |
● tipo de secções transversais do condutor conectáveis com cabos AWG para circuito principal unifilar | 2/0 ... 500 kcmil | |
● tipo de secções transversais do condutor conectáveis para terminal para cabos DIN para contatos principais de vários fios | 50 ... 240 mm² | |
● tipo de secções transversais do condutor conectáveis para terminal para cabos DIN para contatos principais de fio fino | 70 ... 240 mm² | |
tipo de secções transversais do condutor conectáveis | ||
● para circuito de comando unifilar | 1x (0,5 ... 4,0 mm²), 2x (0,5 ... 2,5 mm²) | |
● para circuito de comando de fio fino com processamento da ponta do cabo | 1x (0,5 ... 2,5 mm²), 2x (0,5 ... 1,5 mm²) | |
● com cabos AWG para circuito de comando unifilar | 1x (20 ... 12), 2x (20 ... 14) | |
comprimento do cabo | ||
● entre dispositivo de partida suave e motor máximo | 800 m | |
● nas entradas digitais com CA máximo | 1 000 m | |
torque de aperto | ||
● para contatos principais com conexão parafusada | 14 ... 24 N·m | |
● para contatos auxiliares e contatos de comando com conexão parafusada | 0,8 ... 1,2 N·m | |
torque de aperto [lbf·in] | ||
● para contatos principais com conexão parafusada | 124 ... 210 lbf·in | |
● para contatos auxiliares e contatos de comando com conexão parafusada | 7 ... 10,3 lbf·in | |
Condições ambientais | ||
altura de montagem em altura acima do nível do mar máximo | 5 000 m; derating a partir de 1000 m, ver manual | |
temperatura ambiente | ||
● durante operação | -25 ... +60 °C; a partir de 40 ºC, observar o derating | |
● durante o armazenamento e o transporte | -40 ... +80 °C | |
categoria ambiental | ||
● durante a operação conforme IEC 60721 | 3K6 (sem formação de gelo, condensação somente ocasionalmente), 3C3 (sem névoa salina), 3S2 (não pode entrar areia nos aparelhos), 3M6 | |
● durante o armazenamento conforme IEC 60721 | 1K6 (condensação somente ocasionalmente), 1C2 (sem névoa salina), 1S2 (não pode entrar areia nos aparelhos), 1M4 | |
● durante o transporte conforme IEC 60721 | 2K2, 2C1, 2S1, 2M2 (altura de queda máx. 0,3 m) | |
emissão eletromagnética | conforme IEC 60947-4-2: classe A | |
Comunicação/ Protocolo | ||
módulo de comunicação é suportado | ||
● PROFINET Standard | Si | |
● EtherNet/IP | Si | |
● Modbus RTU | Si | |
● Modbus TCP | Si | |
● PROFIBUS | Si | |
Valores nominais UL/CSA | ||
número do artigo do fabricante | ||
● do disjuntor | ||
— utilizável em HIGH Faults com 460/480 V conforme UL | Tipo Siemens: 3VA54, máx. 600 A; Iq máx = 65 kA | |
● do fusível | ||
— utilizável em Standard Faults até 575/600 V conforme UL | Tipo: classe L, máx. 800 A; Iq = 18 kA | |
— utilizável em HIGH Faults até 575/600 V conforme UL | Tipo: classe L, máx. 800 A; Iq = 100 kA | |
potência operacional [cv] para motor trifásico | ||
● com 200/208 V a 50 ºC valor de designação | 60 hp | |
● com 220/230 V a 50 ºC valor de designação | 75 hp | |
● com 460/480 V a 50 ºC valor de designação | 150 hp | |
Segurança elétrica | ||
tipo de proteção IP do lado frontal conforme IEC 60529 | IP00; IP20 com cobertura | |
proteção contra contato do lado frontal conforme IEC 60529 | de proteção aos dedos em caso de contato vertical pela frente com tampa | |
ATEX | ||
nível de integridade da segurança (SIL) conforme IEC 61508 com relação a ATEX | SIL1 | |
probabilidade de uma falha perigosa por hora com alta taxa de exigência conforme IEC 61508 com relação a ATEX | 9E-6 1/h | |
PFDavg com baixa taxa de exigência conforme IEC 61508 com relação a ATEX | 0,09 | |
HFT (tolerância do hardware a falhas) conforme IEC 61508 com relação a ATEX | 0 | |
valor T1 para intervalo de Proof-Test ou duração de utilização conforme IEC 61508 com relação a ATEX | 3 a | |
● comprovante de conformidade ATEX | Si | |
● comprovante de adequabilidade IECEx | Si | |
Homologações certificados | ||
General Product Approval | ||
CSA | Si | |
UK Declaration of Conformity | Si | |
CCC | Si | |
Confirmation | Si | |
EU declaration of conformity | Si | |
UL | Si | |
EAC | Si | |
EMV | ||
KC | Si | |
For use in hazardous locations | ||
IECEx | Si | |
ATEX | Si | |
Miscellaneous | Si | |
Test Certificates | ||
Type Test Certificates/Test Report | Si | |
Marine / Shipping | ||
ABS (American Bureau of Shipping) | Si | |
LR (Lloyds Register) | Si | |
PRS (Polski Register of Shipping) | Si | |
other | ||
Confirmation | Si | |
Environment | ||
EPD Typ II/III (with life cylce assessment) | Si | |
Siemens EcoTech Profile (SEP) | Si | |
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
Curva característica: Comportamento de ativação, I²t, Corrente de passagem
|
||
Curva característica: Altura de instalação
|
||
Simulation Tool for Soft Starters (STS)
|
||
última alteração: | 11/03/2024 | |
Data 01/05/2024 |
Reservado o direito a alterações © Copyright Siemens2024 |