N.º do artigo | 3RW5248-2AC15 | |
|
Motor de partida suave SIRIUS 200-600 V 570 A, 110-250 V CA terminais de mola saída analógica | |
nome da marca do produto | SIRIUS | |
categoria do produto | Equipamentos de manobra híbridos | |
designação do produto | Arrancador suave | |
designação do tipo de produto | 3RW52 | |
número de artigo do fabricante | ||
● do módulo IHM Standard aplicável | 3RW5980-0HS00 | |
● do módulo IHM High-Feature aplicável | 3RW5980-0HF00 | |
● do módulo de comunicação PROFINET Standard aplicável | 3RW5980-0CS00 | |
● do módulo de comunicação PROFIBUS aplicável | 3RW5980-0CP00 | |
● do módulo de comunicação Modbus TCP aplicável | 3RW5980-0CT00 | |
● do módulo de comunicação Modbus RTU aplicável | 3RW5980-0CR00 | |
● do módulo de comunicação EtherNet/IP | 3RW5980-0CE00 | |
● do disjuntor aplicável com 400 V | 3VA2580-6HN32-0AA0; tipo de coordenação 1, Iq = 65 kA, CLASSE 10 | |
● do disjuntor aplicável com 500 V | 3VA2580-6HN32-0AA0; tipo de coordenação 1, Iq = 65 kA, CLASSE 10 | |
● do disjuntor aplicável com 400 V com circuito de raiz cúbica | 3VA2510-6HN32-0AA0; tipo de coordenação 1, Iq = 65 kA, CLASSE 10 | |
● do disjuntor aplicável com 500 V com circuito de raiz cúbica | 3VA2510-6HN32-0AA0; tipo de coordenação 1, Iq = 65 kA, CLASSE 10 | |
● do elemento fusível G aplicável até 690 V | 2x3NA3365-6; tipo de coordenação 1, Iq = 65 kA | |
● do elemento fusível G aplicável com circuito de raiz cúbica até 500 V | 2x3NA3365-6; tipo de coordenação 1, Iq = 65 kA | |
● do fusível gR/fusível gS para proteção de semicondutor aplicável até 690 V | 3NE1437-2; tipo de coordenação 2, Iq = 65 kA | |
● do fusível aR para proteção de semicondutor aplicável até 690 V | 3NE3340-8; tipo de coordenação 2, Iq = 65 kA | |
Dados técnicos gerais | ||
tensão de partida [%] | 30 ... 100 % | |
tensão de parada [%] | 50 %; ajustado de modo fixo | |
tempo de rampa de partida do dispositivo de partida suave | 0 ... 20 s | |
valor de limitação de corrente [%] ajustável | 130 ... 700 % | |
comprovante de conformidade | ||
● marcação CE | Si | |
● aprovação UL | Si | |
● aprovação CSA | Si | |
componente do produto | ||
● IHM High-Feature | No | |
● é suportado padrão IHM | Si | |
● é suportado IHM High-Feature | Si | |
equipamento do produto sistema de contato de ligação em ponte integrado | Si | |
número de fases controladas | 3 | |
tempo de ponte em caso de falha de rede | ||
● para circuito principal | 100 ms | |
● para circuito de comando | 100 ms | |
tensão de isolamento valor nominal | 600 V | |
grau de poluição | 3, segundo a IEC 60947-4-2 | |
tensão de impulso valor nominal | 6 kV | |
tensão de corte do tiristorizado máximo | 1 600 V | |
fator de serviço | 1 | |
tensão de impulso suportável valor nominal | 6 kV | |
tensão máxima admissível para separação de proteção | ||
● entre circuito principal e circuito auxiliar | 600 V | |
resistência ao choque | 15g / 11 ms; a partir de 12g / 11 ms com elevadores de contato potenciais | |
categoria de utilização de acordo com IEC 60947-4-2 | CA 53a | |
identificação de referência de acordo com IEC 81346-2:2009 | Q | |
Diretiva RSP (Data) | 02/15/2018 | |
SVHC substance name |
Lead - 7439-92-1
Lead monoxide (lead oxide) - 1317-36-8
2-methyl-1-(4-methylthiophenyl)-2-morpholinopropan-1-one - 71868-10-5
2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol - 79-94-7
1,6,7,8,9,14,15,16,17,17,18,18-Dodecachloropentacyclo[12.2.1.16,9.02,13.05,10]octadeca-7,15-diene (“Dechlorane Plus”™) covering any of its individual anti- and syn-isomers or any combination thereof - -
Dibutylbis(pentane-2,4-dionato-O,O')tin - 22673-19-4
Dicyclohexyl phthalate (DCHP) - 84-61-7
Dodecamethylcyclohexasiloxane (D6) - 540-97-6
|
|
função do produto | ||
● arranque suave | Si | |
● parada suave | Si | |
● Soft Torque | Si | |
● limitação de corrente ajustável | Si | |
● parada da bomba | Si | |
● autoproteção do aparelho | Si | |
● proteção contra sobrecarga do motor | Si; proteção contra sobrecarga do motor eletrônica | |
● avaliação da proteção de motor por termistor | No | |
● circuito de raiz cúbica | Si | |
● reset automático | Si | |
● reset manual | Si | |
● reset remoto | Si; desligando a tensão de alimentação do comando | |
● função de comunicação | Si | |
● indicação do valor de medição de operação | Si; somente em conexão com acessório especial | |
● livro de registro de erros | Si; somente em conexão com acessório especial | |
● parametrizável via software | No | |
● configurável via software | Si | |
● PROFIenergy | Si; em combinação com módulo de comunicação PROFINET padrão | |
● atualização de firmware | Si | |
● terminal amovível para circuito de comando | Si | |
● regulação do binário | No | |
● saída analógica | Si; 4 ... 20 mA (predefinição) / 0 ... 10 V (com HMI de característica superior parametrizável) | |
Electrónica de potência | ||
corrente de serviço | ||
● com 40 ºC valor nominal | 570 A | |
● a 50 ºC valor nominal | 504 A | |
● a 60 ºC valor nominal | 460 A | |
corrente de serviço com circuito de raiz cúbica | ||
● com 40 ºC valor nominal | 987 A | |
● a 50 ºC valor nominal | 873 A | |
● a 60 ºC valor nominal | 796 A | |
tensão de serviço | ||
● valor nominal | 200 ... 600 V | |
● com circuito de raiz cúbica valor nominal | 200 ... 600 V | |
tolerância negativa relativa da tensão de serviço | -15 % | |
tolerância positiva relativa da tensão de serviço | 10 % | |
tolerância negativa relativa da tensão de serviço com circuito de raiz cúbica | -15 % | |
tolerância positiva relativa da tensão de serviço com circuito de raiz cúbica | 10 % | |
potência operacional para motor trifásico | ||
● com 230 V com 40 ºC valor nominal | 160 kW | |
● com 230 V com circuito de raiz cúbica com 40 ºC valor nominal | 315 kW | |
● com 400 V com 40 ºC valor nominal | 315 kW | |
● com 400 V com circuito de raiz cúbica com 40 ºC valor nominal | 560 kW | |
● com 500 V com 40 ºC valor nominal | 355 kW | |
● com 500 V com circuito de raiz cúbica com 40 ºC valor nominal | 630 kW | |
frequência de funcionamento 1 valor estipulado | 50 Hz | |
frequência de funcionamento 2 valor estipulado | 60 Hz | |
tolerância negativa relativa da frequência de operação | -10 % | |
tolerância positiva relativa da frequência de operação | 10 % | |
corrente do motor ajustável | ||
● com interruptor giratório de codificação na posição do interruptor 1 | 240 A | |
● com interruptor giratório de codificação na posição do interruptor 2 | 262 A | |
● com interruptor giratório de codificação na posição do interruptor 3 | 284 A | |
● com interruptor giratório de codificação na posição do interruptor 4 | 306 A | |
● com interruptor giratório de codificação na posição do interruptor 5 | 328 A | |
● com interruptor giratório de codificação na posição do interruptor 6 | 350 A | |
● com interruptor giratório de codificação na posição do interruptor 7 | 372 A | |
● com interruptor giratório de codificação na posição do interruptor 8 | 394 A | |
● com interruptor giratório de codificação na posição do interruptor 9 | 416 A | |
● com interruptor giratório de codificação na posição do interruptor 10 | 438 A | |
● com interruptor giratório de codificação na posição do interruptor 11 | 460 A | |
● com interruptor giratório de codificação na posição do interruptor 12 | 482 A | |
● com interruptor giratório de codificação na posição do interruptor 13 | 504 A | |
● com interruptor giratório de codificação na posição do interruptor 14 | 526 A | |
● com interruptor giratório de codificação na posição do interruptor 15 | 548 A | |
● com interruptor giratório de codificação na posição do interruptor 16 | 570 A | |
● mínimo | 240 A | |
corrente do motor ajustável | ||
● para circuito de raiz cúbica com interruptor giratório de codificação na posição do interruptor 1 | 416 A | |
● para circuito de raiz cúbica com interruptor giratório de codificação na posição do interruptor 2 | 454 A | |
● para circuito de raiz cúbica com interruptor giratório de codificação na posição do interruptor 3 | 492 A | |
● para circuito de raiz cúbica com interruptor giratório de codificação na posição do interruptor 4 | 530 A | |
● para circuito de raiz cúbica com interruptor giratório de codificação na posição do interruptor 5 | 568 A | |
● para circuito de raiz cúbica com interruptor giratório de codificação na posição do interruptor 6 | 606 A | |
● para circuito de raiz cúbica com interruptor giratório de codificação na posição do interruptor 7 | 644 A | |
● para circuito de raiz cúbica com interruptor giratório de codificação na posição do interruptor 8 | 682 A | |
● para circuito de raiz cúbica com interruptor giratório de codificação na posição do interruptor 9 | 721 A | |
● para circuito de raiz cúbica com interruptor giratório de codificação na posição do interruptor 10 | 759 A | |
● para circuito de raiz cúbica com interruptor giratório de codificação na posição do interruptor 11 | 797 A | |
● para circuito de raiz cúbica com interruptor giratório de codificação na posição do interruptor 12 | 835 A | |
● para circuito de raiz cúbica com interruptor giratório de codificação na posição do interruptor 13 | 873 A | |
● para circuito de raiz cúbica com interruptor giratório de codificação na posição do interruptor 14 | 911 A | |
● para circuito de raiz cúbica com interruptor giratório de codificação na posição do interruptor 15 | 949 A | |
● para circuito de raiz cúbica com interruptor giratório de codificação na posição do interruptor 16 | 987 A | |
● com circuito de raiz cúbica mínimo | 416 A | |
carga mínima [%] | 15 %; relativamente à corrente de operação nominal mínima ajustável | |
potência de perda [W] em valor nominal de corrente em CA | ||
● com 40 ºC após inicialização | 183 W | |
● a 50 ºC após inicialização | 163 W | |
● a 60 ºC após inicialização | 153 W | |
potência de perda [W] em CA com limitação de corrente 350% | ||
● com 40 ºC durante a partida | 10 241 W | |
● a 50 ºC durante a partida | 8 500 W | |
● a 60 ºC durante a partida | 7 663 W | |
Circuito de corrente de comando/ ativação | ||
tipo de tensão da tensão de alimentação de comando | CA | |
tensão de alimentação de comando em CA | ||
● em 50 Hz | 110 ... 250 V | |
● em 60 Hz | 110 ... 250 V | |
tolerância negativa relativa da tensão de alimentação de comando em CA em 50 Hz | -15 % | |
tolerância positiva relativa da tensão de alimentação de comando em CA em 50 Hz | 10 % | |
tolerância negativa relativa da tensão de alimentação de comando em CA em 60 Hz | -15 % | |
tolerância positiva relativa da tensão de alimentação de comando em CA em 60 Hz | 10 % | |
frequência da tensão de alimentação de comando | 50 ... 60 Hz | |
tolerância negativa relativa da frequência da tensão de alimentação de comando | -10 % | |
tolerância positiva relativa da frequência da tensão de alimentação de comando | 10 % | |
corrente de alimentação com operação Standby valor nominal | 30 mA | |
corrente de manutenção no modo bypass valor nominal | 100 mA | |
corrente de ligação no fechamento dos contatos de bypass máximo | 2,2 A | |
pico de corrente de ligação na aplicação da tensão de alimentação de comando máximo | 12,2 A | |
duração do pico de corrente de ligação na aplicação da tensão de alimentação de comando | 2,2 ms | |
versão da proteção contra sobretensão | Varistor | |
versão da proteção contra curto-circuito para circuito de comando | fusível 4 A gG (Icu=1 kA), fusível 6 A de resposta rápida (Icu=1 kA), minidisjuntor C1 (Icu = 600 A), Disjuntor em Caixa Moldada C6 (Icu = 300 A); não incluído no escopo de fornecimento | |
Entradas/ Saídas | ||
número de entradas digitais | 1 | |
número de saídas digitais | 3 | |
● não parametrizáveis | 2 | |
versão das saídas digitais | 2 contatos normalmente abertos (NA) / 1 contato inversor (CI) | |
número de saídas analógicas | 1 | |
capacidade de comutação corrente das saídas a relé | ||
● em AC-15 com 250 V valor nominal | 3 A | |
● em DC-13 em 24 V valor nominal | 1 A | |
Montagem/ Fixação/ Dimensões | ||
posição de montagem | em nível de montagem vertical, giratório em +/-90º, em nível de montagem vertical, inclinável para a frente e para trás +/- 22,5º | |
tipo de fixação | fixação de parafusos | |
altura | 393 mm | |
largura | 210 mm | |
profundidade | 203 mm | |
distância a respeitar na montagem em linha | ||
● para a frente | 10 mm | |
● para trás | 0 mm | |
● para cima | 100 mm | |
● para baixo | 75 mm | |
● para o lado | 5 mm | |
peso sem embalagem | 10,6 kg | |
Conexões/ terminais | ||
versão da conexão elétrica | ||
● para circuito principal | conexão de barras | |
● para circuito de comando | terminal de mola | |
largura do trilho de conexão máximo | 45 mm | |
tipo de secções transversais dos condutores conectáveis | ||
● para terminal para cabos DIN para contatos principais de vários fios | 2x (50 ... 240 mm²) | |
● para terminal para cabos DIN para contatos principais de fio fino | 2x (70 ... 240 mm²) | |
tipo de secções transversais dos condutores conectáveis | ||
● para circuito de comando unifilar | 2x (0,25 ... 1,5 mm²) | |
● para circuito de comando de fio fino com tratamento de terminal de condutor isolado | 2x (0,25 ... 1,5 mm²) | |
● em cabos AWG para circuito de comando unifilar | 2x (24 ... 16) | |
● em cabos AWG para circuito de comando de fio fino com tratamento de terminal de condutor isolado | 2x (24 ... 16) | |
comprimento do cabo | ||
● entre dispositivo de partida suave e motor máximo | 800 m | |
● nas entradas digitais em CA máximo | 100 m | |
torque de aperto | ||
● para contatos principais em terminais com parafuso | 14 ... 24 N·m | |
● para contatos auxiliares e contatos de comando em terminais com parafuso | 0,8 ... 1,2 N·m | |
torque de aperto [lbf·in] | ||
● para contatos principais em terminais com parafuso | 124 ... 210 lbf·in | |
● para contatos auxiliares e contatos de comando em terminais com parafuso | 7 ... 10,3 lbf·in | |
Condições ambientais | ||
altura de montagem em altura acima do nível do mar máximo | 5 000 m; derating a partir de 1000 m, ver catálogo | |
temperatura ambiente | ||
● durante operação | -25 ... +60 °C; a partir de 40 ºC, observar o derating | |
● durante o armazenamento e o transporte | -40 ... +80 °C | |
categoria ambiental | ||
● durante operação de acordo com IEC 60721 | 3K6 (sem formação de gelo, condensação somente ocasionalmente), 3C3 (sem névoa salina), 3S2 (não pode entrar areia nos aparelhos), 3M6 | |
● durante o armazenamento de acordo com IEC 60721 | 1K6 (condensação somente ocasionalmente), 1C2 (sem névoa salina), 1S2 (não pode entrar areia nos aparelhos), 1M4 | |
● durante o transporte de acordo com IEC 60721 | 2K2, 2C1, 2S1, 2M2 (altura de queda máx. 0,3 m) | |
emissão eletromagnética | conforme IEC 60947-4-2: classe A | |
Comunicação/ Protocolo | ||
módulo de comunicação é suportado | ||
● PROFINET Standard | Si | |
● EtherNet/IP | Si | |
● Modbus RTU | Si | |
● Modbus TCP | Si | |
● PROFIBUS | Si | |
Valores nominais UL/CSA | ||
número de artigo do fabricante | ||
● do fusível | ||
— aplicável em Standard Faults até 575/600 V conforme UL | Tipo: Classe J / L, máx. 1600 A; Iq = 30 kA | |
— aplicável em HIGH Faults até 575/600 V conforme UL | Tipo: Class J / L, máx. 1200 A; Iq = 100 kA | |
— aplicável em Standard Faults com circuito de raiz cúbica até 575/600 V conforme UL | Tipo: Classe J / L, máx. 1600 A; Iq = 30 kA | |
— aplicável em HIGH Faults com circuito de raiz cúbica até 575/600 V conforme UL | Tipo: Class J / L, máx. 1200 A; Iq = 100 kA | |
potência operacional [cv] para motor trifásico | ||
● com 200/208 V a 50 ºC valor nominal | 150 hp | |
● com 220/230 V a 50 ºC valor nominal | 200 hp | |
● com 460/480 V a 50 ºC valor nominal | 400 hp | |
● com 575/600 V a 50 ºC valor nominal | 500 hp | |
● com 200/208 V com circuito de raiz cúbica a 50 ºC valor nominal | 300 hp | |
● com 220/230 V com circuito de raiz cúbica a 50 ºC valor nominal | 350 hp | |
● com 460/480 V com circuito de raiz cúbica a 50 ºC valor nominal | 750 hp | |
● com 575/600 V com circuito de raiz cúbica a 50 ºC valor nominal | 950 hp | |
capacidade de carga dos contatos dos contatos auxiliares conforme UL | R300-B300 | |
Segurança elétrica | ||
grau de proteção IP do lado frontal de acordo com IEC 60529 | IP00; IP20 com cobertura | |
proteção contra contato do lado frontal de acordo com IEC 60529 | de proteção aos dedos em caso de contato vertical pela frente com tampa | |
Homologações certificados | ||
General Product Approval | ||
CSA | Si | |
Confirmation | Si | |
UK Declaration of Conformity | Si | |
CCC | Si | |
EU declaration of conformity | Si | |
UL | Si | |
EAC | Si | |
EMV | ||
RCM | Si | |
KC | Si | |
Test Certificates | ||
Type Test Certificates/Test Report | Si | |
Marine / Shipping | ||
ABS (American Bureau of Shipping) | Si | |
BV (Bureau Veritas) | Si | |
LR (Lloyds Register) | Si | |
PRS (Polski Register of Shipping) | Si | |
other | ||
Confirmation | Si | |
Environment | ||
Siemens EcoTech Profile (SEP) | Si | |
EPD Typ II/III (with life cylce assessment) | Si | |
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
Curva característica: Comportamento de ativação, I²t, Corrente de passagem
|
||
Curva característica: Altura de instalação
|
||
Simulation Tool for Soft Starters (STS)
|
||
última alteração: | 11/03/2024 | |
Data 11/05/2024 |
Reservado o direito a alterações © Copyright Siemens2024 |