N.º do artigo | 3RW5554-2HA14 | |
|
motor de partida suave SIRIUS 200-480 V 840 A, 110-250 V CA terminais de mola | |
nome da marca do produto | SIRIUS | |
categoria do produto | Equipamentos de manobra híbridos | |
designação do produto | Arrancador suave | |
designação do tipo de produto | 3RW55 | |
número do artigo do fabricante | ||
● do módulo HMI High Feature utilizável | 3RW5980-0HF00 | |
● do módulo de comunicação PROFINET Standard utilizável | 3RW5980-0CS00 | |
● do módulo de comunicação PROFINET High-Feature utilizável | 3RW5950-0CH00 | |
● do módulo de comunicação PROFIBUS utilizável | 3RW5980-0CP00 | |
● do módulo de comunicação Modbus TCP utilizável | 3RW5980-0CT00 | |
● do módulo de comunicação Modbus RTU utilizável | 3RW5980-0CR00 | |
● do módulo de comunicação EtherNet/IP | 3RW5980-0CE00 | |
● do disjuntor utilizável com 400 V | 3VA2510-6HN32-0AA0; tipo de coordenação 1, Iq = 65 kA, CLASSE 10 | |
● do disjuntor utilizável com 500 V | 3VA2510-6HN32-0AA0; tipo de coordenação 1, Iq = 65 kA, CLASSE 10 | |
● do disjuntor utilizável com 400 V com circuito de raiz cúbica | 3VA2716-7AB05-0AA0; tipo de coordenação 1, Iq = 65 kA, CLASSE 10 | |
● do disjuntor utilizável com 500 V com circuito de raiz cúbica | 3VA2716-7AB05-0AA0; tipo de coordenação 1, Iq = 65 kA, CLASSE 10 | |
● do elemento fusível G utilizável até 690 V | 2x3NA3365-6; tipo de coordenação 1, Iq = 65 kA | |
● do fusível gR/fusível gS para proteção de semicondutor utilizável até 690 V | 3NB3351-1KK26; tipo de coordenação 2, Iq = 65 kA | |
● do fusível aR para proteção de semicondutor utilizável até 690 V | 3NC3343-1U; tipo de coordenação 2, Iq = 65 kA | |
Dados técnicos gerais | ||
tensão de partida [%] | 20 ... 100 % | |
tensão de parada [%] | 50 %; ajustado de modo fixo | |
tempo de rampa de partida do dispositivo de partida suave | 0 ... 360 s | |
tempo de inércia do dispositivo de partida suave | 0 ... 360 s | |
torque inicial [%] | 10 ... 100 % | |
torque de parada [%] | 10 ... 100 % | |
limitação do torque [%] | 20 ... 200 % | |
valor de limitação de corrente [%] ajustável | 125 ... 800 % | |
tensão transitória de partida [%] ajustável | 40 ... 100 % | |
tempo de partida ajustável | 0 ... 2 s | |
número de conjuntos de parâmetros | 3 | |
classe de precisão | 5 (de acordo com IEC 61557-12) | |
comprovante de adequabilidade | ||
● identificação CE | Si | |
● aprovação UL | Si | |
● aprovação CSA | Si | |
componente do produto | ||
● característica superior HMI | Si | |
● é suportado característica superior HMI | Si | |
equipamento do produto sistema de contato de ligação em ponte integrado | Si | |
número de fases controladas | 3 | |
valor-limite de assimetria de corrente [%] | 10 ... 60 % | |
valor-limite da monitoração do contato à terra [%] | 10 ... 95 % | |
tempo de ponte em caso de falha de rede | ||
● para circuito principal | 100 ms | |
● para circuito de comando | 100 ms | |
tempo de pausa ajustável | 0 ... 255 s | |
tensão de isolamento valor de designação | 480 V | |
grau de poluição | 3, segundo a IEC 60947-4-2 | |
tensão de impulso valor de designação | 6 kV | |
tensão de corte do tiristorizado máximo | 1 400 V | |
fator de serviço | 1,15 | |
tensão de impulso suportável valor de designação | 6 kV | |
tensão máxima admissível para separação de proteção | ||
● entre circuito principal e circuito auxiliar | 480 V; não se aplica à ligação a termistor | |
resistência ao choque | 15g / 11 ms; a partir de 6g / 11 ms com elevadores de contato potenciais | |
tempo de recuperação após disparo por sobrecarga ajustável | 60 ... 1 800 s | |
categoria de utilização conforme IEC 60947-4-2 | CA 53a | |
identificação de referência conforme IEC 81346-2:2009 | Q | |
Diretiva RSP (Data) | 02/11/2019 | |
SVHC substance name |
Lead - 7439-92-1
Lead monoxide (lead oxide) - 1317-36-8
2-methyl-1-(4-methylthiophenyl)-2-morpholinopropan-1-one - 71868-10-5
Dicyclohexyl phthalate (DCHP) - 84-61-7
Dodecamethylcyclohexasiloxane (D6) - 540-97-6
Lead titanium trioxide - 12060-00-3
|
|
função do produto | ||
● arranque suave | Si | |
● parada suave | Si | |
● impulso de libertação | Si | |
● limitação de corrente ajustável | Si | |
● velocidade lenta em ambos os sentidos de rotação | Si | |
● parada da bomba | Si | |
● frenagem CC | Si | |
● aquecimento do motor | Si | |
● função de indicador de arraste | Si | |
● função de rastreamento | Si | |
● autoproteção do aparelho | Si | |
● proteção contra sobrecarga do motor | Si; Proteção total do motor (proteção de motor por termistor e proteção eletrônica contra sobrecarga do motor) / em caso de utilização da proteção contra sobrecarga do motor conforme ATEX, tem que ser utilizado um contator ligado a montante no circuito de raiz cúbica. | |
● avaliação da proteção de motor por termistor | Si; coeficiente positivo de temperatura tipo A ou Klixon / thermoclick | |
● circuito de raiz cúbica | Si | |
● reset automático | Si | |
● reset manual | Si | |
● reset remoto | Si | |
● função de comunicação | Si | |
● indicação do valor de medição de operação | Si | |
● lista de ocorrências | Si | |
● livro de registro de erros | Si | |
● parametrizável via software | Si | |
● configurável via software | Si | |
● conexão parafusada | No | |
● terminal de mola | Si | |
● PROFIenergy | Si; em combinação com módulo de comunicação PROFINET padrão e PROFINET High Feature | |
● atualização de firmware | Si | |
● bloco de bornes amovível para circuito de comando | Si | |
● rampa de tensão | Si | |
● regulação do binário | Si | |
● frenagem combinada | Si | |
● saída analógica | Si; 4 ... 20 mA (predefinição) / 0 ... 10 V | |
● entradas/saídas de comando programáveis | Si | |
● monitoração de condições | Si | |
● parametrização automática | Si | |
● assistentes de aplicação | Si | |
● parada alternativa | Si | |
● modo de operação de emergência | Si | |
● operação de inversão | Si | |
● arranque suave com condições de arranque difícil | Si | |
Electrónica de potência | ||
corrente de serviço | ||
● com 40 ºC valor de designação | 840 A | |
● com 40 ºC valor de designação mínimo | 168 A | |
● a 50 ºC valor de designação | 748 A | |
● a 60 ºC valor de designação | 670 A | |
corrente de serviço com circuito de raiz cúbica | ||
● com 40 ºC valor de designação | 1 454 A | |
● a 50 ºC valor de designação | 1 295 A | |
● a 60 ºC valor de designação | 1 160 A | |
tensão operacional | ||
● valor de designação | 200 ... 480 V | |
● com circuito de raiz cúbica valor de designação | 200 ... 480 V | |
tolerância negativa relativa da tensão operacional | -15 % | |
tolerância positiva relativa da tensão operacional | 10 % | |
tolerância negativa relativa da tensão operacional com circuito de raiz cúbica | -15 % | |
tolerância positiva relativa da tensão operacional com circuito de raiz cúbica | 10 % | |
potência operacional para motor trifásico | ||
● com 230 V com 40 ºC valor de designação | 250 kW | |
● com 230 V com circuito de raiz cúbica com 40 ºC valor de designação | 450 kW | |
● com 400 V com 40 ºC valor de designação | 450 kW | |
● com 400 V com circuito de raiz cúbica com 40 ºC valor de designação | 800 kW | |
frequência de funcionamento 1 valor estipulado | 50 Hz | |
frequência de funcionamento 2 valor estipulado | 60 Hz | |
tolerância negativa relativa da frequência de operação | -10 % | |
tolerância positiva relativa da frequência de operação | 10 % | |
carga mínima [%] | 10 %; relativamente à corrente de operação nominal ajustada | |
potência de perda [W] com valor de designação de corrente com CA | ||
● com 40 ºC após inicialização | 252 W | |
● a 50 ºC após inicialização | 205 W | |
● a 60 ºC após inicialização | 164 W | |
potência de perda [W] com CA com limitação de corrente 350% | ||
● com 40 ºC durante a partida | 14 441 W | |
● a 50 ºC durante a partida | 12 187 W | |
● a 60 ºC durante a partida | 10 405 W | |
versão da proteção do motor | eletrônico, disparo em caso de sobrecarga térmica do motor | |
Circuito de corrente de comando/ ativação | ||
tipo de tensão da tensão de alimentação do comando | CA | |
tensão de alimentação do comando com CA | ||
● com 50 Hz | 110 ... 250 V | |
● com 60 Hz | 110 ... 250 V | |
tolerância negativa relativa da tensão de alimentação do comando com CA com 50 Hz | -15 % | |
tolerância positiva relativa da tensão de alimentação do comando com CA com 50 Hz | 10 % | |
tolerância negativa relativa da tensão de alimentação do comando com CA com 60 Hz | -15 % | |
tolerância positiva relativa da tensão de alimentação do comando com CA com 60 Hz | 10 % | |
frequência da tensão de alimentação do comando | 50 ... 60 Hz | |
tolerância negativa relativa da frequência da tensão de alimentação do comando | -10 % | |
tolerância positiva relativa da frequência da tensão de alimentação do comando | 10 % | |
corrente de alimentação no modo de operação standby valor de designação | 100 mA | |
corrente de manutenção no modo bypass valor de designação | 210 mA | |
pico de corrente de ligação na aplicação da tensão de alimentação do comando máximo | 44 A | |
duração do pico de corrente de ligação na aplicação da tensão de alimentação do comando | 1,7 ms | |
versão da proteção contra sobretensão | Varistor | |
versão da proteção contra curto-circuito para circuito de comando | fusível 4 A gG (Icu=1 kA), fusível 6 A de resposta rápida (Icu=1 kA), minidisjuntor C1 (Icu = 600 A), Disjuntor em Caixa Moldada C6 (Icu = 300 A); não incluído no escopo de fornecimento | |
Entradas/ Saídas | ||
número de entradas digitais | 4 | |
● parametrizável | 4 | |
número de saídas digitais | 4 | |
● parametrizável | 3 | |
● não parametrizáveis | 1 | |
versão das saídas digitais | 3 contatos normalmente abertos (NA) / 1 contato inversor (CI) | |
número de saídas analógicas | 1 | |
capacidade de comutação corrente das saídas do relé | ||
● com CA-15 com 250 V valor de designação | 3 A | |
● com CC-13 com 24 V valor de designação | 1 A | |
Montagem/ Fixação/ Dimensões | ||
posição de montagem | perpendicular (giratório em +/- 90º e inclinável para a frente e para trás em +/- 22,5º) | |
tipo de fixação | fixação de parafusos | |
altura | 764 mm | |
largura | 478 mm | |
profundidade | 241 mm | |
distância a respeitar na montagem em linha | ||
● para a frente | 10 mm | |
● para trás | 0 mm | |
● para cima | 100 mm | |
● para baixo | 75 mm | |
● para o lado | 5 mm | |
peso sem embalagem | 45 kg | |
Conexões/ terminais | ||
versão da conexão elétrica | ||
● para circuito principal | conexão de barras | |
● para circuito de comando | terminal de mola | |
largura do trilho de conexão máximo | 55 mm | |
comprimento do cabo para ligação a termistor | ||
● com secção transversal do condutor = 0,5 mm² máximo | 50 m | |
● com secção transversal do condutor = 1,5 mm² máximo | 150 m | |
● com secção transversal do condutor = 2,5 mm² máximo | 250 m | |
tipo de secções transversais do condutor conectáveis | ||
● para terminal para cabos DIN para contatos principais de vários fios | 2x (50 ... 240 mm²) | |
● para terminal para cabos DIN para contatos principais de fio fino | 2x (70 ... 240 mm²) | |
tipo de secções transversais do condutor conectáveis | ||
● para circuito de comando unifilar | 2x (0,25 ... 1,5 mm²) | |
● para circuito de comando de fio fino com processamento da ponta do cabo | 2x (0,25 ... 1,5 mm²) | |
● com cabos AWG para circuito de comando unifilar | 2x (24 ... 16) | |
● com cabos AWG para circuito de comando de fio fino com processamento da ponta do cabo | 2x (24 ... 16) | |
comprimento do cabo | ||
● entre dispositivo de partida suave e motor máximo | 800 m | |
● nas entradas digitais com CC máximo | 1 000 m | |
torque de aperto | ||
● para contatos principais com conexão parafusada | 20 ... 35 N·m | |
● para contatos auxiliares e contatos de comando com conexão parafusada | 0,8 ... 1,2 N·m | |
torque de aperto [lbf·in] | ||
● para contatos principais com conexão parafusada | 177 ... 310 lbf·in | |
● para contatos auxiliares e contatos de comando com conexão parafusada | 7 ... 10,3 lbf·in | |
Condições ambientais | ||
altura de montagem em altura acima do nível do mar máximo | 5 000 m; derating a partir de 1000 m, ver catálogo | |
temperatura ambiente | ||
● durante a operação | -25 ... +60 °C; a partir de 40 ºC, observar o derating | |
● durante o armazenamento e o transporte | -40 ... +80 °C | |
categoria ambiental | ||
● durante a operação conforme IEC 60721 | 3K6 (sem formação de gelo, condensação somente ocasionalmente), 3C3 (sem névoa salina), 3S2 (não pode entrar areia nos aparelhos), 3M6 | |
● durante o armazenamento conforme IEC 60721 | 1K6 (condensação somente ocasionalmente), 1C2 (sem névoa salina), 1S2 (não pode entrar areia nos aparelhos), 1M4 | |
● durante o transporte conforme IEC 60721 | 2K2, 2C1, 2S1, 2M2 (altura de queda máx. 0,3 m) | |
emissão eletromagnética | conforme IEC 60947-4-2: classe A | |
Comunicação/ Protocolo | ||
módulo de comunicação é suportado | ||
● PROFINET Standard | Si | |
● PROFINET High Feature | Si | |
● EtherNet/IP | Si | |
● Modbus RTU | Si | |
● Modbus TCP | Si | |
● PROFIBUS | Si | |
Valores nominais UL/CSA | ||
número do artigo do fabricante | ||
● do fusível | ||
— utilizável em Standard Faults até 575/600 V conforme UL | Tipo: Class J / L, máx. 2500 A; Iq = 42 kA | |
— utilizável em HIGH Faults até 575/600 V conforme UL | Tipo: Class J / L, máx. 2500 A; Iq = 100 kA | |
— utilizável em Standard Faults com circuito de raiz cúbica até 575/600 V conforme UL | Tipo: Class J / L, máx. 2500 A; Iq = 42 kA | |
— utilizável em HIGH Faults com circuito de raiz cúbica até 575/600 V conforme UL | Tipo: Class J / L, máx. 2500 A; Iq = 100 kA | |
potência operacional [cv] para motor trifásico | ||
● com 200/208 V a 50 ºC valor de designação | 250 hp | |
● com 220/230 V a 50 ºC valor de designação | 300 hp | |
● com 460/480 V a 50 ºC valor de designação | 600 hp | |
● com 200/208 V com circuito de raiz cúbica a 50 ºC valor de designação | 450 hp | |
● com 220/230 V com circuito de raiz cúbica a 50 ºC valor de designação | 550 hp | |
● com 460/480 V com circuito de raiz cúbica a 50 ºC valor de designação | 1 150 hp | |
capacidade de carga dos contatos dos contatos auxiliares conforme UL | R300-B300 | |
Segurança elétrica | ||
tipo de proteção IP do lado frontal conforme IEC 60529 | IP00 | |
ATEX | ||
nível de integridade da segurança (SIL) conforme IEC 61508 com relação a ATEX | SIL1 | |
probabilidade de uma falha perigosa por hora com alta taxa de exigência conforme IEC 61508 com relação a ATEX | 5E-7 1/h | |
PFDavg com baixa taxa de exigência conforme IEC 61508 com relação a ATEX | 0,008 | |
HFT (tolerância do hardware a falhas) conforme IEC 61508 com relação a ATEX | 0 | |
valor T1 para intervalo de Proof-Test ou duração de utilização conforme IEC 61508 com relação a ATEX | 3 a | |
comprovante de adequabilidade | ||
● ATEX | Si | |
● IECEx | Si | |
● conforme diretiva ATEX relativa a produtos 2014/34/UE | BVS 18 ATEX F 003 X | |
tipo de proteção de ignição conforme diretiva ATEX relativa a produtos 2014/34/UE | II (2)G [Ex eb Gb] [Ex db Gb] [Ex pxb Gb], II (2)D [Ex tb Db] [Ex pxb Db], I (M2) [Ex db Mb] | |
Homologações certificados | ||
General Product Approval | ||
CSA | Si | |
EU declaration of conformity | Si | |
Confirmation | Si | |
CCC | Si | |
UL | Si | |
EAC | Si | |
EMV | ||
RCM | Si | |
KC | Si | |
For use in hazardous locations | ||
ATEX | Si | |
IECEx | Si | |
Test Certificates | ||
Type Test Certificates/Test Report | Si | |
Marine / Shipping | ||
ABS (American Bureau of Shipping) | Si | |
BV (Bureau Veritas) | Si | |
LR (Lloyds Register) | Si | |
PRS (Polski Register of Shipping) | Si | |
other | ||
Confirmation | Si | |
Environment | ||
Siemens EcoTech Profile (SEP) | Si | |
EPD Typ II/III (with life cylce assessment) | Si | |
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
Curva característica: Comportamento de ativação, I²t, Corrente de passagem
|
||
Curva característica: Altura de instalação
|
||
Simulation Tool for Soft Starters (STS)
|
||
última alteração: | 11/03/2024 | |
Data 23/04/2024 |
Reservado o direito a alterações © Copyright Siemens2024 |