N.º do artigo | 3RX9503-0BA00 | ||
AS-i Power 8A CA 120 V/230-500 V AS-Interface elemento de rede, IP20 IN: CA 120 V / 230-500 V OUT: AS-I, 8 A (CC 30 V) com integrado detecção de ligação à terra, com proteção contra sobrecarga integrada com desacoplamento de dados AS-i | |||
Dados técnicos gerais | |||
Tipo do aparelho | peça de rede IP 20 Interface AS | ||
Versão | saída Single | ||
Função adicional | reconhecimento da ligação à terra integrado, reinicializar à distância e aviso remoto | ||
Tensão de entrada valor nominal CA | |||
● área 1 | V | 120 | |
● área 2 | V | 230 | |
Entradas | |||
Entrada interruptor LS recomendado (IEC 898) no cabo de entrada da rede | 10 A, característica C | ||
Entrada campo de tensão | |||
● campo de tensão 1 CA | V | 85 ... 132 | |
● campo de tensão 2 CA | V | 176 ... 550 | |
Entrada | |||
● tempo de sobreposição na falha de energia no Ia nom min. | 20 ms | ||
● frequência de rede | 50/60 Hz | ||
● área da frequência de rede | Hz | 47 ... 63 | |
● selecção automática de escala por | Comutador no aparelho | ||
● protecção automática montada | T 6,3 (não acessível) | ||
Ligações entrada | entrada da conexão por mola de tracção (0,2 ... 2,5 mm2) / diagnóstico (0,14 ... 1,5 mm2) | ||
Saídas | |||
Saída | |||
● tensão contínua regulada. sem potência de acordo com a especificação da interface AS | sim | ||
● valor nominal de tensão Ua nom CC | 30 V | ||
● tolerância total CC | V | 29,5 ... 31,6 | |
● valor nominal da corrente Ia nom | 8 A | ||
● ondulação residual ponta-ponta (0-10 kHz, AS-i+/AS-i-) máx. | mV | 300 | |
● Spikes ponta-ponta (10-500 kHz, AS-i+/AS-i-) máx. | mV | 50 | |
Ligações Saída | saída da conexão por mola de tracção (0,2 ... 2,5 mm²) / diagnóstico (0,14 ... 1,5 mm²) | ||
Grau de eficiência/ Tensão auxiliar | |||
Grau de efeito no caso de Ua nom, Ia nom | % | 87 | |
potência de perda [W] máximo | W | 32 | |
Função de protecção/ supervisão | |||
Protecção de sobretensão de saída | sim (< 35V) | ||
Limitação da corrente a partir de min. | 8,5 A | ||
Protecção contra curto-circuito | sim | ||
Segurança | |||
Categoria de protecção (EN 60 950/IEC 950) | I | ||
Separação da potência primário/secundário | ES1 segundo EN 62368-1 (para produtos até final de 2020: BTP segundo EN 60 950 e EN 50 178) | ||
grau de proteção IP | IP20 | ||
Compatibilidade electromagnética | |||
Compatibilidade electromagnética (CEM) | |||
● imunidade ao ruído | EN 61 000-6-2; EN 61 000-4-2/-3/-4/-5/-11 | ||
● emissão de ruído | classe B segundo EN 55 022; IEC 61 000-6-3 | ||
Condições ambientais | |||
temperatura ambiente | |||
● durante operação | °C | -10 ... +70 | |
● durante o armazenamento | °C | -25 ... +80 | |
Classe de humidade | classe de temperatura DIN 50010, humidade relativa do ar máx. de 100% sem humidade | ||
tipo de fixação | fixação de carris DIN EN 59 022-35 x 7,5mm que pode ser aberta rapidamente | ||
largura | mm | 120 | |
altura | mm | 125 | |
profundidade | mm | 125 | |
Certificados/Homologações | |||
General Product Approval | |||
EU declaration of conformity | Si | ||
Confirmation | Si | ||
UK Declaration of Conformity | Si | ||
UL | Si | ||
EAC | Si | ||
EMV | |||
RCM | Si | ||
KC | Si | ||
Marine / Shipping | |||
DNV (Det Norske Veritas) | Si | ||
LR (Lloyds Register) | Si | ||
PRS (Polski Register of Shipping) | Si | ||
other | |||
Confirmation | Si | ||
Miscellaneous | Si | ||
Environment | |||
EPD Typ II/III (with life cylce assessment) | Si | ||
Environmental Confirmations | Si | ||
Industrial Communication | |||
ASi | Si | ||
Outras informações | |||
Informações sobre a embalagem
|
|||
Information- and Downloadcenter (catálogo, brochuras,…)
|
|||
Industry Mall (encomendar online)
|
|||
CAx Online Generator
|
|||
Service&Support (manuais, manuais de instruções, certificados, curva característica, FAQs,...)
|
|||
Base de dados das imagens (fotografias do produto,desenhos de medida em 2D, modelos em 3D, esquemas eléctricos, macros EPLAN... )
|
|||
última alteração: | 29/06/2021 | ||
Data 09/05/2024 |
Reservado o direito a alterações © Copyright Siemens2024 |