N.º do artigo | 3SB2000-0AC01 | |
botão, 16 mm, redondo, plástico, vermelho, botão de pressão, plano | ||
nome da marca do produto | SIRIUS | |
designação do produto | Botão de pressão | |
versão do produto | Aparelhagem individual redonda | |
designação do tipo de produto | 3SB2 | |
Caixa | ||
número de centros de controle | 1 | |
Actuador | ||
versão do elemento de atuação | Botão de pressão | |
modo de funcionamento do elemento de atuação | tecla com retorno | |
ampliação do produto opcional fonte de luz | No | |
cor do elemento de atuação | vermelho | |
material do elemento de atuação | plástico | |
forma do elemento de atuação | botão de pressão achatado | |
diâmetro exterior do elemento de atuação | 19 mm | |
tipo de destravamento | sem | |
número de posições de comutação | 2 | |
Anel frontal | ||
componente do produto anel frontal | Si | |
versão do anel frontal | Standard | |
material do anel frontal | plástico | |
cor do anel frontal | preto | |
Suporte | ||
material do suporte | plástico | |
Dados técnicos gerais | ||
função do produto | ||
● função de DESLIGAMENTO DE EMERGÊNCIA | No | |
● função de PARADA DE EMERGÊNCIA | No | |
tipo de proteção IP | IP65 | |
resistência à oscilação conforme IEC 60068-2-6 | 20 ... 200 Hz: 5g | |
frequência de manobra máximo | 1 000 1/h | |
durabilidade mecânica típico | 10 000 000 | |
identificação de referência conforme IEC 81346-2:2009 | S | |
Diretiva RSP (Data) | 07/01/2006 | |
Conexões/ terminais | ||
torque de aperto dos parafusos no suporte máximo | 0,4 N·m | |
Condições ambientais | ||
temperatura ambiente | ||
● durante a operação | -25 ... +70 °C | |
● durante o armazenamento | -40 ... +80 °C | |
categoria ambiental durante a operação conforme IEC 60721 | 3K6 | |
Montagem/ Fixação/ Dimensões | ||
tipo de fixação | fixação da placa frontal | |
forma da abertura de montagem | redondo | |
diâmetro de montagem | 16 mm | |
altura de montagem | 8 mm | |
largura de montagem | 19 mm | |
profundidade de montagem | 50 mm | |
Homologações certificados | ||
General Product Approval | ||
CSA | Si | |
EU declaration of conformity | Si | |
UK Declaration of Conformity | Si | |
UL | Si | |
EAC | Si | |
Test Certificates | ||
Miscellaneous | Si | |
Type Test Certificates/Test Report | Si | |
Special Test Certificate | Si | |
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
última alteração: | 29/12/2023 | |
Data 21/04/2024 |
Reservado o direito a alterações © Copyright Siemens2024 |