N.º do artigo | 3SE5000-0AE02 | |
cabeça de acionamento para interruptor de posição 3SE51/52 alavanca do rolete alavanca metálica e rodízio em aço inoxidável de 22 mm | ||
nome da marca do produto | SIRIUS | |
designação do produto | cabeça de accionamento para interruptor de posição | |
designação do tipo de produto | 3SE5 | |
número do artigo do fabricante | ||
● da cabeça de acionamento fornecida para interruptor de posição | 3SE5000-0AE02 | |
Dados técnicos gerais | ||
função do produto abertura positiva | Si | |
resistência ao choque | ||
● conforme IEC 60068-2-27 | 30g / 11 ms | |
durabilidade mecânica típico | 15 000 000 | |
material da carcaça da cabeça do interruptor | plástico | |
identificação de referência conforme IEC 81346-2:2009 | T | |
princípio de funcionamento | mecânico | |
Diretiva RSP (Data) | 07/01/2006 | |
força de atuação mínima no sentido de atuação | 10 N | |
Condições ambientais | ||
temperatura ambiente | ||
● durante a operação | -25 ... +85 °C | |
● durante o armazenamento | -40 ... +90 °C | |
categoria Ex para pó | sem | |
Caixa | ||
revestimento da carcaça | outros | |
Cabeça de accionamento | ||
versão do elemento de atuação | Alavanca com rodízio, alavanca metálica, rodízio de aço inoxidável | |
designação standard da cabeça do interruptor | EN 50041 | |
forma da cabeça do interruptor | rodízio | |
diâmetro exterior da cabeça do interruptor | 22 mm | |
Montagem/ Fixação/ Dimensões | ||
posição de montagem | conforme desejar | |
tipo de fixação | fixação de encaixe bloqueável | |
versão da interface para comunicação orientada pela segurança | sem | |
Comunicação/ Protocolo | ||
versão da interface | sem | |
Homologações certificados | ||
General Product Approval | ||
CSA | Si | |
UK Declaration of Conformity | Si | |
EU declaration of conformity | Si | |
Confirmation | Si | |
UR | Si | |
EAC | Si | |
Functional Saftey | ||
Type Examination Certificate | Si | |
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
última alteração: | 29/12/2023 | |
Data 23/04/2024 |
Reservado o direito a alterações © Copyright Siemens2024 |