N.º do artigo | 3SE5242-0HK21 | |
interruptor de posição carcaça de plástico 50 mm, ligação do aparelho 2 x (M20 x 1,5) 1NA/1NF contatos de ação brusca, alavanca giratória com rodízio de plástico de 19 mm | ||
nome da marca do produto | SIRIUS | |
designação do produto | Interruptor de posição mecânico | |
designação do tipo de produto | 3SE5 | |
número do artigo do fabricante | ||
● da cabeça de acionamento fornecida para interruptor de posição | 3SE5000-0AK00 | |
● da alavanca de acionamento fornecida | 3SE5000-0AA21 | |
aptidão para aplicação interruptor de segurança | Si | |
Dados técnicos gerais | ||
função do produto abertura positiva | Si | |
tensão de isolamento valor de designação | 400 V | |
grau de poluição | classe 3 | |
tensão de impulso suportável valor de designação | 6 kV | |
tipo de proteção IP | IP66/IP67 | |
resistência ao choque | ||
● conforme IEC 60068-2-27 | 30g / 11 ms | |
durabilidade mecânica típico | 15 000 000 | |
durabilidade elétrica com CA-15 com 230 V típico | 100 000 | |
corrente térmica | 10 A | |
material da carcaça da cabeça do interruptor | plástico | |
identificação de referência conforme IEC 81346-2:2009 | B | |
corrente permanente do minidisjuntor da característica C | 1 A; para uma corrente de curto-circuito inferior a 400 A | |
corrente permanente da unidade para fusível DIAZED de resposta rápida | 10 A; para uma corrente de curto-circuito inferior a 400 A | |
corrente permanente da unidade para fusível DIAZED gG | 6 A | |
princípio de funcionamento | mecânico | |
precisão de repetibilidade | 0,05 mm | |
Diretiva RSP (Data) | 07/01/2006 | |
SVHC substance name |
Imidazolidine-2-thione (2-imidazoline-2-thiol) - 96-45-7
|
|
momento de atuação mínima no sentido de atuação | 0,25 N·m | |
comprimento do sensor | 96,3 mm | |
largura do sensor | 50 mm | |
Condições ambientais | ||
temperatura ambiente | ||
● durante a operação | -25 ... +85 °C | |
● durante o armazenamento | -40 ... +90 °C | |
categoria Ex para pó | sem | |
versão do contato de comutação | mecânico | |
frequência de operação valor de designação | 50 ... 60 Hz | |
número de NF para contatos auxiliares | 1 | |
número de NA para contatos auxiliares | 1 | |
corrente de serviço com CA-15 | ||
● com 24 V valor de designação | 6 A | |
● com 120 V valor de designação | 6 A | |
● com 240 V valor de designação | 6 A | |
● com 400 V valor de designação | 4 A | |
corrente de serviço com CC-13 | ||
● com 24 V valor de designação | 3 A | |
● com 125 V valor de designação | 0,55 A | |
● com 250 V valor de designação | 0,27 A | |
● com 400 V valor de designação | 0,12 A | |
Caixa | ||
modelo da carcaça | paralelepípedo, largo | |
material da carcaça | plástico | |
revestimento da carcaça | outros | |
versão da carcaça conforme norma | No | |
Cabeça de accionamento | ||
versão do elemento de atuação | Alavanca giratória, alavanca metálica, 21 mm de comprimento, reta, rodízio de plástico 19 mm | |
designação standard da cabeça do interruptor | NE 50047, forma A | |
forma da cabeça do interruptor | rodízio | |
versão da função de comutação | dispositivo de abertura forçado, integrado | |
princípio de comutação | elementos de ação brusca | |
número de contatos de comutação orientado para a segurança | 1 | |
versão da entrada de cabo | 2x (M20 x 1,5) | |
Montagem/ Fixação/ Dimensões | ||
posição de montagem | conforme desejar | |
tipo de fixação | fixação de parafusos | |
Conexões/ terminais | ||
versão da conexão elétrica | ligação roscada | |
tipo de secções transversais do condutor conectáveis | ||
● unifilar | 1x (0,5 ... 1,5 mm²), 2x (0,5 ... 0,75 mm²) | |
● de fio fino com processamento da ponta do cabo | 1x (0,5 ... 1,5 mm²), 2x (0,5 ... 0,75 mm²) | |
● com cabos AWG unifilar | 1x (20 ... 16), 2x (20 ... 18) | |
● com cabos AWG de vários fios | 1x (20 ... 16), 2x (20 ... 18) | |
versão da interface para comunicação orientada pela segurança | sem | |
Comunicação/ Protocolo | ||
versão da interface | sem | |
Homologações certificados | ||
General Product Approval | ||
CSA | Si | |
CCC | Si | |
UK Declaration of Conformity | Si | |
EU declaration of conformity | Si | |
Confirmation | Si | |
UL | Si | |
EAC | Si | |
Functional Saftey | ||
Type Examination Certificate | Si | |
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
última alteração: | 08/04/2024 | |
Data 23/04/2024 |
Reservado o direito a alterações © Copyright Siemens2024 |