N.º do artigo | 3SE6704-2BA | |
ímã de comutação retangular grande 25 x 88 mm, para distância de chaveamento 5 mm, para elementos de comutação 3SE660*-2BA* | ||
nome da marca do produto | SIRIUS | |
designação do produto | Interruptor magnético | |
versão do produto | íman codificado, quadrado | |
designação do tipo de produto | 3SE67 | |
aptidão para aplicação circuitos elétricos orientados para a segurança | Si | |
Dados técnicos gerais | ||
função do produto | ||
● abertura positiva | No | |
● deteção de curto-circuito/transversal | No | |
grau de proteção IP | IP67 | |
identificação de referência de acordo com IEC 81346-2:2009 | S | |
Diretiva RSP (Data) | 07/01/2006 | |
altura do sensor | 13 mm | |
comprimento do sensor | 88 mm | |
largura do sensor | 25 mm | |
Condições ambientais | ||
temperatura ambiente durante operação | -25 ... +70 °C | |
número de NF para contatos auxiliares | 0 | |
número de NA para contatos auxiliares | 0 | |
Caixa | ||
modelo da carcaça | paralelepípedo | |
material do invólucro | plástico | |
Visor | ||
versão da unidade de avaliação obrigatório | sim | |
Contacto | ||
frequência de comutação | 5 Hz | |
Montagem/ Fixação/ Dimensões | ||
tipo de fixação | fixação de parafusos | |
Entradas/ Saídas | ||
versão da saída de comutação | contatos Reed | |
Segurança | ||
categoria de acordo com EN 954-1 | 4 | |
ISO 13849 | ||
Performance Level (PL) de acordo com EN ISO 13849-1 | e | |
IEC 61508 | ||
nível de integridade da segurança (SIL) de acordo com IEC 61508 | 3 | |
Homologações certificados | ||
General Product Approval | ||
UK Declaration of Conformity | Si | |
EU declaration of conformity | Si | |
Confirmation | Si | |
UL | Si | |
EAC | Si | |
EMV | ||
RCM | Si | |
other | ||
Confirmation | Si | |
Dangerous Good | ||
Transport Information | Si | |
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
última alteração: | 31/12/2023 | |
Data 02/05/2024 |
Reservado o direito a alterações © Copyright Siemens2024 |