N.º do artigo | 3VA9157-0HA10 | |
acionamento do motor 24-60V CC acessórios para: 3VA11 | ||
Versão | ||
nome da marca do produto | SENTRON | |
acessório | Accionamento do motor - MO | |
Dados técnicos gerais | ||
tempo de estabelecimento / típico | 0,8 s | |
tempo de interrupção / típico | 0,8 s | |
Tensão | ||
tipo de tensão / da tensão operacional / para o acionamento | CC | |
● Tensão nominal de alimentação de controle Us no DC / mínimo | 24 V | |
● Tensão nominal de alimentação de controle Us em DC / máximo | 60 V | |
potência aparente de serviço | 250 VA | |
Projeto mecânico | ||
altura | 70 mm | |
largura | 76 mm | |
profundidade | 103 mm | |
secção transversal do condutor conectável / unifilar | ||
● mínimo | 1,5 mm² | |
● máximo | 2,5 mm² | |
secção transversal do condutor conectável / de fio fino / com processamento da ponta do cabo | ||
● mínimo | 1,5 mm² | |
● máximo | 2,5 mm² | |
secção transversal do condutor conectável / de vários fios | ||
● mínimo | 1,5 mm² | |
● máximo | 2,5 mm² | |
temperatura ambiente / durante a operação | ||
● mínimo | -25 °C | |
● máximo | 70 °C | |
temperatura ambiente / durante o armazenamento | ||
● mínimo | -40 °C | |
● máximo | 80 °C | |
torque de aperto | ||
● mínimo | 0,36 N·m | |
● máximo | 0,44 N·m | |
temperatura ambiente / durante o armazenamento | ||
● mínimo | -40 °C | |
● máximo | 80 °C | |
Conexões de acordo com IEC | ||
comprimento de isolamento | 7 mm | |
Certificados | ||
General Product Approval | ||
EU declaration of conformity | Si | |
UK Declaration of Conformity | Si | |
Miscellaneous | Si | |
EAC | Si | |
EMV | ||
RCM | Si | |
Test Certificates | ||
Type Test Certificates/Test Report | Si | |
Marine / Shipping | ||
LR (Lloyds Register) | Si | |
other | ||
Confirmation | Si | |
Miscellaneous | Si | |
Miscellaneous | Si | |
Dangerous Good | ||
Transport Information | Si | |
Environment | ||
Environmental Confirmations | Si | |
Environmental Confirmations | Si | |
Outras informações | ||
Informações sobre a embalagem
|
||
Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,…)
|
||
Industry Mall (Online ordering system)
|
||
Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)
|
||
Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)
|
||
CAx-Online-Generator
|
||
Tender specifications
|
||
última alteração: | 11/03/2024 | |
Reservado o direito a alterações © Copyright Siemens2024 |